My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
VF-4SS-V

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. VF-Baureihe
  3. VF-4SS-V

China Only

VF-4SS-V

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Superschnelle CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.270 x 508 x 635 mm

Die vertikalen Hochleistungs-Super-Speed-Bearbeitungszentren von Haas bieten die hohen Spindeldrehzahlen, die schnellen Eilgänge und die schnellen Werkzeugwechsel, die für die Produktion hoher Stückzahlen und reduzierte Zykluszeiten erforderlich sind. Jede SS-Maschine verfügt über 12.000 rpm, eine Spindel mit „inline“-Direktantrieb, einen ultraschnellen seitlich angeordneten Werkzeugwechsler und Hochgeschwindigkeits-Eilgänge auf allen Achsen. 

Bei unseren V-Modellen handelt es sich um spezielle Konfigurationen unserer meistverkauften VF-Modelle, die wir exklusiv für den chinesischen Markt zu unseren bisher niedrigsten Preisen anbieten – damit Sie die Qualität, die Leistung und den Wert von Haas aus erster Hand erleben können. 

Der VF-4SS-V enthält:

  • Antrieb für die 4. Achse
  • Koordinatendrehung und Skalierung
  • „High-Speed“-Bearbeitung
  • Anwenderdefinierte Makros
  • WILAN-Konnektivität
  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
Maschinen vergleichen
Händler kontaktieren
VF-BAUREIHE
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
    X-Achse 50.00 in 1270 mm
    Y-Achse 20.00 in 508 mm
    Z-Achse 25.00 in 635 mm
    Spindelnase zu Spannfläche (~ max.) 29.2 in 742 mm
    Spindelnase zum Tisch (~ min) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. Nennleistung 30.0 hp 22.4 kW
    Max. Geschwindigkeit 12000 rpm 12000 rpm
    Max. Drehmoment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kegel CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Kühlung Liquid Cooled Liquid Cooled
    Tisch S.A.E METRIC
    Länge 52.0 in 1321 mm
    Breite 19.5 in 495 mm
    Breite der T-Nuten 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 5 5
    Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. Vorschub für Zerspanen 833 ipm 21.2 m/min
    Eilgänge an X 1400 ipm 35.6 m/min
    Eilgänge auf Y 1400 ipm 35.6 m/min
    Eilgänge an Z 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. Schubkraft X 3085 lbf 13723 N
    Max. Schubkraft Y 3085 lbf 13723 N
    Max. Schubkraft Z 3925 lbf 17459 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Tragfähigkeit 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 13.00 in 330 mm
    Max. Werkzeuggewicht 12.0 lb 5.4 kg
    Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 1.80 s 1.80 s
    Span-zu-Span (Durchschnitt) 2.40 s 2.40 s
    Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
    Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
    Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindeldrehzahl 12000 rpm 12000 rpm
    Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelleistung 30.0 hp 22.4 kW
    Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
    Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Inländische Palette 152.0 in x 101.0 in x 111.0 in 386 cm x 257 cm x 282 cm
    Export-Palette 140.0 in x 92.0 in x 101.0 in 356 cm x 234 cm x 257 cm

    HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

    *Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

    Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

    **Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

    ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

    † Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

     

    Grundausstattung

    Spindeln

    • Spindel mit 12.000 rpm

    Werkzeugwechsler

    • Seitlich angeordneter Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler mit 30+1 Magazinplätzen

    4- | 5-Achsen

    • Antrieb und Verdrahtung für die 4. Achse

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • Spiral-Späneförderer
    • Abblasen der Maschinentürinnenseite
    • 55-Gallonen-Kühlmitteltank
    • Filtersatz für Spänewanne
    • Mehrstufige Kühlmittelpumpe
    • Spänewaschfunktion
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
    • Sicherer Lauf
    • HaasDrop
    • „High-Speed“-Bearbeitung
    • Synchronisiertes Gewindebohren
    • Anwenderdefinierte Makros
    • Koordinatendrehung und -skalierung
    • 1 GB Programmspeicher (Standard)
    • Vorbereitung für Nicht-Haas Drehtische
    • ECO Mode

    Produktoptionen

    • Edelstahl-Führungsbahnabdeckungen
    • Telefon-Ladestation

    Versand

    • Hebeösen

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen

    ANTWORTEN ZU IHREN BEDENKEN ÜBER DAS HINZUFÜGEN EINES HAAS ROBOTERS: Es wird nicht viel Platz in Anspruch nehmen, wird nicht eine Menge Geld kosten oder Wochen in Anspruch nehmen, um integriert zu werden. 

    PLATZSPAREND

    KOSTENGÜNSTIG

    EINFACHE INTEGRATION

    LEICHT ERLERNBAR

    ERHÄLTLICHE OPTIONEN

    TECHNISCHE DOKUMENTE

    VIDEOS

    KUNDENREFERENZEN

    VERBUNDENE PRODUKTE

    Grundausstattung

    Spindeln

    • Spindel mit 12.000 rpm

    Werkzeugwechsler

    • Seitlich angeordneter Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler mit 30+1 Magazinplätzen

    4- | 5-Achsen

    • Antrieb und Verdrahtung für die 4. Achse

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • Spiral-Späneförderer
    • Abblasen der Maschinentürinnenseite
    • 55-Gallonen-Kühlmitteltank
    • Filtersatz für Spänewanne
    • Mehrstufige Kühlmittelpumpe
    • Spänewaschfunktion
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
    • Sicherer Lauf
    • HaasDrop
    • „High-Speed“-Bearbeitung
    • Synchronisiertes Gewindebohren
    • Anwenderdefinierte Makros
    • Koordinatendrehung und -skalierung
    • 1 GB Programmspeicher (Standard)
    • Vorbereitung für Nicht-Haas Drehtische
    • ECO Mode

    Produktoptionen

    • Edelstahl-Führungsbahnabdeckungen
    • Telefon-Ladestation

    Versand

    • Hebeösen

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen
    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP)
    • Installationsanleitung
    • Maschinenabmessungen
    • Bedienerhandbuch
    • Flyer der V-Modell-Serie
    • Kompatibilität von Drehtischen
    • Automatisierungsoptionen und Konfigurationendiagramm
    • Tabelle der Schraubstockoptionen und -konfigurationen

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    TABELLE DER HAAS SCHRAUBSTOCKOPTIONEN UND -KONFIGURATIONEN

    DRUCKLUFTSCHRAUBSTÖCKE | HYDRAULISCHE SCHRAUBSTÖCKE

    VIDEOS

    Mittlere Fräsen der VF-Serie

    VF-4 und TR200Y Schneiden

    Superschnelligkeit in Aktion

    Superschnell mit einer 4. Achse

    VF-Maschinen in Aktion

    Späneentfernung und Werkzeugschmierung

    VERBUNDENE PRODUKTE

    KLEINERER ARBEITSBEREICH

    Haas VF-4-V

    VF-4-V

    CNC Vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.270 x 508 x 635 mm

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    MEHR GESCHWINDIGKEIT UND MEHR WERKZEUGE

    Haas VF-4SS

    VF-4SS

    Superschnelle CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.270 x 508 x 635 mm

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 12k RPM
    • 30+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    GRÖßERER ARBEITSBEREICH

    Haas VF-5/40

    VF-5/40-V

    CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.270 x 660 x 635 mm

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 8.1k RPM
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
    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.