My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
VF-4SS-V

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. VF-sarja
  3. VF-4SS-V

China Only

VF-4SS-V

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 270 x 508 x 635 mm:n

Haasin huipputehokkaat pystykaraiset Super-Speed-pystytyöstökeskukset mahdollistavat korkeat karanopeudet sekä nopeat pikaliikkeet ja työkalujen vaihdot. Nämä ovat tärkeitä ominaisuuksia suurten tuotantomäärien ja lyhyempien kiertoaikojen yhteydessä. Jokaisessa SS-koneessa on 12 000 rpm:n inline-suorakäyttökara, erittäin nopea sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja ja nopeat pikaliikkeet kaikissa akseleissa. 

Tarjoamme nyt Kiinan markkinoilla rajoitetun ajan myydyimpien koneidemme erikoiskokoonpanoversioita edullisemmin kuin koskaan aikaisemmin – voit siis kokea Haasin laadun, suorituskyvyn ja vastineen sijoitukselle omakohtaisesti. 

VF-4SS-V sisältää seuraavat:

  • 4. akselin valmius
  • Koordinaattien rotaatio ja skaalaus
  • Suurnopeustyöstö
  • Käyttäjän määritettävät makrot
  • Wi-Fi-yhteys
  • 40 Kartio
  • 3 Akseli
  • 12k RPM
  • 30+1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

VF-SARJA

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Tekniset tiedot
    • Automaatio
    • Koneen tiedot

    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 50.00 in 1270 mm
    Y-akseli 20.00 in 508 mm
    Z-akseli 25.00 in 635 mm
    Karanpäästä lautaseen (~ maks.) 29.2 in 742 mm
    Karanpäästä pöytään (~ väh.) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Suurin teho 30.0 hp 22.4 kW
    Suurin nopeus 12000 rpm 12000 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kartio CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Jäähdytys Liquid Cooled Liquid Cooled
    Pöytä S.A.E METRIC
    Pituus 52.0 in 1321 mm
    Leveys 19.5 in 495 mm
    T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Vakio-T-urien määrä 5 5
    Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Suurin leikkaus 833 ipm 21.2 m/min
    Pikaliikkeet X-akselilla 1400 ipm 35.6 m/min
    Pikaliikkeet Y-akselilla 1400 ipm 35.6 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks työntövoima X 3085 lbf 13723 N
    Maks työntövoima Y 3085 lbf 13723 N
    Maks työntövoima Z 3925 lbf 17459 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tyyppi SMTC SMTC
    Kapasiteetti 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Työkalun suurin pituus 13.00 in 330 mm
    Suurin työkalun paino 12.0 lb 5.4 kg
    Työkalusta työkaluun (ka.) 1.80 s 1.80 s
    Lastusta lastuun (ka.) 2.40 s 2.40 s
    Yleistä S.A.E METRIC
    Jäähdytysnesteen tilavuus 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
    Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
    Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Karanopeus 12000 rpm 12000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Karan teho 30.0 hp 22.4 kW
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Kotimainen paletti 152.0 in x 101.0 in x 111.0 in 386 cm x 257 cm x 282 cm
    Vientipaletti 140.0 in x 92.0 in x 101.0 in 356 cm x 234 cm x 257 cm

    HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

    *Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

    Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

    **Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

    HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

    † Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

     

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 12 000 rpm kara

    Työkalunvaihtajat

    • Korkeanopeuksinen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1

    4- | 5-akselin valmius

    • 4:nnen akselin käyttömoottori ja kaapelointi

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • Ruuvikuljetin
    • Ikkunan ilmapuhallus
    • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Lastukaukalon suodatinsetti
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
    • Lastujen pesutoiminto
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
    • Turvak.
    • HaasDrop
    • Suurnopeustyöstö
    • Kiinteä kierteytys
    • Käyttäjän määritettävät makrot
    • Koordinaattien rotaatio ja skaalaus
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • Valmius muiden valmistajien pyöröpöytiä varten
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
    • Puhelimen latausteline

    Toimitus

    • Nostovaruste

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset

    VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

    TILAA SÄÄSTÄVÄ

    KUSTANNUSTEHOKAS

    HELPPO INTEGROIDA

    HELPOSTI OPITTAVISSA

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    VIDEOT

    ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA

    OHEISTUOTTEET

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 12 000 rpm kara

    Työkalunvaihtajat

    • Korkeanopeuksinen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 30+1

    4- | 5-akselin valmius

    • 4:nnen akselin käyttömoottori ja kaapelointi

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • Ruuvikuljetin
    • Ikkunan ilmapuhallus
    • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Lastukaukalon suodatinsetti
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
    • Lastujen pesutoiminto
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
    • Turvak.
    • HaasDrop
    • Suurnopeustyöstö
    • Kiinteä kierteytys
    • Käyttäjän määritettävät makrot
    • Koordinaattien rotaatio ja skaalaus
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • Valmius muiden valmistajien pyöröpöytiä varten
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
    • Puhelimen latausteline

    Toimitus

    • Nostovaruste

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP)
    • Asennusopas
    • Asettelupiirros
    • Käyttöoppaat
    • V-mallisarjan esite
    • Pyöröpöytien sopivuustaulukko
    • Automaatiovaihtoehdot ja kokoonpanotaulukko
    • Puristinvaihtoehtojen ja -kokoonpanojen taulukko

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    HAASIN PURISTINVAIHTOEHTOJEN JA KOKOONPANOJEN TAULUKKO

    ILMAPURISTIMET | HYDRAULIPURISTIMET

    VIDEOT

    Keskikokoiset VF-sarjan jyrsinkoneet

    Leikkaaminen VF-4- ja TR200Y-mallilla

    Huippunopea kone toiminnassa

    Huippunopeus ja 4. akseli

    VF-koneet toiminnassa

    Lastujen poisto ja työkalun voitelu

    OHEISTUOTTEET

    PIENEMPI TYÖALUE

    Haas VF-4-V

    VF-4-V

    CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 270 x 508 x 635 mm:n

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    LISÄÄ NOPEUTTA JA ENEMMÄN TYÖKALUJA

    Haas VF-4SS

    VF-4SS

    Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 270 x 508 x 635 mm:n

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 12k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    SUUREMPI TYÖALUE

    Haas VF-5/40

    VF-5/40-V

    CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 1 270 x 660 x 635 mm:n

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.