VF-4SS-V

  1. 立型マシニングセンター
  2. VFシリーズ
  3. VF-4SS-V

China Only

VF-4SS-V

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

超高速CNC立型ミル - 移動量1,270×508×635mm

Haasの高性能高速立型マシニングセンターは、高度のスピンドル速度、高速ラピッド、素早い工具交換によりサイクル時間を短縮し、大量生産を可能にします。各SS機械は、12,000rpmで動作し、インラインダイレクトドライブスピンドル、超高速のサイドマウントツールチェンジャー、ならびに全軸に高速ラピッドを備えています。

Haas Vモデルは、ベストセラーのVFモデルを中国市場限定でかつてない低価格でお届けする特別設定製品です。Haasの品質・性能・価値をご体験ください。 

VF-4SS-Vには以下が含まれています。

  • 第4軸駆動
  • 座標の回転およびスケーリング
  • 高速機械加工
  • ユーザー定義マクロ
  • WiFi接続
  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
各機種の比較
販売代理店に問い合わせる

VFシリーズ

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 自動化
    • 機械情報

    移動 S.A.E METRIC
    X軸 50.00 in 1270 mm
    Y軸 20.00 in 508 mm
    Z軸 25.00 in 635 mm
    スピンドルノーズからプラッタ(~最大) 29.2 in 742 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最小) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大定格 30.0 hp 22.4 kW
    最大速度 12000 rpm 12000 rpm
    最大トルク 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    テーパー CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
    テーブル S.A.E METRIC
    長さ 52.0 in 1321 mm
    幅 19.5 in 495 mm
    Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    標準Tスロットの数 5 5
    テーブル上の最大重量(均等に分配) 1750 lb 794 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 833 ipm 21.2 m/min
    X軸で高速 1400 ipm 35.6 m/min
    Y軸で高速 1400 ipm 35.6 m/min
    Z軸で高速 1400 ipm 35.6 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大スラストX 3085 lbf 13723 N
    最大スラストY 3085 lbf 13723 N
    最大スラストZ 3925 lbf 17459 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    タイプ SMTC SMTC
    能力 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    最大工具長さ(ゲージ線から) 13.00 in 330 mm
    最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
    工具から工具(平均) 1.80 s 1.80 s
    チップからチップ(平均) 2.40 s 2.40 s
    一般 S.A.E METRIC
    クーラント能力 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 12000 rpm 12000 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    スピンドル出力 30.0 hp 22.4 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 152.0 in x 101.0 in x 111.0 in 386 cm x 257 cm x 282 cm
    輸出用パレット 140.0 in x 92.0 in x 101.0 in 356 cm x 234 cm x 257 cm

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。
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
    • 12,000rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 高速 30+1 サイドマウントツールチェンジャー

    第4軸 | 第5軸

    • 第4軸駆動と配線

    チップおよびクーラントの管理

    • チップコンベヤ
    • ウィンドウエアーブラスト
    • 55ガロン クーラントタンク
    • チップトレーフィルターキット
    • マルチステージクーラントポンプ
    • チップ洗浄機能

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • 高速機械加工
    • リジッドタッピング
    • ユーザー定義マクロ
    • 座標回転とスケーリング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • サードパーティロータリー対応装備
    • エコモード

    生産オプション

    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    発送

    • リフト対応装備

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション

    HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

    効率的なスペース活用

    費用対効果

    統合の容易さ

    学習の容易さ

    使用可能オプション

    技術ドキュメント

    ビデオ

    お客様の声

    関連製品

    標準機能

    スピンドル

    • 12,000rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 高速 30+1 サイドマウントツールチェンジャー

    第4軸 | 第5軸

    • 第4軸駆動と配線

    チップおよびクーラントの管理

    • チップコンベヤ
    • ウィンドウエアーブラスト
    • 55ガロン クーラントタンク
    • チップトレーフィルターキット
    • マルチステージクーラントポンプ
    • チップ洗浄機能

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • 高速機械加工
    • リジッドタッピング
    • ユーザー定義マクロ
    • 座標回転とスケーリング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • サードパーティロータリー対応装備
    • エコモード

    生産オプション

    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    発送

    • リフト対応装備

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図
    • オペレーターマニュアル
    • Vモデルシリーズフライヤー
    • 回転適合表
    • 自動化オプションと設定チャート
    • ビス オプションと設定チャート

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    HAASのビスオプションと設定チャート

    エアビス | 油圧ビス

    ビデオ

    VF中型シリーズ ミル

    VF-4とTR200Y切削

    超高速で動作中の様子

    4軸による超高速化

    実際のVF機

    チップ除去とツール潤滑

    関連製品

    小さい加工範囲

    Haas VF-4-V

    VF-4-V

    CNC立型マシニングセンター - 移動量1,270×508×635mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 8.1k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    より高速でより多くの工具

    Haas VF-4SS

    VF-4SS

    超高速CNC立型ミル - 移動量1,270×508×635mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 12k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    広い加工範囲

    Haas VF-5/40

    VF-5/40-V

    CNC立型マシニングセンター - 移動量1,270×660×635mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 8.1k RPM