VF-4-V

  1. 立型マシニングセンター
  2. VFシリーズ
  3. VF-4-V

China Only

VF-4-V

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

CNC立型マシニングセンター - 移動量1,270×508×635mm

業界をリードするHaas VFシリーズVMCは、現在市販されている中で最高の価値を提供する高性能な工作機械です。

Haas Vモデルは、ベストセラーのVFモデルを中国市場限定でかつてない低価格でお届けする特別設定製品です。Haasの品質・性能・価値をご体験ください。 

  • ハイパワーの直接駆動スピンドル
  • 30+1 サイドマウントツールチェンジャー
  • ニーズに合わせてカスタマイズ可能
  • 最人気の中型モデル
  • 40 テーパー
  • 3 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
各機種の比較
販売代理店に問い合わせる

VFシリーズ

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 自動化
    • 機械情報
    • 回転適合表

    移動 S.A.E METRIC
    X軸 50.00 in 1270 mm
    Y軸 20.00 in 508 mm
    Z軸 25.00 in 635 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最大) 29.2 in 742 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最小) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大定格 30.0 hp 22.4 kW
    最大速度 8100 rpm 8100 rpm
    最大トルク 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    最大トルク(オプションのギアボックス使用時) 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    テーパー CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
    テーブル S.A.E METRIC
    長さ 52.0 in 1321 mm
    幅 19.5 in 495 mm
    Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Tスロット中心距離 3.15 in 80 mm
    標準Tスロットの数 5 5
    テーブル上の最大重量(均等に分配) 3500 lb 1588 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 650 ipm 16.5 m/min
    X軸で高速 1000 ipm 25.4 m/min
    Y軸で高速 1000 ipm 25.4 m/min
    Z軸で高速 1000 ipm 25.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大スラストX 2550 lbf 11343 N
    最大スラストY 2550 lbf 11343 N
    最大スラストZ 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    タイプ SMTC SMTC
    能力 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    最大工具長さ(ゲージ線から) 13.00 in 330 mm
    最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
    工具から工具(平均) 2.80 s 2.80 s
    チップからチップ(平均) 3.60 s 3.60 s
    一般 S.A.E METRIC
    クーラント能力 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 8100 rpm 8100 rpm
    駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    スピンドル出力 30.0 hp 22.4 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 152.0 in x 102.0 in x 109.0 in 386 cm x 259 cm x 277 cm
    輸出用パレット 140.0 in x 92.0 in x 101.0 in 356 cm x 234 cm x 257 cm
    重量 11820 lb 5362.0 kg

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。
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
    • 8,100rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 30+1サイドマウントツールチェンジャー

    チップおよびクーラントの管理

    • ウィンドウエアーブラスト
    • 55ガロン クーラントタンク
    • マルチステージクーラントポンプ
    • チップ洗浄機能

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • リジッドタッピング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • エコモード

    生産オプション

    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    発送

    • リフト対応装備

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション

    HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

    効率的なスペース活用

    費用対効果

    統合の容易さ

    学習の容易さ

    使用可能オプション

    技術ドキュメント

    ビデオ

    お客様の声

    関連製品

    標準機能

    スピンドル

    • 8,100rpmスピンドル

    ツールチェンジャー

    • 30+1サイドマウントツールチェンジャー

    チップおよびクーラントの管理

    • ウィンドウエアーブラスト
    • 55ガロン クーラントタンク
    • マルチステージクーラントポンプ
    • チップ洗浄機能

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • 早期電源エラー検出モジュール
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • 安全運転
    • HaasDrop
    • リジッドタッピング
    • 標準プログラムメモリ、1GB
    • エコモード

    生産オプション

    • ステンレス鋼ウェイカバー
    • 携帯電話充電スタンド

    発送

    • リフト対応装備

    保証

    • 1年間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図
    • トルクグラフ
    • オペレーターマニュアル
    • Vモデルシリーズフライヤー
    • 自動化オプションと設定チャート
    • ビス オプションと設定チャート

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    HAASのビスオプションと設定チャート

    エアビス | 油圧ビス

    ビデオ

    VF中型シリーズ ミル

    VF-4とTR200Y切削

    超高速で動作中の様子

    4軸による超高速化

    実際のVF機

    チップ除去とツール潤滑

    関連製品

    小さい加工範囲

    Haas VF-3

    VF-3

    CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×508×635mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 8.1k RPM
    • 20 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    より高速でより多くの工具

    Haas VF-4SS-V

    VF-4SS-V

    超高速CNC立型ミル - 移動量1,270×508×635mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 12k RPM
    • 30+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    広い加工範囲

    Haas VF-540

    VF-5/40

    CNC立型マシニングセンター - 移動量1,270×660×635mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 8.1k RPM
    • 20 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
    TRT70 VF-4-V ぴったり適合する
    HA5C VF-4-V ぴったり適合する
    TRT160 VF-4-V ぴったり適合する
    HA2TS VF-4-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5C2 VF-4-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5C3 VF-4-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5C4 VF-4-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5CS VF-4-V ぴったり適合する
    T5C VF-4-V ぴったり適合する
    T5C2 VF-4-V ぴったり適合する
    T5C3 VF-4-V ぴったり適合する
    T5C4 VF-4-V ぴったり適合する
    HRC160 VF-4-V ぴったり適合する
    HRC210 VF-4-V ぴったり適合する
    HRT160 VF-4-V ぴったり適合する
    HRT160-2 VF-4-V ぴったり適合する
    HRT160SP VF-4-V ぴったり適合する
    HRT160SS VF-4-V ぴったり適合する
    HRT210 VF-4-V ぴったり適合する
    HRT210-2 VF-4-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HRT210M VF-4-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HRT210SP VF-4-V ぴったり適合する
    HRT310 VF-4-V ぴったり適合する
    HRT310SP VF-4-V ぴったり適合する
    HRTA5 VF-4-V ぴったり適合する
    HRTA6 VF-4-V ぴったり適合する
    TRT100 VF-4-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    TRT210 VF-4-V ぴったり適合する
    TR160 VF-4-V ぴったり適合する
    TR160-2 VF-4-V ぴったり適合する
    TR200Y VF-4-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    TR210 VF-4-V ぴったり適合する
    HRT210HT VF-4-V ぴったり適合する
    HRT210SS VF-4-V ぴったり適合する
    TH240 VF-4-V ぴったり適合する
    HA5C-T VF-4-V ぴったり適合する
    HA5C3-T VF-4-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HA5C4-T VF-4-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    HRT310SS VF-4-V ぴったり適合する
    HA5C2-T VF-4-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
    LT350 VF-4-V ぴったり適合する
    LT260 VF-4-V ぴったり適合する
    HRT210VM VF-4-V ぴったり適合する
    HRT200HS VF-4-V ぴったり適合する
    HQDA5 VF-4-V ぴったり適合する
    HQDA6 VF-4-V ぴったり適合する
    HRT210S VF-4-V ぴったり適合する
    HDD255 VF-4-V ぴったり適合する