VF-4-V

  1. 立式加工中心
  2. VF 系列
  3. VF-4-V

China Only

VF-4-V

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

数控立式加工中心,行程为 1,270 毫米 x 508 毫米 x 635 毫米

行业先锋级 Haas VF 系列 VMC 是当今最有价值的高性能机床。

我们的 V 型号是畅销 VF 型号的特别配置版本,专门供应中国市场,让您以我们有史以来较低的价格直接体验 Haas 品质、性能和价值。 

  • 大功率直驱主轴
  • 30+1 侧挂式刀库
  • 可自定义以满足您的需求
  • 我们的中型常用型号
  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 30+1 刀库容量
机床对比
联系经销商

VF 系列

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 规格
    • 自动化
    • 机床信息
    • 回转件装配表

    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 50.00 in 1270 mm
    Y 轴 20.00 in 508 mm
    Z 轴 25.00 in 635 mm
    主轴鼻端到台面(最大) 29.2 in 742 mm
    主轴鼻端到台面(最小) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
    最高速度 8100 rpm 8100 rpm
    最大扭矩 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    最大扭矩,有/无可选变速箱 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    锥度 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
    工作台 S.A.E METRIC
    长度 52.0 in 1321 mm
    宽度 19.5 in 495 mm
    T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T 型槽中心距离 3.15 in 80 mm
    标准 T 型槽数量 5 5
    工作台最大重量(均匀分布) 3500 lb 1588 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 650 ipm 16.5 m/min
    X 轴快移 1000 ipm 25.4 m/min
    Y 轴快移 1000 ipm 25.4 m/min
    Z 轴快移 1000 ipm 25.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大推力 X 轴 2550 lbf 11343 N
    最大推力 Y 轴 2550 lbf 11343 N
    最大推力 Z 轴 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    类型 SMTC SMTC
    容量 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    最大刀具强度(从测线起) 13.00 in 330 mm
    最大刀具重量 12.0 lb 5.4 kg
    刀具间距(平均) 2.80 s 2.80 s
    切屑间距(平均) 3.60 s 3.60 s
    一般信息 S.A.E METRIC
    冷却液容量 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
    联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
    最小空气压力 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    主轴速度 8100 rpm 8100 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国产托盘 152.0 in x 102.0 in x 109.0 in 386 cm x 259 cm x 277 cm
    出口托盘 140.0 in x 92.0 in x 101.0 in 356 cm x 234 cm x 257 cm
    重量 11820 lb 5362.0 kg
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
    • 8,100-rpm 主轴

    刀库

    • 30+1 侧挂式刀库

    切屑和冷却液管理

    • 窗口吹气装置
    • 55 加仑冷却液箱
    • 多级冷却液泵
    • 切屑冲洗功能

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • 安全运行
    • HaasDrop
    • 刚性攻丝
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 不锈钢导轨护板
    • 手机充电支架

    运输

    • 起吊装置

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件

    回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

    节省空间

    经济高效

    易于集成

    简单易学

    可用的选项

    技术文档

    视频库

    客户感言

    相关产品

    标准特征

    主轴

    • 8,100-rpm 主轴

    刀库

    • 30+1 侧挂式刀库

    切屑和冷却液管理

    • 窗口吹气装置
    • 55 加仑冷却液箱
    • 多级冷却液泵
    • 切屑冲洗功能

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • 安全运行
    • HaasDrop
    • 刚性攻丝
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 不锈钢导轨护板
    • 手机充电支架

    运输

    • 起吊装置

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 安装指南
    • 布局图
    • 扭矩图表
    • 操作手册
    • V 型号系列宣传单页
    • 自动化选项和配置图表
    • 台虎钳选项和配置图表

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    HAAS 台虎钳选项和配置图表

    气动台虎钳 |  液压台虎钳

    视频库

    VF 系列中型铣床

    VF-4 和 TR200Y 切削

    高速运行

    借助第 4 轴实现高速加工

    运行中的 VF 机床

    切屑清理和刀具润滑

    相关产品

    加工范围更小

    Haas VF-3

    VF-3

    数控立式加工中心,行程为 1,016 毫米 x 508 毫米 x 635 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 8.1k RPM
    • 20 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    速度更高,刀具更多

    Haas VF-4SS-V

    VF-4SS-V

    超速数控立式加工中心,行程为 1,270 毫米 x 508 毫米 x 635 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 12k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    加工范围更广

    Haas VF-540

    VF-5/40

    数控立式加工中心,行程为 1,270 毫米 x 660 毫米 x 635 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 8.1k RPM
    • 20 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格
    HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
    TRT70 VF-4-V 正向装配
    HA5C VF-4-V 正向装配
    TRT160 VF-4-V 正向装配
    HA2TS VF-4-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HA5C2 VF-4-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HA5C3 VF-4-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HA5C4 VF-4-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HA5CS VF-4-V 正向装配
    T5C VF-4-V 正向装配
    T5C2 VF-4-V 正向装配
    T5C3 VF-4-V 正向装配
    T5C4 VF-4-V 正向装配
    HRC160 VF-4-V 正向装配
    HRC210 VF-4-V 正向装配
    HRT160 VF-4-V 正向装配
    HRT160-2 VF-4-V 正向装配
    HRT160SP VF-4-V 正向装配
    HRT160SS VF-4-V 正向装配
    HRT210 VF-4-V 正向装配
    HRT210-2 VF-4-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HRT210M VF-4-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HRT210SP VF-4-V 正向装配
    HRT310 VF-4-V 正向装配
    HRT310SP VF-4-V 正向装配
    HRTA5 VF-4-V 正向装配
    HRTA6 VF-4-V 正向装配
    TRT100 VF-4-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    TRT210 VF-4-V 正向装配
    TR160 VF-4-V 正向装配
    TR160-2 VF-4-V 正向装配
    TR200Y VF-4-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    TR210 VF-4-V 正向装配
    HRT210HT VF-4-V 正向装配
    HRT210SS VF-4-V 正向装配
    TH240 VF-4-V 正向装配
    HA5C-T VF-4-V 正向装配
    HA5C3-T VF-4-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HA5C4-T VF-4-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HRT310SS VF-4-V 正向装配
    HA5C2-T VF-4-V 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    LT350 VF-4-V 正向装配
    LT260 VF-4-V 正向装配
    HRT210VM VF-4-V 正向装配
    HRT200HS VF-4-V 正向装配
    HQDA5 VF-4-V 正向装配
    HQDA6 VF-4-V 正向装配
    HRT210S VF-4-V 正向装配
    HDD255 VF-4-V 正向装配