My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
    • Afficher tout
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
VF-4-V

  1. Fraiseuses verticales
  2. Série VF
  3. VF-4-V

China Only

VF-4-V

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Fraiseuse CNC verticale avec courses de 1 270 x 508 x 635 mm

Les CUV de la série VF Haas, leader de l’industrie, constituent les machines-outils les plus performantes et offrant la meilleure valeur du marché disponibles à ce jour.

Nos modèles I sont des configurations spéciales de nos machines-outils de la série VF à succès. Nous les offrons aux prix les plus bas possibles, exclusivement pour le marché indien, afin que vous puissiez profiter de la qualité, des performances et de la haute valeur ajoutée de Haas. 

  • Haute puissance, broche à entraînement direct
  • Changeur d’outils latéral 30+1 positions
  • Personnalisable selon vos besoins
  • Notre modèle d’encombrement au sol moyen le plus populaire
  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
Comparer les machines
Contacter un distributeur

SÉRIE VF
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
    • Tableau de correspondance des diviseurs

    Courses S.A.E METRIC
    Axe X 50.00 in 1270 mm
    Axe Y 20.00 in 508 mm
    Axe Z 25.00 in 635 mm
    Du nez de broche à la table (~ max) 29.2 in 742 mm
    Du nez de broche à la table (~ min) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Caractéristiques nominales maximales 30.0 hp 22.4 kW
    Vitesse max. 8100 rpm 8100 rpm
    Couple max. 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Couple max. avec boîte à vitesses en option 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
    Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cône de broche CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Refroidissement Liquid Cooled Liquid Cooled
    Table S.A.E METRIC
    Longueur 52.0 in 1321 mm
    Largeur 19.5 in 495 mm
    Largeur des rainures en T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Entre axe des rainures en T 3.15 in 80 mm
    Nombre de rainures en T standard 5 5
    Poids max. sur la table (distribution uniforme) 3500 lb 1588 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Fraisage maximal 650 ipm 16.5 m/min
    Avances rapides sur X 1000 ipm 25.4 m/min
    Avances rapides sur l’axe Y 1000 ipm 25.4 m/min
    Avances rapides sur l’axe Z 1000 ipm 25.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Effort max. X 2550 lbf 11343 N
    Effort max. Y 2550 lbf 11343 N
    Effort max. Z 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Capacité 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 13.00 in 330 mm
    Poids d’outil max. 12.0 lb 5.4 kg
    D’outil à outil (moyenne) 2.80 s 2.80 s
    Copeau à copeau (moyenne) 3.60 s 3.60 s
    Généralités S.A.E METRIC
    Capacité de liquide de coupe 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
    Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
    Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Vitesse de broche 8100 rpm 8100 rpm
    Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
    Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
    Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palette intérieure 152.0 in x 102.0 in x 109.0 in 386 cm x 259 cm x 277 cm
    Exporter palette 140.0 in x 92.0 in x 101.0 in 356 cm x 234 cm x 257 cm
    Poids 11820 lb 5362.0 kg

    REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

    *Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

    Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

    **Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

    ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

    † La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

     

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche 8 100 rpm

    Changeurs d’outils

    • Changeur d’outils latéral 30+1 positions

    Gestion des copeaux et du liquide de coupe

    • Soufflage de la vitre
    • Réservoir de liquide de coupe 55 gallons
    • Pompe d’arrosage à plusieurs étages
    • Fonction de nettoyage des copeaux
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
    • Exécution sécurisée
    • HaasDrop
    • Taraudage rigide
    • Mémoire programme 1 Go standard
    • Mode ECO

    Options de produit

    • Carters télescopiques en acier inoxydable
    • Support de chargement de téléphone

    Expédition

    • Option de levage

    Garantie

    • Garantie standard 1 an
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation

    RÉPONSES À VOS INTERROGATIONS SUR L’AJOUT D’UN ROBOT HAAS : il ne prendra pas beaucoup place, il ne représente pas un investissement important et ne requiert pas des semaines de mise en route. 

    PEU ENCOMBRANT

    RENTABLE

    FACILE À INTÉGRER

    FACILE À UTILISER

    OPTIONS DISPONIBLES

    DOCUMENTATION TECHNIQUE

    VIDÉOS

    TEMOIGNAGES DES CLIENTS

    PRODUITS CONCERNÉS

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche 8 100 rpm

    Changeurs d’outils

    • Changeur d’outils latéral 30+1 positions

    Gestion des copeaux et du liquide de coupe

    • Soufflage de la vitre
    • Réservoir de liquide de coupe 55 gallons
    • Pompe d’arrosage à plusieurs étages
    • Fonction de nettoyage des copeaux
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
    • Exécution sécurisée
    • HaasDrop
    • Taraudage rigide
    • Mémoire programme 1 Go standard
    • Mode ECO

    Options de produit

    • Carters télescopiques en acier inoxydable
    • Support de chargement de téléphone

    Expédition

    • Option de levage

    Garantie

    • Garantie standard 1 an
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation
    DOCUMENTATION TECHNIQUE
    • Modèle 3D (ZIP)
    • Guide d’installation
    • Schéma
    • Tableau couple
    • Manuel d’utilisation
    • Feuillet publicitaire de la série modèle V
    • Tableau des configurations et options d’automatisation
    • Options des étaux et tableau de configurations

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    CHOIX D’ÉTAUX HAAS ET TABLEAU DES CONFIGURATIONS

    ÉTAUX PNEUMATIQUES |ÉTAUX HYDRAULIQUES

    VIDÉOS

    Fraiseuses série VF de taille moyenne

    Usinage VF-4 et TR200Y

    Super Speed en action

    Super Speed avec un 4e axe

    Les machines VF en action

    Évacuation des copeaux et lubrification des outils

    PRODUITS CONCERNÉS

    VOLUME DE TRAVAIL PLUS PETIT

    VF-3 Haas

    VF-3

    Fraiseuse CNC verticale avec courses de 1 016 x 508 x 635 mm

    • 40 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 8.1k RPM
    • 20 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    PLUS DE VITESSE ET PLUS D’OUTILS

    VF-4SS-EU Haas

    VF-4SS-V

    Fraiseuse CNC verticale à super-vitesse avec courses de 1 270 x 508 x 635 mm

    • 40 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    ENVELOPPE DE TRAVAIL PLUS GRANDE

    VF-540 Haas

    VF-5/40

    Fraiseuse CNC verticale avec courses de 1 270 x 660 x 635 mm

    • 40 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 8.1k RPM
    • 20 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix
    TABLES ROTATIVES HAAS MACHINE HAAS CORRESPONDANCE DES TABLES ROTATIVES AVERTISSEMENT
    TRT70 VF-4-V CORRESPONDANCE
    HA5C VF-4-V CORRESPONDANCE
    TRT160 VF-4-V CORRESPONDANCE
    HA2TS VF-4-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HA5C2 VF-4-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HA5C3 VF-4-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HA5C4 VF-4-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HA5CS VF-4-V CORRESPONDANCE
    T5C VF-4-V CORRESPONDANCE
    T5C2 VF-4-V CORRESPONDANCE
    T5C3 VF-4-V CORRESPONDANCE
    T5C4 VF-4-V CORRESPONDANCE
    HRC160 VF-4-V CORRESPONDANCE
    HRC210 VF-4-V CORRESPONDANCE
    HRT160 VF-4-V CORRESPONDANCE
    HRT160-2 VF-4-V CORRESPONDANCE
    HRT160SP VF-4-V CORRESPONDANCE
    HRT160SS VF-4-V CORRESPONDANCE
    HRT210 VF-4-V CORRESPONDANCE
    HRT210-2 VF-4-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HRT210M VF-4-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HRT210SP VF-4-V CORRESPONDANCE
    HRT310 VF-4-V CORRESPONDANCE
    HRT310SP VF-4-V CORRESPONDANCE
    HRTA5 VF-4-V CORRESPONDANCE
    HRTA6 VF-4-V CORRESPONDANCE
    TRT100 VF-4-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    TRT210 VF-4-V CORRESPONDANCE
    TR160 VF-4-V CORRESPONDANCE
    TR160-2 VF-4-V CORRESPONDANCE
    TR200Y VF-4-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    TR210 VF-4-V CORRESPONDANCE
    HRT210HT VF-4-V CORRESPONDANCE
    HRT210SS VF-4-V CORRESPONDANCE
    TH240 VF-4-V CORRESPONDANCE
    HA5C-T VF-4-V CORRESPONDANCE
    HA5C3-T VF-4-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HA5C4-T VF-4-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HRT310SS VF-4-V CORRESPONDANCE
    HA5C2-T VF-4-V AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    LT350 VF-4-V CORRESPONDANCE
    LT260 VF-4-V CORRESPONDANCE
    HRT210VM VF-4-V CORRESPONDANCE
    HRT200HS VF-4-V CORRESPONDANCE
    HQDA5 VF-4-V CORRESPONDANCE
    HQDA6 VF-4-V CORRESPONDANCE
    HRT210S VF-4-V CORRESPONDANCE
    HDD255 VF-4-V CORRESPONDANCE

    Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

    Configuration et Prix

    Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

    Démarrer

    Besoin de plus de renseignements ?

    Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.