MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • Visualizza tutto
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
VF-4-V

  1. Fresatrici verticali
  2. Serie VF
  3. VF-4-V

China Only

VF-4-V

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Fresatrice verticale CNC con corse da 1.270 x 508 x 635 mm

I VMC Haas serie VF leader del settore sono le macchine utensili con il miglior rapporto qualità-prezzo e le prestazioni più alte disponibili oggi.

I nostri modelli V sono configurazioni speciali dei nostri modelli VF più venduti e vengono offerti a prezzi più bassi che mai, esclusivamente per il mercato cinese. In tal modo, potrete provare di persona la qualità, le prestazioni e la convenienza di Haas. 

  • Mandrino a trasmissione diretta, a potenza elevata
  • Cambio utensile montato a lato 30+1
  • Personalizzabile secondo le tue necessità
  • Il nostro modello di medie dimensioni più popolare
  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
Confronta le macchine
Contatta distributore

SERIE VF

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    Configura e quota
    Contatta distributore
    • Configura e quota
    • Specifiche
    • Automazione
    • Informazioni sulla macchina
    • Schema di fissaggio dispositivo rotante

    Corse S.A.E METRIC
    Asse X 50.00 in 1270 mm
    Asse Y 20.00 in 508 mm
    Asse Z 25.00 in 635 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ max.) 29.2 in 742 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ min.) 4.2 in 107 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Potenza max. nominale 30.0 hp 22.4 kW
    Velocità max. 8100 rpm 8100 rpm
    Coppia massima 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Coppia massima con cambio gamma opzionale 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
    Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cono CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lubrificazione cuscinetto Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Raffreddamento Liquid Cooled Liquid Cooled
    Tavola S.A.E METRIC
    Lunghezza 52.0 in 1321 mm
    Larghezza 19.5 in 495 mm
    Larghezza cava a T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Interasse cave a T 3.15 in 80 mm
    Numero di cave a T standard 5 5
    Peso max. sulla tavola (distribuito uniformemente) 3500 lb 1588 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Taglio max. 650 ipm 16.5 m/min
    Avanzamenti in rapido su X 1000 ipm 25.4 m/min
    Avanzamenti in rapido sull’asse Y 1000 ipm 25.4 m/min
    Avanzamenti in rapido su Z 1000 ipm 25.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Spinta max. X 2550 lbf 11343 N
    Spinta max. Y 2550 lbf 11343 N
    Spinta max. Z 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo SMTC SMTC
    Capacità 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 13.00 in 330 mm
    Peso max. utensile 12.0 lb 5.4 kg
    Da utensile a utensile (in media) 2.80 s 2.80 s
    Da truciolo a truciolo (in media) 3.60 s 3.60 s
    Informazioni generali S.A.E METRIC
    Capacità refrigerante 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
    Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
    Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocità mandrino 8100 rpm 8100 rpm
    Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Pallet nazionale 152.0 in x 102.0 in x 109.0 in 386 cm x 259 cm x 277 cm
    Pallet export 140.0 in x 92.0 in x 101.0 in 356 cm x 234 cm x 257 cm
    Peso 11820 lb 5362.0 kg

    NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

    *Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

    Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

    **I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

    ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

    † Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

     

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino a 8.100 rpm

    Cambi utensile

    • Cambio utensile 30+1 montato a lato

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Getto d’aria della finestra
    • Serbatoio del refrigerante da 55 galloni
    • Pompa del refrigerante multi-stadio
    • Funzione di lavaggio trucioli

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • Corsa di sicurezza
    • HaasDrop
    • Maschiatura rigida
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • ECO Mode

    Opzioni di prodotto

    • Copriguida in acciaio inossidabile
    • Supporto di ricarica del telefono

    Spedizione

    • Predisposizione al sollevamento

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione

    RISPOSTE AI TUOI DUBBI SULL’AGGIUNTA DI UN ROBOT HAAS: Non occupa molto spazio, non ha un costo elevato né richiede settimane per l’integrazione. 

    SALVA SPAZIO

    PREZZO CONVENIENTE

    FACILE DA INTEGRARE

    FACILE DA APPRENDERE

    OPZIONI DISPONIBILI

    DOCUMENTI TECNICI

    VIDEO

    TESTIMONIANZE DEI CLIENTI

    PRODOTTI CORRELATI

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino a 8.100 rpm

    Cambi utensile

    • Cambio utensile 30+1 montato a lato

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Getto d’aria della finestra
    • Serbatoio del refrigerante da 55 galloni
    • Pompa del refrigerante multi-stadio
    • Funzione di lavaggio trucioli

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • Corsa di sicurezza
    • HaasDrop
    • Maschiatura rigida
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • ECO Mode

    Opzioni di prodotto

    • Copriguida in acciaio inossidabile
    • Supporto di ricarica del telefono

    Spedizione

    • Predisposizione al sollevamento

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione
    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP)
    • Guida di installazione
    • Disegno di layout
    • Grafico di coppia
    • Manuale dell'operatore
    • Opuscolo della serie Modello V
    • Grafico delle opzioni e delle configurazioni di automazione
    • Grafico delle opzioni e configurazioni della morsa

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    GRAFICO DELLE OPZIONI E CONFIGURAZIONI DELLA MORSA HAAS

    MORSE PNEUMATICHE | MORSE IDRAULICHE

    VIDEO

    Fresatrici di medie dimensioni della serie VF

    Taglio con VF-4 e TR200Y

    Super velocità in azione

    Super velocità, con un 4° asse

    Macchine VF in azione

    Rimozione dei trucioli e lubrificazione degli utensili

    PRODOTTI CORRELATI

    AREA DI LAVORO PIÙ PICCOLA

    Haas VF-3

    VF-3

    Fresatrice verticale CNC con corse da 1.016 x 508 x 635 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 8.1k RPM
    • 20 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    PIÙ VELOCITÀ E PIÙ STRUMENTI

    Haas VF-4SS-V

    VF-4SS-V

    Fresatrice verticale CNC super veloce con corse da 1.270 x 508 x 635 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    AREA DI LAVORO PIÙ AMPIA

    Haas VF-540

    VF-5/40

    Fresatrice verticale CNC con corse da 1.270 x 660 x 635 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 8.1k RPM
    • 20 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix
    TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
    TRT70 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    TRT160 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HA2TS VF-4-V FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HA5C2 VF-4-V FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HA5C3 VF-4-V FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HA5C4 VF-4-V FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HA5CS VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    T5C VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    T5C2 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    T5C3 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    T5C4 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRC160 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRC210 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160-2 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160SP VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160SS VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210-2 VF-4-V FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HRT210M VF-4-V FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HRT210SP VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRT310 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRT310SP VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRTA5 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRTA6 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    TRT100 VF-4-V FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    TRT210 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    TR160 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    TR160-2 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    TR200Y VF-4-V FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    TR210 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210HT VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210SS VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    TH240 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C-T VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C3-T VF-4-V FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HA5C4-T VF-4-V FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HRT310SS VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C2-T VF-4-V FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    LT350 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    LT260 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210VM VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRT200HS VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HQDA5 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HQDA6 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210S VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
    HDD255 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO

    Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

    Configura e quota

    Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

    Inizia

    Hai bisogno di altre informazioni?

    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.