MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات تفريز Haas العمودية ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • Product Image حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • مخارط Haas المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • وحدة التحميل الآلي للقطع الخاصة بالمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية من Haas ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • القِطع الدوَّارة والمفهرسات من Haas أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • Product Image أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • مراكز ثقب من Haas ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات ورشة Haas معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينة تفريز ركبة
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 2550
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 3063
      • ماكينة القطع بالليزر
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-10/15 - Tailstock - Installation - AD0XXX

الصفحة الرئيسية للصيانة الإجراءات الإرشادية ST-10/15 - الغراب المتحرك - التركيب - AD0587
Recently Updated Last updated: 01/30/2022

*ST-10/15 - الغراب المتحرك - التثبيت


AD0587

قيد الإنشاء

ST-10/15 - الغراب المتحرك - التركيب - AD0587

- الانتقال إلى القسم - 1. مقدمه 2. الغُرَاب المتحرك - الإزالة (12 الخطوات) 3. الغُرَاب المتحرك - التركيب (9 الخطوات) Back to Top

مقدمه

سيوضح لك هذا الإجراء كيفية تركيب الغُرَاب المتحرك على ST-10/15. ينطبق على الماكينات ذات إصدار رأس الغُرَاب المتحرك "الطويل" من سبتمبر 2018 فصاعدًا. 

ينطبق هذا الإجراء على الطقم التالي:

93-1000327 - مجموعة التثبيت الميداني للغُرَاب المتحرك ST-10/15

ملحوظة: يتم التقاط جميع الصور من مخرطة ST-10، ومع ذلك سيظل الإجراء كما هو.

  تحذير: يجب عدم القيام بعمليات إصلاح أو إجراءات صيانة للماكينة إلا إذا كنت مؤهلاً لذلك وتمتلك المعرفة اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات. يمكن أن يؤدي التلف الجسيم الذي يلحق بمكونات الماكينة إلى ضرورة القيام بإصلاحات مكلفة. يحصل فنيو الصيانة في منفذ بيع مصنع Haas (HFO)‎ على التدريب ويتمتعون بالخبرة، وهم معتمدون للقيام بهذه المهام بأمان وبشكل صحيح. وأعمال الإصلاح والصيانة التي يقوم بتنفيذها HFO لديك تتمتع بضمان محدود.

الغُرَاب المتحرك - الإزالة

1

ادفع المحور Z بعيدًا عن المغزل باتجاه الجانب الأيمن من الماكينة. 

ادفع المحور X والمحور Y (إن وُجد) بعيدًا عن الغُرَاب المتحرك، وهذا سيضع البرج الدوّار في الزاوية اليمنى العليا من الماكينة.  

2

من الضروري إزالة الظرف من المغزل حيث سيتم إزالة الغُرَاب المتحرك من الباب الأمامي. يمكن اتباع الإجراء TL-1/2 - ظرف ثلاثي الفكوك اليدوي مقاس 254 مم (2.5K Max RPM) - التركيب  كإرشادات عامة حول كيفية إزالة الظرف. 

3

يوصى بمشاهدة فيديو دليل تركيب الظرف للحصول على معلومات مفصلة حول كيفية إزالة الظرف من المغزل.

4

افصل الخراطيم الهيدروليكية من وحدة الطاقة الهيدروليكية إذا كنت تستبدل مجموعة الغُرَاب المتحرك. تأكد من عدم وجود ضغط في الأنابيب قبل إزالة الخرطوم الهيدروليكي لتجنب انسكاب الزيت. 

5

بعد إزالة الظرف، حرّك الغُرَاب المتحرك بالقرب من المغزل قدر الإمكان 

6

(تحقق مما إذا كان هذا القسم مطلوبًا أو يمكن إزالة الصامولة وإزالة القضيب وسبك المشبك لإزالة المجموعة بالكامل)

أزل مسامير الضبط من مجموعة رأس الغُرَاب المتحرك [1].

أزل الصامولة 5/8-11 من قضيب التثبيت [2]

أزل المسامير (4) الأربعة SHCS 5/8-11 x 2 1/2 التي ثبت مجموعة رأس الغُرَاب المتحرك بصب القاعدة [3]

7

(تحقق في المصنع)

لإزالة قضيب التثبيت [1] من مجموعة رأس الغُرَاب المتحرك، فِك القضيب من أسفل سبك المشبك [1] وارفع القضيب من الفتحة الموجودة أعلى الغُرَاب المتحرك.

ملاحظة: قد يسقط سبك المشبك من مكانه عند إزالة القضيب من المجموعة. تأكد من دعم السبك قبل إزالة قضيب المشبك. أزل سبك المشبك بعد إزالة قضيب المشبك. 

 

8

ضع مسمار بعروة 3/8-16 في الفتحة [1] الموضحة في الصورة، ثم اربط خطاف الرفع بشريط أو سلسلة لرفع مكونات الغُرَاب المتحرك خارج الماكينة. 

تحذير: تأكد من فحص أشرطة/سلاسل الرفع والمسامير ذات العروة وأي جهاز رفع آخر قبل الاستخدام لضمان سلامة المستخدم. 

 

9

بعد إزالة جميع الأدوات، افصل مجموعة رأس الغُرَاب المتحرك [1] من سبك قاعدة الغُرَاب المتحرك [2] باستخدام خطاف الرفع.

ملحوظة: يتم تركيب مجموعة رأس الغُرَاب المتحرك على 4 مسامير وتد، وتأكد من رفع المجموعة رأسيًا قدر الإمكان لتجنب انحشار الدبابيس في السبك. 

10

أزل مجموعة قاعدة الغُرَاب المتحرك من الماكينة 

ملحوظة: يبلغ وزن سبك القاعدة بدون سبك المشبك حوالي 60 رطلاً باستخدام جهاز الرفع الآمن المناسب لإزالته. 

 

11

12

ربط الماكينة

الغُرَاب المتحرك - التركيب

1

قم بتثبيت مشبك الغُرَاب المتحرك ومجموعة القضيب (#) على القضيب (الموجهات الخطية)(#) عن طريق تحريك المجموعة داخل القضيب.

 

2

افصل رأس الغُرَاب المتحرك عن قاعدة الغُرَاب المتحرك، وتأكد من إزالة جميع الأدوات 

 

3

قم بتثبيت قاعدة الغُرَاب المتحرك على قضيب المشبك

ثبت رأس الغُرَاب المتحرك على قاعدة الغُرَاب المتحرك

أعد تثبيت الأدوات التالية التي تمت إزالتها:

  • مسامير الضبط من مجموعة رأس الغُرَاب المتحرك. 
  • المسامير (4) الأربعة SHCS 5/8-11 x 2 1/2 التي ثبت مجموعة رأس الغُرَاب المتحرك بسبك القاعدة 
    •      اربط هذه المسامير وفقًا للمواصفات الواردة في مستند  مواصفات العزم من HAAS . 

ملحوظة: تأكد من وضع أي سندات موجودة بين رأس الغُرَاب المتحرك والقاعدة عند إعادة تركيب الرأس.

4

ارفع القضيب خارج الفتحة الموجودة أعلى الغُرَاب المتحرك عن طريق دفع القضيب من أسفل المجموعة بيدك وأحكم ربط الصامولة الموجودة أعلى القضيب [1]

5

ركّب المتشعب كما هو موضح

6

وَجّه الخراطيم الهيدروليكية [1] والأسلاك [2] كما هو موضح في الصورة. 

7

الآن بعد أن تم تثبيت مجموعة الغُرَاب المتحرك، حرك الغُرَاب المتحرك بالكامل يدويًا إلى الجانب الأيمن وبعيدًا عن الظرف.

 

8

يوصى بمشاهدة فيديو دليل تركيب الظرف للحصول على معلومات مفصلة حول كيفية إعادة تركيب الظرف من المغزل.

9

اتبع الإجراء مناطق مؤشر محاذاة المخرطة ST لمحاذاة المغزل/الظرف والغُرَاب المتحرك. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255