Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
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
ST-10/15 - Tailstock - Installation - AD0XXX

Servisna domača stran Kako poteka postopek ST-10/15 - Konjiček - Namestitev - AD0587
Recently Updated Last updated: 01/30/2022

*ST-10/15 - konjiček - namestitev


AD0587

V IZDELAVI

ST-10/15 - Konjiček - Namestitev - AD0587

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Konjiček - odstranjevanje (12 koraki) 3. Konjiček - namestitev (9 koraki) Back to Top

Uvod

Ta postopek vam bo pokazal, kako namestiti konjiček na ST-10/15. Velja za stroje z" visokim "konjičkom od septembra 2018 in naprej. 

Ta postopek velja za naslednji komplet:

93-1000327 - Komplet konjička za namestitev na terenu ST-10/15

Opomba: Vse slike predstavljajo stružnico ST-10, vendar bo postopek ostal enak.

 Opozorilo: Sami ne smete izvajati popravil stroja ali servisnih postopkov, če niste usposobljeni za to in niste natančno seznanjeni s postopki. Resne poškodbe sestavnih delov stroja lahko povzročijo draga popravila. Serviserji v vaši Haas tovarniški izpostavi (HFO) so usposobljeni, imajo izkušnje in so pooblaščeni za izvajanje teh nalog na varen in ustrezen način. Popravila in servisna dela, ki jih opravi vaš HFO, so zaščitena z omejeno garancijo.

Konjiček - odstranjevanje

1

Os Z v JOG načinu premaknite stran od vretena proti desni strani stroja. 

X-os in Y-os v JOG načinu premaknite (če je na voljo) stran od konjička, tako da bo revolverska glava v zgornjem desnem kotu stroja.  

2

Vpenjalno glavo je treba odstraniti z vretena, ker bo konjiček odstranjen iz sprednjih vrat. TL-1/2 - 254 mm manualna 3-čeljustna vpenjalna glava (2,5K Max RPM) - Namestitev se lahko izvede kot splošna smernica za odstranjevanje vpenjalne glave. 

3

Priporočamo, da si ogledate video z navodili za namestitev vpenjalne glave za podrobne informacije o tem, kako odstraniti vpenjalno glavo z vretena.

4

Če menjate sklop konjička, odklopite hidravlične cevi iz hidravličnega agregata HPU. Preden odstranite hidravlično cev, se prepričajte, da v ceveh ni tlaka, da ne pride do razlitja olja. 

5

Ko je vpenjalna glava odstranjena, premaknite konjička čim bližje vretenu 

6

(PREVERITE, ALI JE TA DEL POTREBEN OZ. ALI JE MOGOČE ODSTRANITI MATICO IN LE ULITEK PALICE IN VPENJALA, DA ODSTRANITE CELOTEN SKLOP)

Odstranite nastavitvene vijake s sklopa glave konjička [1]. 

Odstranite 5/8-11 MATICO iz vpenjalne palice [2] 

Odstranite (4x) vijak SHCS 5/8-11 x 2 1/2, ki drži sklop glave konjička na osnovni ulitek [3]

7

(PREVERITE V TOVARNI)

Če želite odstraniti vpenjalno palico [1] s sklopa glave konjička, razrahljajte palico z dna ulitka vpenjala [1] in dvignite palico iz luknje na vrhu konjička.

OPOMBA: Ulitek vpenjala lahko pri odstranjevanju palice iz sklopa pade z mesta. Pred odstranjevanjem vpenjalne palice podprite ulitek. Po odstranitvi vpenjalne palice odstranite ulitek vpenjala. 

 

8

V luknjo [1] na sliki namestite očesni vijak 3/8-16, s trakom ali verigo pritrdite dvižno kljuko, da iz stroja dvignete komponente konjička. 

OPOZORILO: Pred uporabo preverite dvižne trakove/verigice, očesne vijake in druge dvižne naprave, da zagotovite varnost uporabnika. 

 

9

Ko odstranite vso strojno opremo, ločite sklop glave konjička [1] od osnovnega ulitka konjička [2] s pomočjo dvižnega kavlja.

OPOMBA: Sklop glave konjička je nameščen na 4 centrirne zatiče, zato se prepričajte, da je sklop dvignjen čim bolj navpično, da se zatiči ne zagozdijo v ulitek. 

10

Snemite sklop osnovnega ulitka konjička s stroja. 

OPOMBA: Osnovni ulitek brez ulitka vpenjala je približno 60 lbs, za odstranitev pa uporabite ustrezno napravo za varno dvigovanje. 

 

11

12

Stroj poravnajte, da bo raven.

Konjiček - namestitev

1

Namestite vpenjanje in sklop palice (#) za konjička na ograjo (linearna vodila)(#), tako da potisnete sklop v ograjo.

 

2

Glavo konjička ločite od osnovnega ulitka konjička in odstranite vso strojno opremo 

 

3

Namestite podnožje konjička na vpenjalno palico

Namestite glavo konjička na podnožje konjička

Znova namestite naslednjo odstranjeno strojno opremo:

  • Nastavitveni vijaki s sklopa glave konjička. 
  • Sistem SHCS (4x) 5/8-11 x 2 1/2, s katerim je sklop glave konjička pritrjen na osnovni ulitek 
    •      Te vijake privijte v skladu s specifikacijo, ki jo najdete v dokumentu HAAS SPECIFIKACIJE ZA NAVOR . 

OPOMBA: Ob ponovni namestitvi glave namestite morebitne podložne lističe, ki jih najdete med glavo konjička in osnovo.

4

Drog dvignite iz odprtine na vrhu konjička, tako da z roko potisnete palico pod sklop in privijete matico na vrhu palice [1]

5

Namestite cevni razdelilnik, kot je prikazano.

6

Hidravlično okovje [1] in žice [2] napeljite, kot je prikazano na sliki. 

7

Zdaj, ko je sestav konjička nameščen, ročno potisnite celoten konjiček na desno stran in stran od vpenjalne glave.

 

8

Priporočamo, da si ogledate video z navodili za namestitev vpenjalne glave za podrobne informacije o ponovni namestitvi vpenjalne glave z vretena.

9

Za poravnavo vretena/vpenjalne glave in konjička sledite postopku za označevanje območij poravnave stružnice ST . 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.