MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
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
ST-10/15 - Tailstock - Installation - AD0XXX

Início da Assistência Procedimento como fazer ST-10/15 - Contraponto - Instalação - AD0587
Recently Updated Last updated: 02/01/2022

ST-10/15 - Contra-ponto - Instalação


AD0587

EM CONSTRUÇÃO

ST-10/15 - Contraponto - Instalação - AD0587

- Ir para secção - 1. Introdução 2. Contra-ponto - Remoção (12 passos) 3. Contra-ponto - Instalação (9 passos) Back to Top

Introdução

Este procedimento irá mostrar-lhe como instalar o contra-ponto no ST-10/15. Aplicável a máquinas com a versão de cabeça do contra-ponto "alta" de setembro de 2018 e seguintes. 

Este procedimento aplica-se aos seguintes kits:

93-1000327 - Kit de instalação de campo do contra-ponto ST-10/15

Nota: Todas as imagens são tiradas a partir de um torno ST-10, no entanto, o procedimento permanecerá o mesmo.

  Aviso: Não deve fazer reparações de máquina ou procedimentos de serviço a não ser que seja qualificado e conhecedor dos processos. Danos sérios aos componentes da máquina podem resultar em reparos dispendiosos. Os técnicos de serviço do seu Haas Factory Outlet (HFO) têm o treinamento e a experiência, e são certificados para fazer essas tarefas de forma segura e correta. O trabalho de reparação e serviço realizado pelo seu HFO está protegido com uma garantia limitada.

Contra-ponto - Remoção

1

Efetue o deslocamento manual do eixo Z do spindle para o lado direito da máquina. 

Efetue o deslocamento manual do eixo X e do eixo Y (se disponível) afastando-os do contra-ponto, isto irá colocar a torreta no canto superior direito da máquina.  

2

É necessário remover o mandril do spindle, uma vez que o contra-ponto será removido da porta frontal. A bucha de três grampos manual TL-1/2 254 mm (2.5K RPM máx.) - A instalação pode ser seguida como uma orientação geral sobre como remover a bucha. 

3

Recomenda-se que assista ao vídeo do Guia de Instalação da Bucha para obter informações detalhadas sobre como remover a bucha do fuso.

4

Desligue as mangueiras hidráulicas da HPU se estiver a substituir o conjunto do contra-ponto. Certifique-se de que não existe pressão nas linhas antes de remover a mangueira hidráulica para evitar derrames de óleo. 

5

Com o mandril removido mova o contra-ponto o mais próximo possível do spindle 

6

(VERIFIQUE SE ESTA SECÇÃO É NECESSÁRIA OU SE A PORCA PODE SER REMOVIDA E APENAS A HASTE E FUNDIÇÃO DO GRAMPO REMOVIDAS PARA REMOVER TODO O CONJUNTO)

Retire os parafusos de ajuste do conjunto da cabeça do contra-ponto [1]. 

Remova a porca 5/8-11 da haste de fixação [2] 

Retire o SHCS (4x) 5/8-11 x 2 1/2 que prendem o conjunto da cabeça do contra-ponto ao molde de base [3]

7

(VERIFICAR NA FÁBRICA)

Para remover a haste de fixação [1] do conjunto da cabeça do contra-ponto, desenrosque a haste a partir da parte inferior da fundição do fixador [1] e levante a haste para fora do orifício na parte superior do contra-ponto.

NOTA: A fundição do fixador pode cair do lugar quando remover a haste do conjunto. Assegure-se de que suporta a fundição antes de remover a haste do fixador. Remova a fundição do fixador depois de a haste da braçadeira ter sido removida. 

 

8

Coloque um parafuso de olhal 3/8-16 no orifício [1] mostrado na imagem, fixe um gancho de elevação com uma correia ou corrente para levantar os componentes do contra-ponto para fora da máquina. 

Aviso: Certifique-se de que inspeciona as correias/correntes de elevação, os olhais e qualquer outro aparelho de elevação antes de utilizar para garantir a segurança do utilizador. 

 

9

Com todo o hardware removido, separe o conjunto da cabeça do contra-ponto [1] do molde de base do contra-ponto [2] usando o gancho de elevação.

NOTA: A montagem da Cabeça do Contra-ponto é montada em 4 pinos guia, certifique-se de que a montagem é levantada o mais verticalmente possível para evitar que os pinos cubram a fundição. 

10

Remova a montagem da base do contra-ponto da máquina. 

NOTA: O molde de base sem a fundição do fixador é de aproximadamente 60 lbs, utilize o aparelho de elevação seguro adequado para remover. 

 

11

12

Coloque a máquina em esquadria

Contra-ponto - Instalação

1

Instale o grampo do contra-ponto e a unidade da haste (#) na calha (guias lineares) (#) fazendo deslizar a unidade para dentro da calha.

 

2

Separe a Cabeça do Contra-ponto da Base do Contra-ponto, certifique-se de que remove todo o hardware 

 

3

Instale a base do contra-ponto na haste de fixação

Instale a Cabeça do Contra-ponto na Base do Contra-ponto

Reinstale o seguinte hardware que foi removido:

  • Os parafusos de ajuste do conjunto da cabeça do contra-ponto. 
  • Os (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2 que fixam o conjunto da cabeça do contra-ponto ao molde de base 
    •      Aperte estes parafusos de acordo com a especificação encontrada no documento de ESPECIFICAÇÃO DE TORQUE HAAS . 

NOTA: Certifique-se de que coloca quaisquer calços que se encontrem entre a cabeça do contra-ponto e a base quando voltar a instalar a cabeça.

4

Levante a haste do orifício no topo do contra-ponto empurrando a haste a partir de baixo do conjunto com a mão e aperte uma porca no topo da haste [1]

5

Instale o coletor como mostrado.

6

Encaminhe o acoplamento hidráulico [1] e os fios [2] como mostrado na imagem. 

7

Agora que o conjunto do contra-ponto está instalado, deslize manualmente todo o contra-ponto para o lado direito e para longe do mandril.

 

8

Recomendamos que assista ao vídeo do Guia de Instalação da Bucha para obter informações detalhadas sobre como reinstalar a bucha do spindle.

9

Siga o procedimento Zonas de Indicação do Alinhamento do Torno ST para alinhar o spindle/bucha e o contra-ponto. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.