MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
ST-10/15 - Tailstock - Installation - AD0XXX

Service hjem Fremgangsmåter ST-10/15 – Bakdokke – Installasjon – AD0587
Recently Updated Last updated: 01/30/2022

*ST-10/15 – Bakdokke – Installasjon


AD0587

UNDER KONSTRUKSJON

ST-10/15 – Bakdokke – Installasjon – AD0587

– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Bakdokke – Fjerning (12 trinn) 3. Bakdokke – Installasjon (9 trinn) Back to Top

Introduksjon

Denne prosedyren vil vise deg hvordan du installerer bakdokken på ST-10/15. Gjelder maskiner med "høy" bakdokkehodeversjon fra september 2018 og videre. 

Denne prosedyren gjelder for følgende sett:

93-1000327 –  Sett for ettermontering av bakdokke på ST-10/15

Merknad: Alle bilder er tatt fra en ST-10 dreiebenk, men prosedyren vil forbli den samme.

 Advarsel: Du må ikke gjøre maskinreparasjoner eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og har den nødvendige kompetansen for prosessene. Alvorlig skade på maskinkomponentene kan føre til kostbare reparasjoner. Serviceteknikere hos din Haas Factory Outlet (HFO) har opplæring og erfaring, og er sertifisert til å gjøre disse oppgavene trygt og riktig. Reparasjons- og servicearbeidet utført av din HFO er beskyttet med en begrenset garanti.

Bakdokke – Fjerning

1

Jogg Z-aksen bort fra spindelen mot høyre side av maskinen. 

Jogg X-aksen og Y-aksen (hvis tilgjengelig) bort fra bakdokken, dette vil sette revolveren øverst til høyre på maskinen.  

2

Det er nødvendig å fjerne chucken fra spindelen siden bakdokken vil bli fjernet fra frontdøren. TL-1/2 - 254 mm manuell 3-bakket chuck (2,5K maks. o/min) – Installasjon kan følges som en generell veiledning i hvordan chucken fjernes. 

3

Det anbefales å se videoen med chuckinstallasjonsveiledningen for detaljert informasjon om hvordan chucken fjernes fra spindelen.

4

Koble de hydrauliske slangene fra HPU hvis du skifter ut bakdokkeenheten. Sørg for at det ikke er trykk i ledningene før du fjerner den hydrauliske slangen for å unngå oljesøl. 

5

Med chuck fjernet, flytt bakdokken så nær spindelen som mulig 

6

(VERIFISER OM DENNE DELEN ER NØDVENDIG ELLER KAN MUTTEREN FJERNES OG BARE STANG- OG KLEMMESTØPET FJERNES FOR Å FJERNE HELE ENHETEN)

Fjern justeringsskruene fra bakdokkehodeenheten [1].

Fjern 5/8-11 MUTTEREN fra klemmestangen [2]

Fjern (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2 som holder bakdokkehodeenheten til base støpet [3]

7

(VERIFISER I FABRIKKEN)

For å fjerne klemmestangen [1] fra bakdokkehodeenheten, skru stangen ut fra bunnen av klemmestøpet [1] og hev stangen ut av hullet på toppen av bakdokken.

MERK: Klemmestøpet kan falle av når stangen fjernes fra enheten. Sørg for å støtte støpet før du fjerner klemmestangen. Fjern klemmestøpet etter at klemmestangen er fjernet. 

 

8

Plasser en 3/8-16 øyebolt i hullet [1] vist på bildet, fest en løftekrok med en stropp eller kjede for å løfte bakdokkekomponentene ut av maskinen. 

ADVARSEL: Sørg for å inspisere løftestroppene/-kjettingene, øyeboltene og andre løfteanordninger før bruk for å sikre brukerens sikkerhet. 

 

9

Med all maskinvare fjernet, skill bakdokkehodeenheten [1] fra bakdokkebase støpet [2] ved hjelp av løftekroken.

MERKNAD: Bakdokkehodeenheten er montert på 4 låsetapper, sørg for at enheten løftes så vertikalt som mulig for å unngå at tappene vikles inn i støpet. 

10

Fjern bakdokkebaseenheten fra maskinen 

MERKNAD: Base støpet uten klemmestøpet er på ca. 60 lbs. Bruk det riktige sikre løfteapparatet for å fjerne. 

 

11

12

Rett opp maskinen

Bakdokke – Installasjon

1

Installer bakdokkeklemmen og stangenheten (#) på rekkverket (lineære føringer)(#) ved å skyve enheten inn i rekkverket.

 

2

Separer bakdokkehodet fra bakdokkebasen, sørg for å fjerne all maskinvaren 

 

3

Installer bakdokkebasen på klemmestangen

Installer bakdokkehodet på bakdokkebasen

Installer følgende maskinvare som ble fjernet på nytt:

  • Justeringsskruene fra bakdokkehodeenheten. 
  • (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2 som holder bakdokkehodeenheten til base støpet 
    •      Gi disse boltene moment til spesifikasjonen som finnes på HAAS MOMENTSPESIFIKASJON-dokumentet. 

MERKNAD: Sørg for å plassere eventuelle avstandsskiver som finnes mellom bakdokkehodet og basen når du installerer hodet på nytt.

4

Løft stangen ut av hullet på toppen av bakdokken ved å skyve stangen fra undersiden av enheten med hånden og stram en mutter på toppen av stangen [1]

5

Installer manifolden som vist

6

Før den hydrauliske slangen [1] og ledningene [2] som vist på bildet. 

7

Nå som bakdokkeenheten er installert, skyv hele bakdokken manuelt til høyre side og bort fra chucken.

 

8

Det anbefales å se på videoen med chuckinstallasjonsveiledningen for detaljert informasjon om hvordan chucken installeres fra spindelen på nytt.

9

Følg ST-dreiebenk justeringsindikasjonssoner-prosedyren for å justere spindel/chuck og bakdokke. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.