My Haas ようこそ、
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
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
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

ST-10/15 - Tailstock - Installation - AD0XXX

サービス ホーム 手順 ST-10/15 - 心押台 - 設置 - AD0587
Recently Updated Last updated: 01/30/2022

ST-10/15 - 心押台 - 設置


AD0587

製作中

ST-10/15 - 心押台 - 設置 - AD0587

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 心押台 - 取り外し (12 ステップ) 3. 心押台 - 設置 (9 ステップ) Back to Top

はじめに

この手順では、ST-10 / 15。 に心押台を設置する方法を示します。2018年9月以降の"高い"心押台ヘッドバージョンを備えたマシンに適用可能です。 

この手順は次のキットに適用されます:

93-1000327 - 心押台 後付けキット ST-10/15

注記:すべての画像は、ST-10旋盤で撮影したものですが、手順は同じです。

 要注意:プロセスに関する資格と知識がない場合は、機械の修理やサービス手順を実行しないでください。機械部品に重大な損傷があると、修理に多額の費用がかかる可能性があります。HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)のサービス技術者は、トレーニングと経験を通して、これらのタスクを安全かつ正確に実行する認定を受けています。HFO によって実行される修理およびサービス作業は、限定的保証で保護されます。

心押台 - 取り外し

1

Z軸をスピンドルから機械の右側に向かってジョグします。 

X軸とY軸(使用可能な場合)をジョグして心押台から離すと、タレットが機械の右上隅に配置されます。  

2

心押台はフロントドアから取り外されるため、チャックをスピンドルから取り外す必要があります。TL-1/2 - 10インチ 手動3爪チャック(最大2.5K RPM)- 取り付けは、 チャックを取り外す方法についての一般的なガイダンスとして従うことができます。 

3

スピンドルからチャックを取り外す方法の詳細については、チャック取り付けガイドのビデオをご覧になることをお勧めします。

4

心押台アセンブリを交換する場合は、油圧ホースをHPUから外します。油がこぼれないように、油圧ホースを取り外す前にラインに圧力がかかっていないことを確認してください。 

5

チャックを取り外した状態で、心押台をスピンドルにできるだけ近づけます。 

6

(アセンブリ全体を取り外すために、このセクションが必要かどうか、またはナットを取り外すことができるかどうか、ロッドとクランプ鋳物を取り外すだけでよいかを確認してください)

心押台ヘッドアセンブリ[1]からセットスクリューを取り外します。 

クランプロッド[2]から5/8-11ナットを取り外します。 

心押台ヘッドアセンブリをベース鋳物[3]に固定している(4x)SHCS 5/8-11 x 2 1/2を取り外します。

7

(工場で確認します)

心押台ヘッドアセンブリからクランプロッド[1]を取り外すには、クランプ鋳物[1]の下部からロッドのネジを外し、心押台上部の穴からロッドを持ち上げます。

注:ロッドをアセンブリから取り外すときに、クランプ鋳物がずれてしまうことがあります。クランプロッドを取り外す前に、必ず鋳造物を支えてください。クランプロッドを取り外した後、クランプ鋳物を取り外します。 

 

8

画像に示されている穴[1]に3 / 8-16アイボルトを配置し、ストラップまたはチェーンでリフトフックを取り付けて、心押し台コンポーネントを機械から持ち上げます。 

警告:ユーザーの安全を確保するために、使用する前に、リフティングストラップ/チェーン、アイボルト、およびその他のリフト装置を必ず検査してください。 

 

9

すべてのハードウェアを取り外した状態で、リフトフックを使用して心押台ヘッドアセンブリ[1]を心押台ベース成型[2]から分離します。

注意:心押台ヘッドアセンブリは4本のドウェルピンに取り付けられています。ピンが鋳物に食い込むのを防ぐために、アセンブリが可能な限り垂直に持ち上げられるようにしてください。 

10

機械から心押台ベースアセンブリを取り外します。 

注意:クランプ鋳造なしのベース鋳造は約60ポンドですので、取り外しには適切で安全なリフト装置を使用してください。 

 

11

12

機械のずれを調べ、まっすぐにする

心押台 - 設置

1

アセンブリを手すりにスライドさせて、心押台クランプとロッドアセンブリ (#) を、手すり(線形ガイド)(#) に取付けます。

 

2

心押台ヘッドを心押台ベースから分離し、必ずすべてのハードウェアを取り外してください。 

 

3

心押台ベースをクランプロッドに取付けます

心押台ヘッドを、心押台ベースに取付けます

取り外した次のハードウェアを再設置します。

  • 心押台ヘッドアセンブリからの止めねじ 
  • 心押台ヘッドアセンブリをベース鋳物に保持する(4x)SHCS 5/8-11 x 2 1/2 
    •      これらのボルトを、HAASトルク仕様資料に記載されている仕様に従って締めます。

注意:ヘッドを再度取り付けるときは、心押台のヘッドとベースの間にシムを必ず配置してください。

4

アセンブリの下から手でロッドを押して、心押台上部の穴からロッドを持ち上げ、ロッド[1]上部のナットを締付けます。

5

図のように、マニホールドを取付けます。

6

画像に示すように、油圧ホース[1]とワイヤー[2]を配線します。 

7

これで心押台アセンブリが取付けられたので、心押台全体を手動で右側にスライドさせ、チャックから離します。

 

8

スピンドルからチャックを取り外す方法の詳細については、チャック取り付けガイドのビデオをご覧になることをお勧めします。

9

ST旋盤アライメント表示ゾーン手順に従って、スピンドル/チャックと心押台を位置合わせします。