My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
ST-10/15 - Tailstock - Installation - AD0XXX

Serwis – Strona główna Procedura postępowania ST-10/15 - Konik - Montaż - AD0587
Recently Updated Last updated: 01/30/2022

ST-10/15 - konik - instalacja


AD0587

W TRAKCIE OPRACOWANIA

ST-10/15 - Konik - Montaż - AD0587

- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Konik – demontaż (12 kroki) 3. Konik - instalacja* (9 kroki) Back to Top

Wprowadzenie

Ta procedura pokaże, jak zainstalować konik na urządzeniu ST-10/15. Dotyczy maszyn z "wysoką" wersją głowicy konika od września 2018 r. i nowszych. 

Procedura ma zastosowanie do następujących zestawów:

93-1000327 - Terenowy zestaw instalacyjny konika ST-10/15

Uwaga: Wszystkie obrazy zostały wykonane z tokarki ST-10, jednak procedura pozostaje taka sama.

 Ostrzeżenie: Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że są wykwalifikowani i wiedzą na temat procesów. Poważne uszkodzenie podzespołów maszyny może doprowadzić do kosztownych napraw. Serwisanci firmy Haas Factory Outlet (HFO) posiadają szkolenia i doświadczenie oraz są certyfikowane do wykonywania tych zadań w sposób bezpieczny i prawidłowy. Prace naprawcze i serwisowe wykonywane przez Państwa HFO są chronione ograniczoną gwarancją.

Konik – demontaż

1

Odsuń impulsowo oś Z od wrzeciona w kierunku prawej strony maszyny. 

Przesuń impulsowo oś X i oś Y (jeśli jest dostępna) z dala od konika. Spowoduje to umieszczenie głowicy w prawym górnym rogu maszyny.  

2

Konieczne jest wyjęcie uchwytu z wrzeciona, ponieważ konik zostanie usunięty z przednich drzwi. Jako ogólnych wskazówek dotyczących wyjmowania uchwytu można użyć sekcji Ręczny uchwyt trójszczękowy TL-1/2 - 10" (maks. 2,5 tys. obr./min) – instalacja.

3

Zalecamy obejrzenie filmu Przewodnik instalacji uchwytu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyjmowania uchwytu z wrzeciona.

4

Odłącz przewody hydrauliczne od HPU, jeśli wymieniasz zespół konika. Przed wyjęciem przewodu hydraulicznego upewnij się, że w przewodach nie ma ciśnienia, aby uniknąć rozlania oleju. 

5

Przy wyjętym uchwycie przesuń konik jak najbliżej wrzeciona 

6

(SPRAWDŹ, CZY TA SEKCJA JEST POTRZEBNA, LUB CZY MOŻNA WYMONTOWAĆ NAKRĘTKĘ I USUNĄĆ TYLKO PRĘT I ODLEW ZACISKU W CELU WYJĘCIA CAŁEGO ZESTAWU)

Wykręć śruby ustalające z zespołu głowicy konika [1].

Usuń NAKRĘTKĘ 5/8-11 z pręta zaciskowego [2]

Odkręć śruby (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2, które mocują zespół głowicy konika do odlewu podstawy [3]

7

(WERYFIKACJA W FABRYCE)

Aby usunąć pręt zacisku [1] z zespołu głowicy konika, wykręć pręt z dolnej części odlewu zacisku [1] i podnieś pręt z otworu na górze konika.

UWAGA: Odlew zacisku może wypaść podczas usuwania pręta z zespołu. Pamiętaj, aby podeprzeć odlew przed usunięciem pręta zacisku. Usuń odlew zacisku po usunięciu pręta zacisku. 

 

8

Umieść śrubę oczkową 3/8-16 w otworze [1] pokazanym na ilustracji, przymocuj hak do podnoszenia za pomocą paska lub łańcucha, aby podnieść elementy konika z maszyny. 

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem należy sprawdzić pasy/łańcuchy do podnoszenia, śruby oczkowe i wszelkie inne urządzenia do podnoszenia, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika. 

 

9

Po usunięciu całego sprzętu oddziel zespół głowicy konika [1] od odlewu podstawy konika [2] za pomocą haka do podnoszenia.

UWAGA: Zespół głowicy konika jest montowany na 4 kołkach ustalających. Upewnij się, że zespół jest podnoszony jak najbardziej pionowo, aby uniknąć zaklinowania kołków w odlewie. 

10

Usuń zespół podstawy konika z maszyny 

UWAGA: Odlew podstawy bez odlewu zacisku wynosi waży około około 60 lbs, więc do jego wymontowania należy użyć odpowiedniego bezpiecznego urządzenia do podnoszenia. 

 

11

12

Ustawić maszynę pod kątem prostym

Konik - instalacja*

1

Zamontować zacisk i zespół pręta konika (#) na poręczy (prowadnice liniowe) (#), wsuwając zespół w poręcz.

 

2

Oddziel głowicę konika od podstawy konika i pamiętaj o usunięciu całego sprzętu 

 

3

Zainstalować podstawę konika na drążku zaciskowym

Zainstalować głowicę konika na podstawie konika

Zainstaluj następujący sprzęt, który został usunięty:

  • Śruby ustalające z zespołu głowicy konika.  
  • Śruby (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2, które mocują zespół głowicy konika do odlewu podstawy 
    •      Dokręć te śruby zgodnie ze specyfikacją podaną w dokumencie SPECYFIKACJA MOMENTU DOKRĘCANIA HAAS. 

UWAGA: Należy pamiętać o umieszczeniu wszelkich podkładek znajdujących się pomiędzy główką konika a podstawą podczas ponownego montażu główki.

4

Wyciągnij pręt z otworu na wierzchu konika, wypychając ręką pręt spod zespołu i dokręcić nakrętkę na szczycie pręta [1].

5

Zainstaluj kolektor jak pokazano na ilustracji.

6

Poprowadź wąż hydrauliczny [1] i przewody [2], jak pokazano na ilustracji. 

7

Teraz, gdy zespół konika jest zainstalowany, ręcznie przesunąć cały konik na prawą stronę i odsunąć go od uchwytu.

 

8

Zalecamy obejrzenie filmu Przewodnik instalacji uchwytu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat montażu uchwytu we wrzecionie.

9

Wykonaj procedurę Strefy wskazujące wyrównanie tokarki ST w celu wyrównania wrzeciona/uchwytu i konika. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.