MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
ST-10/15 - Tailstock - Installation - AD0XXX

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso ST-10/15 - Contropunta - Installazione - AD0587
Recently Updated Last updated: 01/30/2022

ST-10/15 - Contropunta - Installazione


A0587

PAGINA IN COSTRUZIONE

ST-10/15 - Contropunta - Installazione - AD0587

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Contropunta - Rimozione (12 passi) 3. Contropunta - Installazione (9 passi) Back to Top

Introduzione

Questa procedura mostra come installare la contropunta sul modello ST-10/15. Applicabile alle macchine con la versione con contropunta "alta" a partire da settembre 2018 e successivi. 

Questa procedura si applica ai seguenti kit:

93-1000327 - Kit di installazione in loco contropunta ST-10/15

Nota: Tutte le immagini vengono acquisite da un tornio ST-10, tuttavia la procedura rimarrà invariata.

 Attenzione: Non è consigliabile eseguire riparazioni o procedure di assistenza a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi. Gravi danni ai componenti della macchina possono comportare costose riparazioni. I tecnici dell'assistenza presso il vostro Haas Factory Outlet (HFO) hanno la formazione e l'esperienza, e sono certificati per svolgere questi compiti in modo sicuro e corretto. Il lavoro di riparazione e assistenza eseguito dall'HFO è protetto con una garanzia limitata.

Contropunta - Rimozione

1

Far avanzare a intermittenza l'asse Z lontano dal mandrino verso il lato destro della macchina. 

Fare avanzare a intermittenza l'asse X e l'asse Y (se disponibile) lontano dalla contropunta, in modo da posizionare la torretta nell'angolo superiore destro della macchina.  

2

È necessario rimuovere l'autocentrante dal mandrino poiché la contropunta verrà rimossa dallo sportello anteriore. Il mandrino autocentrante manuale a tre griffe TL-1/2 - 10" (massimo 2,5K RPM) - L’installazione può essere seguita come guida generale per la rimozione dell’autocentrante. 

3

Si consiglia di guardare il video Guida all'installazione dell’autocentrante per informazioni dettagliate su come rimuovere l’autocentrante dal mandrino.

4

Se si sta sostituendo il gruppo contropunta, scollegare i flessibili idraulici dall'HPU. Assicurarsi che non vi sia pressione nelle linee prima di rimuovere il flessibile idraulico per evitare una fuoriuscita di olio. 

5

Con l’autocentrante rimosso, spostare la contropunta il più vicino possibile al mandrino 

6

(VERIFICARE SE QUESTA SEZIONE È NECESSARIA O SE È POSSIBILE RIMUOVERE IL DADO E RIMUOVERE SOLO L’ASTA E IL PEZZO FUSO DEL MORSETTO PER RIMUOVERE L’INTERO GRUPPO)

Rimuovere le viti di fermo dal gruppo della contropunta [1].

Rimuovere il DADO 5/8-11 dall'asta di serraggio [2]

Rimuovere gli SHCS (4x) 5/8-11 x 2 1/2 che fissano il gruppo della testa della contropunta alla base in ghisa [3]

7

(VERIFICARE IN FABBRICA)

Per rimuovere l'asta di bloccaggio [1] dal gruppo della testa della contropunta svitare l'asta dalla parte inferiore del pezzo fuso del morsetto [1] e sollevare l'asta fuori dal foro sulla parte superiore della contropunta.

NOTA: Il pezzo fuso del morsetto può cadere fuori posto quando si rimuove l'asta dal gruppo. Assicurarsi di sostenere il pezzo fuso prima di rimuovere l'asta di serraggio. Rimuovere il pezzo fuso del morsetto dopo aver rimosso l'asta del morsetto. 

 

8

Posizionare un bullone a occhiello da 3/8-16 nel foro [1] mostrato nell'immagine, collegare un gancio di sollevamento con una cinghia o catena per sollevare i componenti della contropunta dalla macchina. 

ATTENZIONE: Assicurarsi di ispezionare le cinghie di sollevamento/la catena, i bulloni a occhiello e qualsiasi altro apparecchio di sollevamento prima dell'uso per garantire la sicurezza dell'utente. 

 

9

Con tutta la bulloneria rimossa, separare il gruppo della testa della contropunta [1] dalla base in ghisa della contropunta [2] utilizzando il gancio di sollevamento.

NOTA: Il gruppo della testa della contropunta è montato su 4 perni di riferimento, assicurarsi che il gruppo sia sollevato il più verticalmente possibile per evitare che i perni si incuneino nel pezzo fuso. 

10

Rimuovere il gruppo della base della contropunta dalla macchina. 

NOTA: La base in ghisa senza il pezzo fuso del morsetto è di circa 60 lb utilizzare l’apparecchio di sollevamento sicuro appropriato per rimuoverlo. 

 

11

12

Reimpostare la macchina

Contropunta - Installazione

1

Installare il morsetto contropunta e il gruppo asta (#) sulla guida (guide lineari)(#) facendo scorrere il gruppo nella guida.

 

2

Separare la testa della contropunta dalla base della contropunta, assicurarsi di rimuovere tutta la ferramenta 

 

3

Installare la base della contropunta sull'asta di bloccaggio

Installare la testa della contropunta sulla base della contropunta

Reinstallare la seguente ferramenta rimossa:

  • Rimuovere le viti di fermo dal gruppo della contropunta. 
  • I (4x) SHCS 5/8-11 x 2 1/2 che fissano il gruppo della testa della contropunta alla base in ghisa 
    •      Serrare questi bulloni alla coppia specificata nel documento SPECIFICHE DELLA COPPIA HAAS.  

NOTA: Assicurarsi di posizionare eventuali spessori trovati tra la testa della contropunta e la base quando si reinstalla la testa.

4

Sollevare l'asta dal foro sulla parte superiore della contropunta spingendola da sotto il gruppo con la mano e serrare un dado sulla parte superiore dell'asta [1]

5

Installare il collettore come illustrato.

6

Instradare il tubo idraulico [1] e i fili [2] come mostrato nell'immagine. 

7

Ora che il gruppo contropunta è installato, far scorrere manualmente l'intera contropunta verso il lato destro e lontano dall’autocentrante.

 

8

Si consiglia di guardare il video Guida all'installazione dell’autocentrante per informazioni dettagliate su come reinstallare l’autocentrante dal mandrino.

9

Seguire la procedura Zone di indicazione allineamento tornio ST per allineare mandrino/autocentrante e contropunta. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.