My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
HFL-3015-6 Fiber Laser, 6kW

  1. Machines de fabrication
  2. Machine de découpe à laser
  3. Machine de découpe à laser, 6 kW

HFL-3015 Fiber Laser, 6 kW

    CNY UNIQUEMENT
 

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Machine de découpe à laser à fibre Haas

  • Laser à fibre 6 kW
  • Zone de travail 120" x 60" (3050 x 1530 mm)
  • Tête de capteur autofocus à grande vitesse
  • Ports de gaz d’assistance programmables (air, oxygène, azote)
  • Deux tables interchangeables automatiques
  • Commande laser Windows avec grand écran tactile
  • Logiciel de programmation laser CypCut avec fonction d’imbrication
  • Caméras internes et externes pour la surveillance du processus/de la sécurité
  • Boîtier de commande à distance
  • Cartérisation complète de sécurité et protection
  • Banc de machine thermo-isolé pour plus de stabilité
  • Système d’enlèvement de poussière à pression négative 

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

AVIS DE FRAIS D’INSTALLATION SUPPLÉMENTAIRES

Les coûts d’installation des machines de coupe laser Haas de la série HFL sont indiqués séparément du prix d’achat de la machine. Chaque site et chaque réglage étant uniques, les frais d’installation finaux peuvent varier en fonction des besoins en équipement, de la préparation du site, des raccordements aux réseaux, du grutage, de la formation et des autres services requis.

Votre magasin d’usine Haas local examinera et confirmera tous les frais liés à l’installation avec vous avant de planifier l’installation.

La machine de découpe à laser à fibre CNC de 6 kW HFL-3015-6 Haas est entièrement intégrée avec une tête de capteur autofocus et une grande zone de travail. L’unité dispose de deux tables interchangeables qui sont permutées automatiquement, permettant de charger et de décharger les matières premières et les pièces finies sur une table, tandis que l’autre table est située dans la machine, offrant un fonctionnement presque continu.

La tête de coupe laser à fibre de 6 kW est optimisée pour fournir une qualité de découpe excellente et une grande efficacité, et dispose d’une mise à l’échelle automatique pour réduire les temps de réglage et augmenter la précision. Le laser coupe facilement

une grande variété de métaux, dont l’acier au carbone, l’acier inoxydable, l’alliage d’aluminium, le laiton, le cuivre et même l’alliage de titane.

La série de lasers HFL Haas inclut une garantie totale d’un an couvrant pièces et main-d’œuvre, assurée par le support de votre magasin d’usine Haas local. 

    PLAGE DE COUPE DU MATÉRIEL

Matériau : SAE Unité métrique
Acier au carbone 0,016" - 0,87" 0,4 à 22 mm
Acier inoxydable 0,016" - 0,63" 0,4 à 16 mm
Aluminium 0,016" - 0,47" 0,4 à 12 mm

REMARQUE : La plage de coupe maximale varie en fonction de l’épaisseur du matériau, du type de gaz d’assistance utilisé, de la géométrie de la pièce, des vitesses de coupe et de la qualité de coupe souhaitée. 

MACHINES À LASER À FIBRE

TÉLÉCHARGEMENT DE BROCHURES

JOURNAL HAAS

    Disponible à la commande, livraison prévue en septembre 2026.

    .
    Comparer les machines
    • Configuration
    • Caractéristiques
    • Infos machine
    • Garantie produit

    CONFIGURATION STANDARD

    LASER

    Laser à fibre 6 kW
    Tête de capteur à grande vitesse
    Lentille de mise au point automatique
    Lentille multiprotection
    Porte lentille de type tiroir
    Circuits de refroidissement d’eau doubles

    PLATEFORME DE TRAVAIL

    Zone de travail 120" x 60" (3050 x 1530 mm)
    Deux tables interchangeables automatiques

    COMMANDE

    Système d’exploitation CNC intelligent avec écran tactile
    Système de coupe laser CypCut avec capacité d’imbrication
    Boîtier de commande à distance

    CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

    Ports de gaz d’assistance programmables multiples (air, oxygène, azote)
    Système de surveillance visuelle pour la sécurité, interne et externe
    Système d’enlèvement de poussière à pression négative
    Base étanche pour un usinage sans fumée
    Banc thermo-isolé résistant

    Spécifications SAE Unité métrique
    Zone de travail (longueur x largeur) 122,8" x 62,2" 3120 x 1580 mm
    Course sur l’axe X 60" 1530 mm
    Course sur l’axe Y 120"  3050 mm
    Course sur l’axe Z 8,7" 220 mm
    Précision de positionnement X/Y ±0,002" ± 0,05 mm
    Répétabilité X/Y ±0,0008" ± 0,02 mm
    Vitesse maximum 5118 ipm 130 m/min
    Accélération maximale 1,2 G 1,2 G
    Charge maximale sur la table 2 425 lb 1100 kg
    Poids de la machine 11 772 lb 5340 kg
    Dimensions (longueur x largeur x hauteur) 335,4" x 89,4" x 85,8" 8520 x 2270 x 2180 mm
    Alimentation (avec transformateur inclus) 208 V ou 380 V triphasé (type en étoile ou en triangle) 208 V ou 380 V triphasé (type en étoile ou en triangle)
    Machine FLA 139 A à 208 V, 76 A à 380 V 139 A à 208 V, 76 A à 380 V
    Spécifications de transport SAE Unité métrique
    Dimensions de la machine et de la station de palettes 217,3" x 90,6" x 87,4" 5 520 x 2 300 x 2 220 mm
    Dimensions du bac collecteur de poussière 64,6" x 57,9" x 123,6" 1 640 x 1 470 x 3 140 mm
    Dimensions de la palette d’accessoires 59,8" x 90,6" x 59,1" 1 520 x 2 300 x 1 500 mm
    Poids de la machine et de la station de palettes 13 779 lb 6250 kg
    Poids du bac collecteur de poussière 2 425 lb 1100 kg
    Poids de la palette d’accessoires 2645 lb 1200 kg

    DOCUMENTS

    VIDÉOS

    PRODUITS CONCERNÉS

    DOCUMENTS
    • Modèle 3D (ZIP)
    • Guide d’installation
    • Schéma
    • 6kW Cutting Parameters

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    VIDÉOS
    Recently Updated

    Dispositif de découpe laser à fibre Haas HFL-3015


    La machine de découpe à laser à fibre CNC de 3 kW HFL-3015 Haas est entièrement intégrée avec une tête de capteur autofocus et une grande zone de travail. L’unité dispose de deux tables interchangeables qui sont permutées automatiquement, permettant de charger et de décharger les matières premières et les pièces finies sur une table, tandis que l’autre table est située dans la machine, offrant un fonctionnement presque continu. La tête de coupe laser à fibre de 3 kW est optimisée pour fournir une qualité de découpe excellente et une grande efficacité, et dispose d’une mise à l’échelle automatique pour réduire les temps de réglage et augmenter la précision. Le laser coupe facilementune grande variété de métaux, dont l’acier au carbone, l’acier inoxydable, l’alliage d’aluminium, le laiton, le cuivre et même l’alliage de titane.

    PRODUITS CONCERNÉS

    Version 3 kW

        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    Version 12 kW

        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    Option de routeur

    SR-3015P Haas

    SR-3015P Sheet Router

    Détoureuse de plaque avec courses de 3000 x 1500 x 297 mm et ATC

    • ISO30 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 24k RPM
    • 12 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
     
    En savoir plus Configuration et prix
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garantie produit Haas de 1 an

    Ce produit comprend une garantie totale d’un an couvrant pièces et main-d’œuvre, assurée par le support de votre magasin d’usine Haas local.

    Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

    Configuration et Prix

    Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

    Démarrer

    Besoin de plus de renseignements ?

    Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.