My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
HML-2V Manual Lathe

  1. Équipement d’atelier
  2. Tours manuels Haas
  3. Tour manuel HML-2V

HML-2V Manual Lathe

    CNY UNIQUEMENT
 

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Tour manuel à vitesse variable Haas avec capacité maximale de 410 x 1 000 mm

Le Haas HML-2V est un tour parallèle manuel à vitesse variable de style traditionnel avec une capacité maximale de 16" x 39" (410 x 1 000 mm) et un mandrin manuel de 10" (254 mm).

  • Nez de broche D1-8
  • Mandrin manuel 3 mors de 10" (254 mm)
  • Broche 1 800 tr/min
  • Vitesse variable, 3 plages
  • Lecture numérique (DRO)
  • Poupée Mobile manuelle avec fourreau MT4
  • Poste outil à 4 voies
  • Lunette fixe
  • Système d’arrosage
  • Inclut la trousse et le kit d’outils

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

REMARQUE : Les tours manuels de la série Haas HML sont conformes aux normes de sécurité CE applicables. Cependant, la certification ETL n’est pas disponible actuellement.

MACHINES MANUELLES

    JOURNAL HAAS

      Comparer les machines
      • Configuration
      • Caractéristiques
      • Infos machine
      • Garantie produit

      CONFIGURATION STANDARD

      BROCHE

      Broche 1 800 tr/min, nez D1-8
      Vitesse variable avec 3 plages de vitesse
      Mandrin manuel 3 mors de 10" (254 mm)

      GESTION DES COPEAUX ET DU LIQUIDE DE COUPE

      Système d’arrosage avec protection contre les éclaboussures

      COMMANDE

      Lecture numérique 2-Axes

      CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

      Protection contre les projections sur toute la longueur
      Protecteur de sécurité de mandrin avec interrupteur de fin de course
      Couvercle de vis-mère
      Éclairage zone de travail

      OUTILLAGE ET OUTILLAGE DE FIXATION

      Poste outil à 4 voies
      Lunette fixe
      Fourreau de poupée mobile MT4

      Capacité En pouces Unité métrique
      Hauteur des centres 8,07" 205 mm
      Banc pivotant 16,14" 410 mm
      Écart pivotant 22,95" 583 mm
      Diamètre admis au-dessus du chariot transversal 10,3" 262 mm
      Distance entre pointes 40" 1 000 mm
      Largeur du banc 12,5" 320 mm
      Poupée fixe et broche principale En pouces Unité métrique
      Nez de broche, cône de broche interne D1-8, cône de broche Ø 85 mm 1/19,18 x MT5 D1-8, cône de broche Ø 85 mm 1/19,18 x MT5
      Alésage de la broche 3,15"
      80 mm
      Mandrin 3 mors 10"  254 mm
      Vitesse de broche EN POUCES UNITÉ MÉTRIQUE
      Étapes/rapport d’engrenages Faible : 25 à 100 tr/min Faible : 25 à 100 tr/min
        Moyen : 73 ~ 370 tr/min Moyen : 73 ~ 370 tr/min
        Élevé : 360 à 1 800 tr/min Élevé : 360 à 1 800 tr/min
      Chariot En pouces Unité métrique
      Course de chariot transversal 9,84" 250 mm
      Course de chariot supérieur 5,9" 150 mm
      Filetages et avances En pouces Unité métrique
      Filetages Whitworth : Types/Plage 45 types/2 ~ 72 TPI  
      Filetages métriques : Types/Plage 39 types/0,2 ~ 14 mm  
      Filetages D.P. : Types/Plage 21 types/8 ~ 44 D.P.  
      Filetages M.P. : Types/Plage 18 types/0,3 ~ 3,5 M.P.  
      Avances longitudinales 0,0015" à 0,04" 0,04 à 1,0 mm
      Avances croisées 0,00075" à 0,02" 0,02 à 0,5 mm
      Poupée Mobile En pouces Unité métrique
      Diamètre du fourreau 2,322" 59 mm
      Course du fourreau 5" 127 mm
      Cône de broche du centre MT4 MT4
      Moteur En pouces Unité métrique
      Broche principale 10 hp 7,5 kW
      Lubrification forcée pour la poupée fixe 1/4 hp 0,19 kW
      Pompe d’arrosage 1/8 hp 0,09 kW
      Spécifications électriques En pouces Unité métrique
      Tension alternative d’entrée (triphasée) 240 VAC 240 VAC
      Intensité à pleine charge (triphasé) 21 A 21 A
      Dimensions En pouces Unité métrique
      Poids (net) env. 3858 lb 1750 kg
      Poids (brut) env. 4299 lb 1950 kg
      Taille de l’emballage (Longueur x Largeur x Hauteur) 94,5" x 45,5" x 74,8" 2 400 x 1 155 x 1 900 mm

      DOCUMENTATION TECHNIQUE

      PRODUITS CONCERNÉS

      DOCUMENTATION TECHNIQUE
      • Modèle 3D (ZIP) (prochainement)
      • Schéma
      • Manuel d’utilisation

      *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

      PRODUITS CONCERNÉS

      Plus petit diamètre de coupe

      Tour manuel Haas

      HML-1V Manual Lathe

      Tour manuel à vitesse variable Haas avec capacité maximale de 360 x 1 000 mm

          CNY UNIQUEMENT
       
      En savoir plus Configuration et prix

      Plus grand diamètre de coupe et plus grande longueur

      Tour manuel Haas

      HML-3V Manual Lathe

      Tour manuel à vitesse variable Haas avec capacité maximale de 462 x 1 500 mm

          CNY UNIQUEMENT
       
      En savoir plus Configuration et prix

      CNC complète

      ST-30 Haas

      ST-30

      Tour CNC de taille moyenne avec nez de broche A2-6 et passage de barre 3,0" (76 mm)

      • 10" Taille du mandrin
      • 3.0" Passage de barre
      • 3.4k RPM
      • 30 hp Puissance
          CNY UNIQUEMENT
       
      En savoir plus Configuration et prix
      Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

      Garantie produit Haas de 6 mois

      Ce produit comprend 6 mois de garantie couvrant les pièces avec le support fourni par votre magasin d’usine Haas local. Des frais d’installation sur site, de formation, de main-d’œuvre de service et de déplacement s’appliqueront. Contactez votre magasin d’usine Haas local. 

      Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

      Configuration et Prix

      Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

      Démarrer

      Besoin de plus de renseignements ?

      Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

      Language Preference :
      Loading

      Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Commentaires
      Haas Logo

      Tarification de livraison Haas

      Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.