My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
HML-1V Manual Lathe

  1. Équipement d’atelier
  2. Tours manuels Haas
  3. Tour manuel HML-1V

HML-1V Manual Lathe

    CNY UNIQUEMENT

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Tour manuel à vitesse variable Haas avec capacité maximale de 360 x 1 000 mm

Le Haas HML-1V est un tour parallèle manuel à vitesse variable de style traditionnel avec une capacité maximale de 14" x 39" (360 x 1 000 mm) et un mandrin manuel de 9" (229 mm).

  • Nez D1-6 avec cône de broche interne MT6
  • Mandrin manuel 3 mors de 9" (229 mm)
  • Broche 2 500 tr/min
  • Vitesse variable, 2 plages
  • Lecture numérique (DRO)
  • Poupée Mobile manuelle avec fourreau MT4
  • Poste outil à 4 voies
  • Lunette fixe
  • Système d’arrosage
  • Inclut la trousse et le kit d’outils

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

MACHINES MANUELLES

TÉLÉCHARGEMENT DE BROCHURES

JOURNAL HAAS

    N’oubliez pas l’outillage !

    Un kit d’outillage complet pour votre tour manuel HML-1V



    Prêt à tirer le meilleur parti de votre HML-1V ? Le kit de démarrage d’outillage pour tour manuel est une excellente solution pour les écoles, les programmes de formation et les ateliers de machine à la recherche d’un kit d’outillage pour tour complet. Du tournage au dressage de face, en passant par l’alésage et le filetage, ce kit fournit les outils essentiels nécessaires à une large gamme d’opérations d’usinage. 

    Comparer les machines
    • Configuration
    • Caractéristiques
    • Infos machine
    • Garantie produit

    CONFIGURATION STANDARD

    BROCHE

    Broche de 2 500 tr/min, D1-6 avec cône de broche MT6
    Vitesse variable avec 2 plages de vitesse
    Mandrin manuel 3 mors de 9" (229 mm)

    GESTION DES COPEAUX ET DU LIQUIDE DE COUPE

    Système d’arrosage avec protection contre les éclaboussures

    COMMANDE

    Lecture numérique 2-Axes

    CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

    Protection contre les projections sur toute la longueur
    Protecteur de sécurité de mandrin avec interrupteur de fin de course
    Couvercle de vis-mère
    Éclairage zone de travail

    OUTILLAGE ET OUTILLAGE DE FIXATION

    Poste outil à 4 voies
    Lunette fixe
    Fourreau de poupée mobile MT4

    Capacité En pouces Unité métrique
    Hauteur des centres 7,08" 180 mm
    Banc pivotant 14,17" 360 mm
    Écart pivotant 20,98" 533 mm
    Diamètre admis au-dessus du chariot transversal 8,27" 210 mm
    Distance entre pointes 40" 1 000 mm
    Largeur du banc 10,236" 260 mm
    Poupée fixe et broche principale En pouces Unité métrique
    Nez de broche, cône de broche interne D1-6, MT6 D1-6, MT6
    Alésage de la broche 2,56"
    65 mm
    Mandrin 3 mors 9"  229 mm
    Vitesse de broche    
    Étapes/rapport d’engrenages Faible : 20 à 400 tr/min  
      Élevé : 400 à 2 500 tr/min  
    Chariot En pouces Unité métrique
    Longueur sur le banc/Largeur du chariot 20,19"/16,22" 513/412 mm
    Course de chariot transversal 8,6" 220 mm
    Course de chariot supérieur 4,92" 125 mm
    Filetages et avances En pouces Unité métrique
    Filetages Whitworth : Types/Plage 45 types/2 ~ 72 TPI  
    Filetages métriques : Types/Plage 39 types/0,2 ~ 14 mm  
    Filetages D.P. : Types/Plage 21 types/8 ~ 44 D.P.  
    Filetages M.P. : Types/Plage 18 types/0,3 ~ 3,5 M.P.  
    Avances longitudinales 0,05 ~ 1,7 (0,002" ~ 0,067")  
    Avances croisées 0,025 ~ 0,85 (0,001" ~ 0,034")  
    Poupée Mobile En pouces Unité métrique
    Diamètre du fourreau 2,047" 52 mm
    Course du fourreau 6" 152 mm
    Cône de broche du centre MT4 MT4
    Moteur En pouces Unité métrique
    Broche principale 5 hp 3,75 kW
    Lubrification forcée pour la poupée fixe 1/4 hp 0,19 kW
    Pompe d’arrosage 1/8 hp 0,09 kW
    Spécifications électriques En pouces Unité métrique
    Tension alternative d’entrée (triphasée) 240 VAC 240 VAC
    Intensité à pleine charge (triphasé) 21 A 21 A
    Dimensions En pouces Unité métrique
    Poids (net) env. 2 976 lb 1 350 kg
    Poids (brut) env. 3 241 lb 1 470 kg
    Taille de l’emballage (Longueur x Largeur x Hauteur) 89,4" x 44,1" x 74,8" 2 270 x 1 120 x 900 mm

    DOCUMENTATION TECHNIQUE

    PRODUITS CONCERNÉS

    DOCUMENTATION TECHNIQUE
    • Modèle 3D (ZIP) (prochainement)
    • Schéma
    • Manuel d’utilisation

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    PRODUITS CONCERNÉS

    Plus grand diamètre de coupe

    Tour manuel Haas

    HML-2V Manual Lathe

    Tour manuel à vitesse variable Haas avec capacité maximale de 410 x 1 000 mm

        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    Plus grand diamètre de coupe et plus grande longueur

    Tour manuel Haas

    HML-3V Manual Lathe

    Tour manuel à vitesse variable Haas avec capacité maximale de 462 x 1 500 mm

        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    CNC complète, plus grande capacité

    ST-20L Haas

    ST-20L

    Tour CNC avec capacité max. 330 x 1 080 mm et passage de barre 64 mm

    • 8.3" Taille du mandrin
    • 2.5" Passage de barre
    • 4k RPM
    • 20 hp Puissance
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garantie produit Haas de 6 mois

    Ce produit comprend 6 mois de garantie couvrant les pièces avec le support fourni par votre magasin d’usine Haas local. Des frais d’installation sur site, de formation, de main-d’œuvre de service et de déplacement s’appliqueront. Contactez votre magasin d’usine Haas local. 

    Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

    Configuration et Prix

    Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

    Démarrer

    Besoin de plus de renseignements ?

    Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.