HML-1V Manual Lathe

  1. 工場機器
  2. Haas手動旋盤
  3. HML-1V手動旋盤

HML-1V Manual Lathe

    CNY限定
 

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

360 x 1,000mmの最大能力を備えたHaas可変速度手動旋盤

Haas HML-1Vは、14" x 39"(360 x 1,000mm)の最大能力と9"(229mm)の手動チャックを備えた従来のスタイルの可変速度手動エンジン旋盤です。

  • MT6内部テーパー仕様のD1-6ノーズ
  • 9インチ(229mm)手動3爪チャック
  • 2,500rpmスピンドル
  • 可変速度、2つの範囲
  • デジタル読み取り(DRO)
  • MT4クイル付き手動心押台
  • 4ウェイ ツールポスト
  • 固定振れ止め
  • クーラントシステム
  • 工具キットとボックス付き

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

注記:Haas HMLシリーズの手動旋盤は、適用されるCE安全基準を満たしています。ただし、ETL認証は現在利用できません。

手動機械

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    ツーリングをお忘れなく!

    HML-1V手動旋盤用の完全なツーリングキット



    HML-1Vを最大限に活用する準備はできていますか? 手動旋盤ツーリングスターターキットは、完全な旋盤ツーリングパッケージを探している学校、トレーニングプログラム、機械工場に最適なソリューションです。旋削や面削りからボーリングやねじ切りまで、このキットは幅広い機械加工作業に不可欠なツールを提供します。

    各機種の比較
    • 設定
    • 仕様
    • 機械情報
    • 製品の保証

    標準設定

    スピンドル

    2,500rpmスピンドル、MT6テーパー付きD1-6
    2つの速度範囲を備えた可変速度
    9インチ(229mm)手動3爪チャック

    チップとクーラントの管理

    スプラッシュガード付きクーラントシステム

    制御

    2軸デジタル読み取り

    製品機能

    全長スプラッシュガード
    制限スイッチ付きチャック安全ガード
    リードねじカバー
    作業灯

    ツーリングと固定具

    4ウェイ工具ポスト
    固定振れ止め
    MT4クイル付き心押台

    能力 インチ メトリック
    中心の高さ 7.08インチ 180mm
    ベッド上の振り 14.17インチ 360mm
    ギャップの振り 20.98インチ 533mm
    クロススライド上の振り 8.27インチ 210mm
    中心の間の距離 40インチ 1000mm
    ベッドの幅 10.236インチ 260mm
    ヘッドストックとメインスピンドル インチ メトリック
    スピンドルノーズ、内部テーパー D1-6、MT6 D1-6、MT6
    スピンドルボア 2.56"
    65mm
    チャック、3爪 9インチ 229mm
    スピンドル速度    
    ギアステップ/範囲 低:20~400rpm  
      高:400〜2,500rpm  
    キャリッジ インチ メトリック
    ベッドの長さ/キャリッジの幅 20.19インチ/16.22インチ 513/412mm
    クロススライドの移動 8.6インチ 220mm
    トップスライドの移動 4.92インチ 125mm
    スレッドと送り インチ メトリック
    ウィットワーススレッド:種類/範囲 45種類/2〜72T.P.I.  
    メートルスレッド:種類/範囲 39種類/0.2~14mm  
    D.P.スレッド:種類/範囲 21種類/8〜44 D.P.  
    M.P.スレッド:種類/範囲 18種類/0.3〜3.5M.P.  
    縦送り 0.05~1.7mm(0.002インチ~0.067インチ)  
    クロス送り 0.025~0.85mm(0.001インチ~0.034インチ)  
    心押台 インチ メトリック
    クイル直径 2.047インチ 52mm
    クイルの移動 6インチ 152mm
    中心のテーパー MT4 MT4
    モーター インチ メトリック
    メインスピンドル 5hp 3.75kW
    主軸ヘッドの強制潤滑 1/4hp 0.19kW
    クーラントポンプ 1/8hp 0.09kW
    電気仕様 インチ メトリック
    入力AC電圧(3相) 240 VAC 240 VAC
    全負荷電流(3相) 21A 21A
    測定 インチ メトリック
    重量(正味)約 2976ポンド 1350kg
    重量(グロス)約 3241ポンド 1470kg
    梱包サイズ(長さ x 幅 x 高さ) 89.4インチ x 44.1インチ x 74.8インチ 2,270 x 1,120 x 900mm

    技術ドキュメント

    関連製品

    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)(近日公開)
    • レイアウト図
    • オペレーターマニュアル

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    関連製品

    より大きな切削直径

    Haas手動旋盤

    HML-2V Manual Lathe

    410 x 1,000mmの最大能力を備えたHaas可変速度手動旋盤

        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price

    より大きな切削直径と長さ

    Haas手動旋盤

    HML-3V Manual Lathe

    462 x 1,500mmの最大能力を備えたHaas可変速度手動旋盤

        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price

    フルCNC、より大きな容量

    Haas ST-20L

    ST-20L

    330×1,080mmの最大能力と63.5mmのバー能力を備えたCNC旋盤

    • 8.3" チャックサイズ
    • 2.5" バー能力
    • 4k RPM
    • 20 hp 出力
        CNY限定
     
    詳細情報はこちら… Build & Price
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas製品の保証 - 6か月

    この製品には、6か月のパーツ保証と、お近くのHAASファクトリーアウトレットによるサポートが含まれています。なお、現地での設置、トレーニング、サービス作業、および出張費用は別途発生します。HAASファクトリーアウトレットにお問い合わせください。 

    適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

    オンライン見積もり

    お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

    今すぐ始める

    詳細が必要ですか?

    Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。

    Language Preference :
    Loading

    すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。