My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HML-1V Manual Lathe

  1. Werkstattausrüstattung
  2. Haas Manuelle Drehmaschinen
  3. HML-1V Manuelle Drehmaschine

HML-1V Manual Lathe

    NUR CNY

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Manuelle Drehmaschine von Haas mit variabler Drehzahl und einer max. Kapazität von 360 × 1.000 mm

Die Haas HML-1V ist eine traditionelle manuelle Drehmaschine mit variabler Drehzahl, einer max. Kapazität von 14" x 39" (360 x 1000 mm) und einem 9" (229 mm) manuellen Spannfutter.

  • D1-6-Nase mit MT6-Innenkegel
  • Manuelles 9" (229 mm) Dreibackenfutter
  • 2.500 U/min Spindel
  • Variable Drehzahl, 2 Bereiche
  • Digitale Positionsanzeige (DRO)
  • Manueller Reitstock mit MT4-Pinole
  • 4-Wege-Werkzeughalter
  • Lünette
  • Kühlmittelsystem
  • Inklusive Werkzeugsatz und Werkzeugkasten

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

HINWEIS: Manuelle Drehmaschinen der Haas HML-Serie erfüllen die geltenden CE-Sicherheitsnormen. Die ETL-Zertifizierung ist jedoch derzeit nicht verfügbar.

MANUELLE MASCHINEN

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    Werkzeuge nicht vergessen!

    Ein kompletter Werkzeugsatz für Ihre manuelle HML-1V Drehmaschine



    Sind Sie bereit, Ihr HML-1V optimal zu nutzen? Der Startersatz für manuelle Drehmaschinenwerkzeuge ist eine hervorragende Lösung für Schulen, Ausbildungsprogramme und Maschine, die ein komplettes Drehmaschinenwerkzeugpaket suchen. Vom Drehen und Plandrehen bis zum Ausbohren und Gewindedrehen bietet dieser Satz die wesentlichen Werkzeuge, die für eine Vielzahl von maschinellen Bearbeitungsvorgängen benötigt werden. 

    Maschinen vergleichen
    • Konfiguration
    • Technische Daten
    • Angaben zur Maschine
    • Produktgarantie

    STANDARDKONFIGURATION

    SPINDEL

    2.500 U/min-Spindel, D1-6 mit MT6-Kegel
    Variable Drehzahl mit 2 Drehzahlbereichen
    Manuelles 9" (229 mm) Dreibackenfutter

    SPÄNEABFUHR- UND KÜHLMITTELVERWALTUNG

    Kühlsystem mit Spritzschutz

    STEUERUNG

    2-Achsen-Digitalanzeige

    PRODUKTMERKMALE

    Volllänger Spritzschutz
    Spannfutter-Sicherheitsschutz mit Endschalter
    Leitspindelabdeckung
    Arbeitsraumbeleuchtung

    WERKZEUGE UND VORRICHTUNGEN

    4-Wege-Werkzeughalter
    Lünette
    Reitstock mit MT4-Pinole

    Tragfähigkeit Zoll Metrisch
    Höhe der Zentren 7,08" 180 mm
    Umlauf über Bett 14,17" 360 mm
    Umlauf im Spalt 20,98" 533 mm
    Umlaufdurchmesser über Querschlitten 8,27" 210 mm
    Abstand zwischen den Spitzen 40" 1.000 mm
    Breite des Bettes 10,236" 260 mm
    Spindelstock und Hauptspindel Zoll Metrisch
    Spindelnase, interner Kegel D1-6, MT6 D1-6, MT6
    Spindelbohrung 2,56"
    65 mm
    Futter, Dreibacken 9"  229 mm
    Spindeldrehzahl    
    Zahnradschritte/-bereich Niedrig: 20 ~ 400 U/min  
      Hoch: 400 ~ 2500 U/min  
    Schlitten Zoll Metrisch
    Länge auf dem Bett/Breite des Wagens 20,19" / 16,22" 513/412 mm
    Querschlittenverfahrweg 8,6" 220 mm
    Verfahrweg des oberen Schlittens 4,92" 125 mm
    Gewinde und Vorschübe Zoll Metrisch
    Whitworth-Gewinde: Typen/Bereich 45 Typen / 2 ~ 72 T.P.I.  
    Metrische Gewinde: Typen/Bereich 39-Typen / 0,2 ~ 14 mm  
    D.P.-Gewinde: Typen/Bereich 21 Typen / 8 ~ 44 D.P.  
    M.P.-Gewinde: Typen/Bereich 18 Typen / 0,3 ~ 3,5 M.P.  
    Längsvorschübe 0,05 ~ 1,7 (0,002" ~ 0,067")  
    Quervorschübe 0,025 ~ 0,85 (0,001" ~ 0,034")  
    Reitstock Zoll Metrisch
    Durchmesser der Pinole 2,047" 52 mm
    Pinolenverfahrweg 6" 152 mm
    Kegel der Mitte MT4 MT4
    Motor Zoll Metrisch
    Hauptspindel 5 hp 3,75 kW
    Erzwungene Schmierung für Spindelstock 1/4 hp 0,19 kW
    Kühlmittelpumpe 1/8 hp 0,09 kW
    Elektrische Spezifikationen Zoll Metrisch
    Eingangsspannung AC (dreiphasig) 240 VAC 240 VAC
    Volllast Ampere (dreiphasig) 21 A 21 A
    Messung Zoll Metrisch
    Gewicht (Netto) ca. 2.976 Pfund 1.350 kg
    Gewicht (brutto) ca. 3.241 Pfund 1.470 kg
    Verpackungsgröße (Länge x Breite x Höhe) 89,4" x 44,1" x 74,8" 2.270 x 1.120 x 900 mm

    TECHNISCHE DOKUMENTE

    VERBUNDENE PRODUKTE

    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP) (in Kürze verfügbar)
    • Maschinenabmessungen
    • Bedienerhandbuch

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    VERBUNDENE PRODUKTE

    Größerer Bearbeitungsdurchmesser

    Haas Manuelle Drehmaschine

    HML-2V Manual Lathe

    Manuelle Drehmaschine von Haas mit variabler Drehzahl und einer max. Kapazität von 410 × 1.000 mm

        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    Größerer Bearbeitungsdurchmesser und mehr Länge

    Haas Manuelle Drehmaschine

    HML-3V Manual Lathe

    Manuelle Drehmaschine von Haas mit variabler Drehzahl und einer max. Kapazität von 462 x 1500 mm

        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    Voll CNC, größere Kapazität

    Haas ST-20L

    ST-20L

    CNC-Drehmaschine mit einem max. Arbeitsbereich von 330 x 1.080 mm und einem Durchmesserbereich für Stangen von 63.5 mm

    • 8.3" Spannfuttergröße
    • 2.5" Durchmesserbereich für Stangen
    • 4k RPM
    • 20 hp Leistung
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas Produktgarantie – 6 Monate

    Dieses Produkt umfasst eine 6-monatige Garantie auf Teile mit Support durch Ihren lokalen Haas Factory Outlet. Es fallen Kosten für die Installation vor Ort, Schulungen, Servicearbeiten und Reisen an. Wenden Sie sich an Ihr lokales Haas Factory Outlet. 

    Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

    Modell und Preis

    Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

    Erste Schritte

    Hätten Sie gern mehr Informationen?

    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.