My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HML-1V Manual Lathe

  1. Echipament pentru atelier
  2. Strunguri manuale Haas
  3. Strung manual HML-1V

HML-1V Manual Lathe

    DOAR CNY

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Strung manual Haas cu viteză variabilă cu capacitate maximă de 360 x 1.000 mm

Haas HML-1V este un strung manual cu motor în stil tradițional cu viteză variabilă, cu o capacitate maximă de 14" x 39" (360 x 1.000 mm) și o mandrină manuală de 9" (229 mm).

  • Cap D1-6 cu con intern MT6
  • Mandrină cu 3 fălci manuală de 9" (229 mm)
  • Arbore principal de 2500 rpm
  • Viteză variabilă, 2 intervale
  • Citire digitală (DRO)
  • Păpușă mobilă manuală cu pinolă MT4
  • Post sculă cu 4 sensuri
  • Lunetă
  • Sistem pentru lichidul de răcire
  • Include trusa de scule și cutia

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

MAȘINI MANUALE

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Nu uitați sculele!

    Un set de scule complet pentru strungul manual HML-1V



    Sunteți gata să profitați la maximum de HML-1V? Setul de pornire a prelucrării pentru strungul manual este o soluție excelentă pentru școli, programe de instruire și ateliere de mașini care caută un pachet complet de prelucrare cu strung. De la strunjire și fațetare la alezare și filetare, acest set oferă sculele esențiale necesare pentru o gamă largă de operațiuni de prelucrare. 

    Comparare mașini
    • Configurare
    • Specificații
    • Informații despre mașină
    • Garanția produsului

    CONFIGURARE STANDARD

    ARBORE PRINCIPAL

    Arborele principal de 2500 rpm, D1-6 cu conicitate MT6
    Viteză variabilă cu 2 intervale de viteză
    Mandrină cu 3 fălci manuală de 9" (229 mm)

    GESTIONAREA ȘPANULUI & A LICHIDULUI DE RĂCIRE

    Sistem de lichid de răcire cu protecție anti-stropire

    UNITATE DE COMANDĂ

    Citire digitală pe 2 axe

    FUNCȚII PRODUS

    Apărătoare anti-stropire pe toată lungimea
    Apărătoare de siguranță mandrină cu întrerupător de sfârșit de cursă
    Capac șurub de avans
    Lampă de lucru

    SCULE ȘI DISPOZITIVE DE FIXARE

    Post sculă cu 4 sensuri
    Lunetă
    Pinolă păpușă mobilă cu MT4

    Capacitate Inch Metric
    Înălțimea centrelor 7,08" 180 mm
    Pivotare peste pat 14,17" 360 mm
    Pivotare în spațiu 20,98" 533 mm
    Se basculează peste sania transversală 8,27" 210 mm
    Distanță între centre 40" 1000 mm
    Lățimea patului 10,236" 260 mm
    Cap de antrenare și arbore principal Inch Metric
    Capul arborelui principal, con intern D1-6, MT6 D1-6, MT6
    Alezaj arbore principal 2,56"
    65 mm
    Mandrină, 3 fălci 9"  229 mm
    Turație arbore principal    
    Pași angrenaj / interval Scăzută: 20 ~ 400 rpm  
      Ridicată: 400 ~ 2500 rpm  
    Vagon Inch Metric
    Lungime pe pat / lățimea căruciorului 20,19" / 16,22" 513 / 412 mm
    Cursă transversală 8,6" 220 mm
    Cursă glisor superior 4,92" 125 mm
    Filete și avansuri Inch Metric
    Filete Whitworth: Tipuri / interval 45 de tipuri / 2 ~ 72 T.P.I.  
    Filete metrice: Tipuri / interval 39 Tipuri / 0,2 ~ 14 mm  
    Filete D.P.: Tipuri / interval 21 Tipuri / 8 ~ 44 D.P.  
    Filete M.P.: Tipuri / interval 18 Tipuri / 0,3 ~ 3,5 M.P.  
    Avansuri longitudinale 0,05 ~ 1,7 (0,002" ~ 0,067")  
    Avansuri încrucișate 0,025 ~ 0,85 (0,001" ~ 0,034")  
    Păpușă mobilă Inch Metric
    Diametru pinolă 2,047" 52 mm
    Cursă pinolă 6" 152 mm
    Con de la centru MT4 MT4
    Motor Inch Metric
    Arbore principal 5 hp 3,75 kW
    Lubrifiere forțată pentru cap de antrenare 1/4 CP 0,19 kW
    Pompă de lichid de răcire 1/8 CP 0,09 kW
    Specificații electrice Inch Metric
    Tensiune AC de intrare (trifazat) 240 VCA 240 VCA
    Amperaj sarcină completă (trifazat) 21 A 21 A
    Măsurare Inch Metric
    Greutate (netă) aproximativ 2976 lb 1350 kg
    Greutate (brută) aproximativ 3241 lb 1470 kg
    Dimensiune de ambalare (lungime x lățime x înălțime) 89,4" x 44,1" x 74,8" 2270 x 1120 x 900 mm

    DOCUMENTE TEHNICE

    PRODUSE ASOCIATE

    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP) (În curând)
    • Schiță
    • Manual de utilizare

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    PRODUSE ASOCIATE

    Diametru de așchiere mai mare

    Strung manual Haas

    HML-2V Manual Lathe

    Strung manual Haas cu viteză variabilă cu capacitate maximă de 410 x 1.000 mm

        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Diametru și lungime de diametru de așchiere mai mare

    Strung manual Haas

    HML-3V Manual Lathe

    Strung manual Haas cu viteză variabilă cu capacitate maximă de 462 x 1.500 mm

        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    CNC complet, capacitate mai mare

    Haas ST-20L

    ST-20L

    Strung CNC cu capacitate maximă de 330 x 1080 mm și capacitate bară de 63,5 mm

    • 8.3" Dimensiune mandrină
    • 2.5" Capacitate bară
    • 4k Rot/min
    • 20 hp Putere
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garanția produsului Haas - 6 luni

    Acest produs include o garanție de 6 luni pentru piese , cu asistență din partea Reprezentanței Haas locale. Se vor aplica costurile de instalare, instruire, service și deplasare la fața locului. Contactați reprezentanța Haas locală. 

    Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

    Configurare și preț

    Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

    Începeți

    Aveți nevoie de mai multe informații?

    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.