My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Automata eszterga
      • Zsebeszterga
      • Haas rúdadagolók
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • 50-es főorsókúp
      • 40-es kúp
    • Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők View All
      • Forgóasztalok és indexelők
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HML-1V Manual Lathe

  1. Berendezések vásárlása
  2. Haas kézi esztergák
  3. HML-1V kézi eszterga

HML-1V Manual Lathe

    CSAK KÍNAI JÜAN
 

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Haas változtatható sebességű kézi eszterga, 360 x 1000 mm maximális kapacitás

A Haas HML-1V egy hagyományos, változtatható sebességű manuális működtetésű eszterga, 14" x 39" (360 x 1000 mm) maximális kapacitással, valamint 9" (229 mm) manuális tokmánnyal.

  • D1-6 orr MT6 belső kúp
  • 9" (229 mm-es) kézi működtetésű hárompofás tokmány
  • 2500 ford./perc orsó
  • Változtatható sebesség, 2 tartomány
  • Digitális pozíciómérési eredmény (DRO)
  • Manuális szegnyereg MT4 pinolával
  • Négyutas szerszámoszlop
  • Esztergabáb
  • Hűtőközeg-rendszer
  • Szerszámkészletet és dobozt tartalmaz

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

MEGJEGYZÉS: A Haas HML sorozatú manuális esztergák megfelelnek a vonatkozó CE biztonsági szabványoknak. Az ETL tanúsítvány azonban jelenleg nem érhető el.

KÉZI GÉPEK

TÖLTSE LE AZ ISMERTETŐT

HAAS MAGAZIN

    Ne feledkezzen meg a szerszámozásról!

    Teljes szerszámkészlet a HML-1V manuális eszterga számára



    Készen áll arra, hogy a legtöbbet hozza ki a HML-1V-ből? A manuális esztergaszerszám kezdőkészlet kiváló megoldás olyan iskolák, képzési programok és gép számára, amelyek teljes esztergaszerszám-csomagot keresnek. Ez a készlet az esztergálástól és a homlokmegmunkálástól a furatbővítésig és menetesztergálásig biztosítja a megmunkálási műveletek széles skálájához szükséges alapvető szerszámokat. 

    Gépek összehasonlítása
    • Konfiguráció
    • Műszaki adatok
    • Gépinformáció
    • Termékgarancia

    ALAPKIÉPÍTÉS

    ORSÓ

    2500 ford./perc fordulatszámú orsó, D1-6 MT6 kúppal
    Változtatható sebesség 2 sebességtartománnyal
    9" (229 mm-es) kézi működtetésű hárompofás tokmány

    FORGÁCS- ÉS HŰTŐKÖZEG-KEZELÉS

    Hűtőközegrendszer fröccsenésvédővel

    VEZÉRLÉS

    2-tengelyes digitális kiolvasás

    TERMÉKFUNKCIÓK

    Teljes hosszúságú fröccsenésvédő
    Tokmány biztonsági védő végálláskapcsolóval
    Vezérorsó burkolata
    Munkatér világítás

    SZERSZÁMOZÁS ÉS BEFOGÁS

    Négyutas szerszámoszlop
    Esztergabáb
    MT4 szegnyereg-pinola

    Kapacitás Hüvelyk Metrikus
    Központok magassága 7,08" 180 mm
    Kinyúlás az ágy felett 14,17" 360 mm
    Lengés a résben 20,98" 533 mm
    Lengési átmérő a keresztszán felett 8,27" 210 mm
    A csúcsok közötti távolság 40" 1000 mm
    Ágy szélessége 10,236" 260 mm
    Orsószekrény és főorsó Hüvelyk Metrikus
    Orsóorr, belső kúp D1-6, MT6 D1-6, MT6
    Főorsó furatátmérő 2,56"
    65 mm
    Tokmány, 3 pofás 9"  229 mm
    Orsófordulatszám    
    Fokozat / Tartomány Alacsony: 20 ~ 400 ford./perc  
      Magas: 400 ~ 2500 ford./perc  
    Kocsi Hüvelyk Metrikus
    Ágy hosszúsága / kocsi szélessége 20,19"/16,22" 513/412 mm
    Keresztirányú járat 8,6" 220 mm
    Felső járat 4,92" 125 mm
    Menetek és előtolások Hüvelyk Metrikus
    Whitworth-menetesztergálás: Típus / Tartomány 45 fajta / 2 ~ 72 tpi  
    Metrikus menetesztergálás: Típus / Tartomány 39 fajta / 0,2 ~ 14 mm  
    D.P. menetesztergálás: Típus / Tartomány 21 fajta / 8 ~ 44 dp  
    M.P. menetesztergálás: Típus / Tartomány 18 fajta / 0,3 ~ 3,5 mp  
    Hosszirányú előtolás 0,05 ~ 1,7 (0,002 ~ 0,067")  
    Keresztirányú előtolás 0,025 ~ 0,85 (0,001 ~ 0,034")  
    Szegnyereg Hüvelyk Metrikus
    Pinola átmérője 2,047" 52 mm
    Pinola járata 6" 152 mm
    Középpont kúpossága MT4 MT4
    Motor Hüvelyk Metrikus
    Főorsó 5 le 3,75 kW
    Kényszerített kenés az orsószekrényhez 1/4 le 0,19 kW
    Hűtőközeg-szivattyú 1/8 le 0,09 kW
    Elektromos műszaki adatok Hüvelyk Metrikus
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) 240 VAC 240 VAC
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) 21 A 21 A
    Mérés Hüvelyk Metrikus
    Tömeg (nettó) kb. 2976 lb 1350 kg
    Tömeg (bruttó) kb. 3241 lb 1470 kg
    Csomagolási méret (hosszúság x szélesség x magasság) 89,4 x 44,1 x 74,8" 2270 x 1120 x 900 mm

    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP) (hamarosan)
    • Elrendezési rajz
    • Kezelői kézikönyv

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Nagyobb forgácsolási átmérő

    Haas kézi eszterga

    HML-2V Manual Lathe

    Haas változtatható sebességű kézi eszterga, 410 x 1000 mm maximális kapacitás

        CSAK KÍNAI JÜAN
     
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    Nagyobb forgácsolási átmérő és hossz

    Haas kézi eszterga

    HML-3V Manual Lathe

    Haas változtatható sebességű kézi eszterga, 462 x 1500 mm maximális kapacitás

        CSAK KÍNAI JÜAN
     
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    Teljes CNC, nagyobb kapacitás

    Haas ST-20L

    ST-20L

    CNC eszterga, 330 mm x 1080 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 63.5 mm

    • 8.3" Tokmány mérete
    • 2.5" Rúdkapacitás
    • 4k Fordulatszám
    • 20 hp Áramellátás
        CSAK KÍNAI JÜAN
     
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas termékgarancia – 6 hónap

    Ez a termék 6 hónapos alkatrészgaranciát és támogatást tartalmaz a helyi Haas gyárfiók részéről. Helyszíni telepítés, képzés, szervizmunka és utazási díjak kerülnek felszámításra. Lépjen kapcsolatba a helyi Haas gyárfiókkal. 
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
    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.