Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
HML-1V Manual Lathe

  1. Oprema za delavnice
  2. Haas ročne stružnice
  3. HML-1V Ročna stružnica

HML-1V Manual Lathe

    SAMO CNY
 

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Haas ročna stružnica s spremenljivo hitrostjo z maks. kapaciteto 360 mm x 1000 mm

Haas HML-1V je tradicionalna ročna motorna stružnica s spremenljivo hitrostjo z največjo kapaciteto 14" x 39" (360 x 1000 mm) in manualno vpenjalno glavo 9" (229 mm).

  • Nos D1-6 z notranjim konusom MT6
  • 9" (229 mm) manualna 3-čeljustna vpenjalna glava
  • Vreteno z 2500 vrt/min
  • Spremenljiva hitrost, 2 razpona
  • Digitalni odčitek (DRO)
  • Manualni konjiček s pinolo MT4
  • Mesto na orodja s 4-vodili
  • Lineaa
  • Hladilni sistem
  • Vključuje komplet orodja in škatlo

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

OPOMBA: Ročne stružnice serije Haas HML ustrezajo veljavnim varnostnim standardom CE. Vendar certifikat ETL trenutno ni na voljo.

MANUALNI STROJI

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Ne pozabite na orodje!

    Popoln komplet orodij za ročno stružnico HML-1V



    Ste pripravljeni kar najbolje izkoristiti svoj HML-1V? Komplet za ročno orodje stružnice je odlična rešitev za šole, programe usposabljanja in delavnice, ki iščejo celoten paket orodij stružnice. Ta komplet zagotavlja osnovna orodja, ki so potrebna za širok nabor obdelovalnih operacij, od plananja in vrtanja do obračanja in izdelave navojev. 

    Primerjava strojev
    • Konfiguracija
    • Specifikacije
    • Podatki o stroju
    • Garancija za izdelek

    STANDARDNA KONFIGURACIJA

    VRETENO

    Vreteno z 2500 vrt/min, D1-6 s konusom MT6
    Spremenljiva hitrost s 2-stopenjskimi razponi
    9" (229 mm) manualna 3-čeljustna vpenjalna glava

    UPRAVLJANJE Z OSTRUŽKI IN S HLADILNO TEKOČINO

    Sistem emulzije z zaščito pred brizganjem

    KONTROLE

    2–osni digitalni odčitek

    FUNKCIJE IZDELKA

    Zaščita pred brizganjem polne dolžine
    Varnostna zaščita vpenjalne glave s končnim stikalom
    Pokrov vodilnega vijaka
    Delovna luč

    ORODJE IN VPENJANJE

    Mesto za orodje s 4-vodili
    lineta 
    Pinola konjička MT4

    Kapaciteta Palcev Metrične enote
    Višina centrov 7,08" 180 mm
    Zasuk nad posteljo 14,17" 360 mm
    Zasuk v vrzeli 20,98" 533 mm
    Zasuk nad križnim suportom 8,27" 210 mm
    Razdalja med središčema 40" 1000 mm
    Širina postelje 10,236" 260 mm
    Vretenjak in glavno vreteno Palcev Metrične enote
    Čelo vretena, notranji konus D1-6, MT6 D1-6, MT6
    Izvrtina vretena 2,56"
    65 mm
    3-čeljustna vpenjalna glava 9"  229 mm
    Hitrost vretena    
    Koraki prestave/domet Nizko: 20 ~ 400 vrt/min  
      Visoko: 400 ~ 2500 vrt/min  
    Prevoz Palcev Metrične enote
    Dolžina na postelji / širina vozička 20,19" / 16,22" 513 / 412 mm
    Prečni drsni hod 8,6" 220 mm
    Zgornji drsni hod 4,92" 125 mm
    Navoji in pomiki Palcev Metrične enote
    Whitworth navoji: Vrste / območje 45 vrst / 2 ~ 72 T.P.I.  
    Metrični navoji: Vrste / območje 39 vrst / 0,2 ~ 14 mm  
    D.P. navoji: Vrste / območje 21 vrst / 8 ~ 44 D.P.  
    M.P. navoji: Vrste / območje 18 vrst / 0,3 ~ 3,5 M.P.  
    Vzdolžni pomiki 0,05 ~ 1,7 (0,002" ~ 0,067")  
    Navzkrižni pomiki 0,025 ~ 0,85 (0,001" ~ 0,034")  
    Vpenjalna konica Palcev Metrične enote
    Premer pinole 2,047" 52 mm
    Hod pinole 6" 152 mm
    Konus središča MT4 MT4
    Motor Palcev Metrične enote
    Glavno vreteno 5 KM 3,75 kW
    Prisilno mazanje za vretenjak 1/4 KM 0,19 kW
    Črpalka hladilne tekočine 1/8 KM 0,09 kW
    Električne specifikacije Palcev Metrične enote
    Vhodna izmenična napetost (3 faze) 240 VAC 240 VAC
    Tok polne obremenitve (3 faze) 21 A 21 A
    Merjenje Palcev Metrične enote
    Teža (neto) približno 2976 lb 1350 kg
    Teža (bruto) približno 3241 lb 1470 kg
    Velikost paketa (dolžina x širina x višina) 89,4" x 44,1" x 74,8" 2270 x 1120 x 900 mm

    TEHNIČNI DOKUMENTI

    POVEZANI IZDELKI

    TEHNIČNI DOKUMENTI
    • 3D model (ZIP) (prihaja kmalu)
    • Skica postavitve
    • Priročnik za operaterja

    * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

    POVEZANI IZDELKI

    Večji premer rezkanja

    Haas ročna stružnica

    HML-2V Manual Lathe

    Haas ročna stružnica s spremenljivo hitrostjo z maks. kapaciteto 410 mm x 1000 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price

    Večji premer rezkanja in dolžina

    Haas ročna stružnica

    HML-3V Manual Lathe

    Haas ročna stružnica s spremenljivo hitrostjo z maks. kapaciteto 462 mm x 1500 mm

        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price

    Polna CNC, večja zmogljivost

    Haas ST-20L

    ST-20L

    CNC-stružnica z maks. kapaciteto 330 x 1080 mm in premerom palice skozi vreteno 63,5 mm

    • 8.3" Velikost vpenjalne glave
    • 2.5" Kapaciteta droga
    • 4k RPM
    • 20 hp Moč
        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garancija za izdelek Haas – 6 mesecev

    Ta izdelek vključuje 6-mesečno garancijo za dele in podporo s strani vaše lokalne Haas tovarniške izpostave. Zaračunajo se stroški namestitve, usposabljanja, servisnega dela in potovanja na kraju uporabe. Obrnite se na lokalno prodajalno Haas Factory. 

    Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

    Sestavi in preveri ceno

    Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

    Začnite

    Želite več informacij?

    Če želite več podatkov tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za stik.

    Language Preference :
    Loading

    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.