Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
HML-3V Manual Lathe

  1. Oprema za delavnice
  2. Haas ročne stružnice
  3. HML-3V Ročna stružnica

HML-3V Manual Lathe

    SAMO CNY

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Haas ročna stružnica s spremenljivo hitrostjo z maks. kapaciteto 462 mm x 1500 mm

Haas HML-3V je tradicionalna ročna motorna stružnica s spremenljivo hitrostjo z največjo kapaciteto 18" x 60" (462 x 1500 mm) in manualno vpenjalno glavo 10" (254 mm).

  • D1-8 nos
  • 10" (254 mm) manualna 3-čeljustna vpenjalna glava
  • Vreteno s 1800 rpm
  • Spremenljiva hitrost, 3 razponi
  • Digitalni odčitek (DRO)
  • Manualni konjiček s pinolo MT4
  • Mesto na orodja s 4-vodili
  • Lineaa
  • Hladilni sistem
  • Vključuje komplet orodja in škatlo

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

MANUALNI STROJI

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Primerjava strojev
    • Konfiguracija
    • Specifikacije
    • Podatki o stroju
    • Garancija za izdelek

    STANDARDNA KONFIGURACIJA

    VRETENO

    Vreteno s 1800-vrt/min, D1-8 nos
    Spremenljiva hitrost s 3-stopenjskimi razponi
    10" (254 mm) manualna 3-čeljustna vpenjalna glava

    UPRAVLJANJE Z OSTRUŽKI IN S HLADILNO TEKOČINO

    Sistem emulzije z zaščito pred brizganjem

    KONTROLE

    2–osni digitalni odčitek

    FUNKCIJE IZDELKA

    Zaščita pred brizganjem polne dolžine
    Varnostna zaščita vpenjalne glave s končnim stikalom
    Pokrov vodilnega vijaka
    Delovna luč

    ORODJE IN VPENJANJE

    Mesto za orodje s 4-vodili
    lineta 
    Pinola konjička MT4

    Kapaciteta Palcev Metrične enote
    Višina centrov 9,05" 231 mm
    Zasuk nad posteljo 18,11" 462 mm
    Zasuk v vrzeli 25,59" 650 mm
    Zasuk nad križnim suportom 12" 305 mm
    Razdalja med središčema 60" 1600 mm
    Širina postelje 12,5" 320 mm
    Vretenjak in glavno vreteno Palcev Metrične enote
    Čelo vretena, notranji konus D1-8, Ø85 mm konus 1/19,18 x MT5 D1-8, Ø85 mm konus 1/19,18 x MT5
    Izvrtina vretena 3,15"
    80 mm
    3-čeljustna vpenjalna glava 10"  254 mm
    Hitrost vretena PALEC METRIČNO
    Koraki prestave/domet Nizko: 25 ~ 100 vrt/min Nizko: 25 ~ 100 vrt/min
      Srednje: 73 ~ 370 vrt/min Srednje: 73 ~ 370 vrt/min
      Visoko: 360 ~ 1800 vrt/min Visoko: 360 ~ 1800 vrt/min
    Prevoz Palcev Metrične enote
    Prečni drsni hod 9,84" 250 mm
    Zgornji drsni hod 5,9" 150 mm
    Navoji in pomiki Palcev Metrične enote
    Whitworth navoji: Vrste / območje 45 vrst / 2 ~ 72 T.P.I.  
    Metrični navoji: Vrste / območje 39 vrst / 0,2 ~ 14 mm  
    D.P. navoji: Vrste / območje 21 vrst / 8 ~ 44 D.P.  
    M.P. navoji: Vrste / območje 18 vrst / 0,3 ~ 3,5 M.P.  
    Vzdolžni pomiki 0,0015" ~ 0,04" 0,04 ~ 1,0 mm
    Navzkrižni pomiki 0,00075" ~ 0,02" 0,02 ~ 0,5 mm
    Vpenjalna konica Palcev Metrične enote
    Premer pinole 2,322" 59 mm
    Hod pinole 5" 127 mm
    Konus središča MT4 MT4
    Motor Palcev Metrične enote
    Glavno vreteno 10 KM 7,5 kW
    Prisilno mazanje za vretenjak 1/4 KM 0,19 kW
    Črpalka hladilne tekočine 1/8 KM 0,09 kW
    Električne specifikacije Palcev Metrične enote
    Vhodna izmenična napetost (3 faze) 240 VAC 240 VAC
    Tok polne obremenitve (3 faze) 21 A 21 A
    Merjenje Palcev Metrične enote
    Teža (neto) približno 4299 lb 1950 kg
    Teža (bruto) približno 4850 lb 2200 kg
    Velikost paketa (dolžina x širina x višina) 114,2" x 45,5" x 74,8" 2900 x 1155 x 1900 mm

    TEHNIČNI DOKUMENTI

    POVEZANI IZDELKI

    TEHNIČNI DOKUMENTI
    • 3D model (ZIP) (prihaja kmalu)
    • Skica postavitve (prihaja kmalu)
    • Priročnik za operaterja

    * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

    POVEZANI IZDELKI

    Manjši premer rezkanja in dolžina

    Haas ročna stružnica

    HML-1V Manual Lathe

    Haas ročna stružnica s spremenljivo hitrostjo z maks. kapaciteto 360 mm x 1000 mm

        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    Manjši premer rezkanja in dolžina

    Haas ročna stružnica

    HML-2V Manual Lathe

    Haas ročna stružnica s spremenljivo hitrostjo z maks. kapaciteto 410 mm x 1000 mm

        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    Polni CNC

    Haas ST-30L

    ST-30L

    CNC-stružnica z dolgo posteljo, maks. kapaciteto 381 x 1587 mm in premerom palice skozi vreteno 76 mm

    • 10" Velikost vpenjalne glave
    • 3.0" Kapaciteta droga
    • 3.4k RPM
    • 30 hp Moč
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Garancija za izdelek Haas – 6 mesecev

    Ta izdelek vključuje 6-mesečno garancijo za dele in podporo s strani vaše lokalne Haas tovarniške izpostave. Zaračunajo se stroški namestitve, usposabljanja, servisnega dela in potovanja na kraju uporabe. Obrnite se na lokalno prodajalno Haas Factory. 
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
    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.