HML-3V Manual Lathe

  1. 车间设备
  2. Haas 手动车床
  3. HML-3V 手动车床

HML-3V Manual Lathe

    仅人民币

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

Haas 手动变速车床,最大容量为 462 毫米 x 1,500 毫米

Haas HML-3V 是一款传统风格的手动变速引擎车床,最大容量为 18" x 60"(462 x 1,500 毫米),配有 10"(254 毫米)手动卡盘。

  • D1-8 鼻端
  • 10"(254 毫米)手动 3 爪卡盘
  • 1800-rpm 主轴
  • 变速,3 挡
  • 数字读数 (DRO)
  • 手动尾座,配有 MT4 顶尖
  • 4 路刀架
  • 固定支架
  • 冷却液系统
  • 随附工具套件和工具箱

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

说明:Haas HML 系列手动车床符合适用的 CE 安全标准。但是,ETL 认证目前不可用。

手动机床

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    • 配置
    • 规格
    • 机床信息
    • 产品保修

    标准配置

    主轴

    1800-rpm 主轴,D1-8 鼻端
    带 3 挡变速
    10"(254 毫米)手动 3 爪卡盘

    切屑和冷却液管理

    配备防溅护板的冷却系统

    控制器件

    2 轴数字读数

    产品特点

    全长飞溅护罩
    带限位开关的卡盘安全护罩
    丝杠盖
    工作灯

    刀具和夹具

    4 路刀架
    中心架
    带 MT4 顶尖的尾座

    容量 英寸 度量
    中心高度 9.05" 231 毫米
    床身回转直径 18.11" 462 毫米
    马鞍间(缺口处)回转直径 25.59" 650 毫米
    滑座回转直径 12" 305 毫米
    轴间距距离 60" 1600 毫米
    床宽 12.5" 320 毫米
    主轴箱和主轴 英寸 度量
    主轴鼻端及其内锥孔规格 D1-8, Ø85mm 锥度 1/19.18 x MT5 D1-8, Ø85mm 锥度 1/19.18 x MT5
    主轴孔 3.15"
    80 毫米
    卡盘,3 爪 10"  254 毫米
    主轴速度 英寸 度量
    齿轮档位/转速范围 低:25 ~ 100 rpm 低:25 ~ 100 rpm
      中: 73 ~ 370 rpm 中: 73 ~ 370 rpm
      高:360 ~ 1800 rpm 高:360 ~ 1800 rpm
    输送 英寸 度量
    横向滑块行程 9.84" 250 毫米
    上滑块行程 5.9" 150 毫米
    螺纹和进给 英寸 度量
    英制螺纹:种类/范围 45 类 / 2 ~ 72 T.P.I.  
    公制螺纹:种类/范围 39 类/0.2 ~ 14 毫米  
    D.P. 螺纹:种类/范围 21 类 / 8 毫米 ~ 44 D.P.  
    M.P. 螺纹:种类/范围 18 类 / 0.3 ~ 3.5 M.P.  
    纵向进给 0.0015" ~ 0.04" 0.04 毫米 ~ 1.0 毫米
    交叉进给 0.00075" ~ 0.02" 0.02 毫米 ~ 0.5 毫米
    尾座 英寸 度量
    顶尖直径 2.322" 59 毫米
    顶尖行程 5" 127 毫米
    中心孔锥度 MT4 MT4
    电机 英寸 度量
    主轴 10 hp 7.5 kW
    主轴箱采用强制润滑 1/4 hp 0.19 kW
    冷却液泵 1/8 hp 0.09 kW
    电气规格 英寸 度量
    输入交流电压(3 相) 240 VAC 240 VAC
    满载电流(3 相) 21 A 21 A
    测量 英寸 度量
    重量(净)约 4299 磅 1950 千克
    重量(毛)约 4850 磅 2200 千克
    包装尺寸(长度 x 宽度 x 高度) 114.2" x 45.5" x 74.8" 2900 毫米 x 1155 毫米 x 1900 毫米

    技术文档

    相关产品

    技术文档
    • 3D 模型 (ZIP)(即将推出)
    • 布局图(即将推出)
    • 操作手册

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    相关产品

    切削直径和长度更小

    Haas 手动车床

    HML-1V Manual Lathe

    Haas 手动变速车床,最大容量为 360 毫米 x 1,000 毫米

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    切削直径和长度更小

    Haas 手动车床

    HML-2V Manual Lathe

    Haas 手动变速车床,最大容量为 410 毫米 x 1,000 毫米

        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    全数控

    Haas ST-30L

    ST-30L

    长床身数控车削中心,能够加工 381 x 1,587 毫米 的最大部件尺寸和 76 毫米 的棒材最大直径

    • 10" 卡盘尺寸
    • 3.0" 棒材最大直径
    • 3.4k RPM
    • 30 hp 电源
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格
    Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

    Haas 产品保修 - 6 个月

    该产品包含 6 个月零件保修,由您当地的 Haas 专卖店提供支持。将收取现场安装、培训、劳务和旅行费用。请联系您当地的 Haas 专卖店。