My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
ST-20L

  1. Strunguri
  2. Seria ST
  3. ST-20L

ST-20L

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Strung CNC cu capacitate maximă de 330 x 1080 mm și capacitate bară de 63,5 mm

Centrul de strunjire cu pat lung ST-20L extinde gama deja mare de modele Haas din seria ST. ST-20L oferă de două ori mai multe curse pe axa Z pentru prelucrarea pieselor mai lungi față de modelul standard ST-20, menținând în același timp performanțe superioare de tăiere și o amprentă compactă. Modelul ST-20L este proiectat de la zero - pentru a crea o mașină rigidă și de înaltă performanță. Oferă o serie variată de opțiuni pentru creșterea productivității și mai multe funcții și valoare ca niciodată înainte.

  • O cursă extinsă a axei Z pentru prelucrarea pieselor mai lungi
  • Păpușă mobilă hidraulică programabilă cu con morse nr. 4
  • Carcase noi pentru o rigiditate crescută și proprietăți de amortizare
  • Proiectate ergonomic pentru operațiuni zilnice
  • Locașul magazie scule din partiție asigură un spațiu liber pentru sculele lungi
  • Capul revolver BMT65 cu 12-stații disponibil
  • Preechipare pentru lunetă pentru prelucrarea fațetei parțiale sau pentru suport al pieselor foarte lungi

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 8.3" Dimensiune mandrină
  • 2.5" Capacitate bară
  • 4k Rot/min
  • 20 hp Putere
Comparare mașini
EXPLORAȚI INVENTARUL
Contactare distribuitor
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Automatizare
  • Specificații

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 4000 rpm

Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate

  • Cap revolver de tip bolt-on cu 12 stații
  • Cap revolver VDI cu 12 stații

Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
  • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • Rulare s
  • HaasDrop
  • Tarodarea rigidă
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB
  • Modul ECO

Opțiunile produsului

  • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Scule și dispozitive de fixare

  • Trusă de portscule de tip bolt-on, 1"

Sistemul de suport piesă

  • Păpușă mobilă hidraulică programabilă
  • Mandrină hidraulică de 210 mm, A2-6

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Schiță
  • Schiță configurație lunetă fixă
  • Diagramă cuplu de torsiune
  • Manual de utilizare
  • Tabel de comparație mandrină și capul arborelui principal

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

TABEL DE COMPARAȚIE INCINTĂ DE LUCRU STRUNG HAAS

DIMENSIUNE MANDRINĂ | CAPACITATE BARĂ | INCINTĂ DE LUCRU | OPȚIUNI DE AUTOMATIZARE

DESCĂRCARE SCHEMĂ
VIDEOCLIPURI
Recently Updated

Centre de strunjire din seria ST-20


Descoperiți funcțiile și capacitățile ST-20L și restului din seria ST-20. 

PRODUSE ASOCIATE

MODEL STANDARD

Haas ST-20

ST-20

Strung CNC cu capacitate maximă de 330 x 572 mm și capacitate bară de 63.5 mm

  • 8.3" Dimensiune mandrină
  • 2.5" Capacitate bară
  • 4k Rot/min
  • 20 hp Putere
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

CAPACITĂȚI CRESCUTE

Haas ST-20Y

ST-20LY

Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 298 x 1080 mm și capacitate bară de 64 mm

  • 8.3" Dimensiune mandrină
  • 2.5" Capacitate bară
  • 4k Rot/min
  • 20 hp Putere
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

MANDRINĂ ȘI CAPACITATE BARĂ MAI MARI, MAI MULTĂ PUTERE

Haas ST-25L

ST-25L

Strung CNC cu capacitate maximă de 330 x 1.080 mm și capacitate bară de 76 mm

  • 10" Dimensiune mandrină
  • 3.0" Capacitate bară
  • 3.4k Rot/min
  • 30 hp Putere
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 4000 rpm

Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate

  • Cap revolver de tip bolt-on cu 12 stații
  • Cap revolver VDI cu 12 stații

Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

  • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
  • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • Rulare s
  • HaasDrop
  • Tarodarea rigidă
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB
  • Modul ECO

Opțiunile produsului

  • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Scule și dispozitive de fixare

  • Trusă de portscule de tip bolt-on, 1"

Sistemul de suport piesă

  • Păpușă mobilă hidraulică programabilă
  • Mandrină hidraulică de 210 mm, A2-6

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare

RĂSPUNSURI LA PREOCUPĂRILE DVS. PRIVIND ADĂUGAREA UNUI ROBOT HAAS: Nu ocupă mult spațiu, nu costa o grămadă de bani și integrarea acestuia nu durează câteva săptămâni. 

ECONOMISEȘTE SPAȚIU

RENTABIL

UȘOR DE INTEGRAT

UȘOR DE ÎNVĂȚAT

Capacities S.A.E METRIC
Dimensiune mandrină 8.3 in 210 mm
Balans piesă maxim 21.0 in 533 mm
Diametru maxim de așchiere (cu cap revolver BOT) 13.00 in 330 mm
Diametru maxim de așchiere (cu cap revolver BMT65) 11.75 in 298 mm
Lungime maximă de așchiere (variază în funcție de sistemul de suport piesă) 42.5 in 1080 mm
Capacitate bară 2.50 in 64 mm
Curse S.A.E METRIC
Axa X 8.40 in 213 mm
Axa Z 42.50 in 1080 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Curse rapide pe X 945 ipm 24.0 m/min
Curse rapide pe Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 4100 lbf 18238 N
Tracțiune Z maximă 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Capul arborelui principal A2-6 A2-6
Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Clasificare maximă 20.0 hp 14.9 kW
Viteză maximă 4000 rpm 4000 rpm
Cuplu maxim 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
ø alezaj arbore principal 3.50 in 88.9 mm
Turret S.A.E METRIC
Număr de scule 12 Stations 12 Stations
Scule OD vs. ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Joc spate bară de alezat (din spatele capului revolver) 4.00 in 102.0 mm
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 4000 rpm 4000 rpm
Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Putere arbore principal 20.0 hp 14.9 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
Paletă export 190.0 in x 90.0 in x 90.0 in 483 cm x 229 cm x 229 cm
Greutate 11520 lb 11520 lb

NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

**Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.