My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Rotary Axis Calibration Tool

Présentation

Ce kit d’outil d’étalonnage d’axe de rotation simplifie le processus de réglage des décalages de point zéro de rotation de votre machine (MRZP), utilisés dans l’option de décalage d’origine dynamique/contrôle du point central des outils (DWO/TCPC) afin de rendre le réglage à 4 axes et 5 axes plus facile. Les MRZP constituent un ensemble de paramètres de commande définissant les centres de rotation pour les axes de rotation relativement aux positions d’origine des axes linéaires.

Conditions requises 

l’outil d’étalonnage d’axe de rotation est conçu pour être utilisé avec un système de sonde afin de trouver les décalages de point zéro de rotation de la machine (MRZP) ; les exigences sont donc les suivantes :

  • Système de palpeur intuitif sans fil
  • Macros
  • Orientation de la broche
  • Rotation des coordonnées et mise à l’échelle
  • Système de programmation visuel
  • Repères de pièce dynamiques/contrôle du point central des outils (DWO/TCPC)

L’outil d’étalonnage d’axe de rotation est inclus avec l’option DWO/TCPC, ou vous pouvez l’acheter séparément. Remarque : Le cône de broche de l’outil maître pour la longueur de calibre correspondra au cône de la machine pour laquelle l’option est commandée.

Ce qui est inclus

Le système de palpeur doit être étalonné avec précision pour obtenir les meilleurs résultats. Ce kit comprend un outil d’étalonnage de la longueur de calibre mesurée et rectifiée avec précision à utiliser lors de l’étalonnage du système du palpeur.

Le kit comprend également une sphère d’étalonnage rectifiée avec précision (boule d’outillage) et tout le matériel de montage nécessaire pour fixer la boule d’outillage à un produit diviseur Haas, à l’exception des HRTA5 et HRTA6. Pour ces modèles, la boule d’outillage doit être maintenue dans le dispositif de serrage de la pièce attaché à la HRTA5 ou HRTA6.

  1. Outil d’étalonnage de la longueur de calibre
  2. Base
  3. Boule et tige de calibrage
  4. Extension de tige
  5. Base pour TRT70
  6. Montage du matériel
Numéro d’article
Référence Description de pièce
Quantité

1"

20-6991A

PLAQUE DE MONTAGE DE PALPEUR MRZP

1"

2" 20-7178
ARBRE DE MONTAGE DE BOULE BTM MRZP 1"
3"
44-0063
SSS M6 X 20 CUP PT
1"
4. 44-0062
SSS 3/8-16 1 1/4 CUP PT 2"
0,5
    1"
6.
59-1582A
BOULE DE PALPEUR MRZP
1"

7

20-7273

PETITE PLAQUE DE MONTAGE DE PALPEUR

1"

Fonctionnement

  • Utilisez l’outil d’étalonnage de la longueur de calibre chaque fois que vous étalonnez le système de palpeur.
  • Utilisez toujours la longueur et le diamètre imprimés sur l’outil lors du calibrage du système du palpeur dans VPS.
  • Assurez-vous de réinitialiser tous les repères de pièce et de fonctionnement après avoir calibré le système de palpeur. Cela comprend la recherche et la réinitialisation des décalages du point zéro de rotation de la machine (MRZP).

Configurations


* Vues éclatées à titre indicatif seulement.
 

Correspondance des tables rotatives

Configuration 1

  • HRT450
  • HRT600

Configuration 1 ou 2

  • HRT310
  • HRT310SP
  • TR310
  • EC-1600ZT-5AX (Axe A)
  • VF-6TR

Configuration 2

  • HRT160
  • HRT160SP
  • HRT160SS
  • HRT160-2
  • HRT160
  • TR160
  • TR160-2
  • TR160Y
  • VF-2TR

Configuration 2

  • HRT210
  • HRT210SP
  • HRT210M
  • HRT210-2
  • HRC210
  • HRTA6
  • TRT210
  • TR210
  • TR200Y
  • UMC-750P (Axe A)
  • VF-5TR

Configuration 1

  • UMC-750P (Axe B)

Configuration 2

  • TRT100

Configuration 2

  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS

Configuration 3

  • TRT70

Configuration 4

  • T5C
  • T5C-2
  • T5C-3
  • T5C-4
  • HA5C
  • HA5C-2
  • HA5C-3
  • HA5C-4
  • HA2TS
  • HA5CS
  • HA5C-T
  • HRTA5

Modèles VPS recommandés


 

  1. Utilisez le gabarit Rough Set pour trouver le centre de l’axe C sur les UMC lorsqu’aucune valeur n’existe dans les réglages 255, 256 et 257.


  2. Utilisez le gabarit de finition pour trouver le centre de l’axe C sur les UMC lorsque des valeurs sont présentes dans les réglages 255, 256 et 257.

  1. Utilisez le gabarit d’axe unique pour tous les produits diviseurs à un seul axe ainsi que pour les produits diviseurs à 2 axes lorsque l’axe d’inclinaison ne tourne pas à environ 90°.



  2. Utilisez le gabarit diviseur de type berceau pour les modèles rotatifs spécifiés dans le gabarit (TRT70, TRT100, TRT160, TRT210, TR160, TR160-2, TR200Y, TR210, et TR310).

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.