My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Rotary Axis Calibration Tool

Prezentare generală

Setul de scule pentru calibrarea axei rotative simplifică procesul de setare a corecțiilor punctului de zero rotativ al mașinii (PZRM), utilizate de opțiunea Decalaje de origine dinamice/Controlul punctului central al sculei (DWO/TCPC) pentru a ușura setarea pe axa a 4-a și a 5-a. PZRM este un set de setări de control ce definește centrele de rotație pentru axele rotative, în raport cu pozițiile de origine ale axelor liniare.

Cerințe

Setul de scule pentru calibrarea axei rotative este proiectat pentru utilizarea cu un sistem de palpare, pentru a găsi corecțiile punctului de zero rotativ al mașinii (PZRM), așadar cerințele sunt:

  • Sistem de palpare intuitiv fără fir
  • Macro-uri
  • Orientarea arborelui principal
  • Coordonarea rotației și scalarea
  • Sistemul de programare vizuală a pieselor
  • Decalajele de origine dinamice/Controlul punctului central al sculei (DWO/TCPC)

Setul de scule pentru calibrarea axei rotative este inclus cu opțiunea DWO/TCPC sau îl puteți achiziționa separat. Notă: Conul sculei principale de lungime a calibrului se va potrivi cu conul mașinii pentru fiecare opțiune specificată.

Ce conține

Sistemul de palpare trebuie calibrat cu precizie, pentru a obține cele mai bune rezultate. Acest set include o sculă de măsurare a preciziei la sol și de calibrare a lungimii calibrului, pentru a fi utilizată atunci când se calibrează sistemul de palpare.

De asemenea, setul include o sferă de calibrare a preciziei la sol (bilă de măsurare) și toate componentele fizice de montaj necesare pentru atașarea bilei de măsurare la orice produs rotativ Haas, cu excepția HRTA5 și HRTA6. Pentru aceste modele, bila de măsurare trebuie ținută în sistemul de suport piesă atașat la HRTA5 sau HRTA6.

  1. Sculă de măsurare a lungimii calibrului
  2. Bază
  3. Tijă și bilă calibru
  4. Extensie tijă
  5. Bază pentru TRT70
  6. Componente fizice pentru montaj
Număr articol
Număr piesă Descrierea piesei
Cantitate

1"

20-6991A

PLACA PENTRU MONTAREA PALPATORULUI PZRM

1"

2: 20-7178
AX PENTRU MONTAREA BILEI BTM PZRM 1"
3"
44-0063
SSS M6 X 20 CUP PT
1"
4. 44-0062
SSS 3/8-16 1 1/4 CUP PT 2:
5%
    1"
6.
59-1582A
BILĂ DE PALPARE PZRM
1"

7

20-7273

PLACĂ MICĂ PENTRU MONTAREA PALPATORULUI

1"

Operațiuni

  • Utilizați scula de măsurare a lungimii calibrului, de fiecare dată când calibrați sistemul de palpare.
  • Utilizați întotdeauna lungimea și diametrul imprimate pe sculă, atunci când calibrați sistemul de palpare în VPS.
  • Asigurați-vă că ați resetat toate sculele și originile, după ce ați calibrat sistemul de palpare. Acest lucru include găsirea și resetarea corecțiilor punctului de zero rotativ al mașinii (PZRM).

Configurații


*Imagine detaliată furnizată exclusiv ca referință.
 

Compatibil cu masa rotativă

Configurația 1

  • HRT450
  • HRT600

Configurația 1 sau 2

  • HRT310
  • HRT310SP
  • TR310
  • EC-1600ZT-5AX (Axa A)
  • VF-6TR

Configurația 2

  • HRT160
  • HRT160SP
  • HRT160SS
  • HRT160-2
  • HRT160
  • TR160
  • TR160-2
  • TR160Y
  • VF-2TR

Configurația 2

  • HRT210
  • HRT210SP
  • HRT210M
  • HRT210-2
  • HRC210
  • HRTA6
  • TRT210
  • TR210
  • TR200Y
  • UMC-750P (Axa A)
  • VF-5TR

Configurația1

  • UMC-750P (Axa-B)

Configurația 2

  • TRT100

Configurația 2

  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS

Configurația 3

  • TRT70

Configurația 4

  • T5C
  • T5C-2
  • T5C-3
  • T5C-4
  • HA5C
  • HA5C-2
  • HA5C-3
  • HA5C-4
  • HA2TS
  • HA5CS
  • HA5C-T
  • HRTA5

Modele VPS recomandate


 

  1. Utilizați modelul Set pentru degroșare, pentru a găsi centrul axei C pe UMC atunci când nu există valori în setările 255, 256 și 257.


  2. Utilizați modelul Set pentru finisare ,pentru a găsi centru axei C pe UMC atunci când există valori în setările 255, 256 și 257.

  1. Utilizați modelul Axă simplă pentru toate produsele rotative cu o singură axă, precum și pentru produsele rotative cu 2 axe, în cazul în care axa de înclinare nu se rotește la ±90 grade.



  2. Utilizați modelul Ax de rotație pentru modelele rotative specificate în șablon (TRT70, TRT100, TRT160, TRT210, TR160, TR160-2, TR200Y, TR210 și TR310).

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.