Rotary Axis Calibration Tool

概要

この回転軸の較正ツールキットは、お持ちの機械の回転ゼロポイント(MRZP)オフセット設定のプロセスを簡素化します。回転ゼロポイント(MRZP)オフセット設定とは、4軸・5軸のセットアップを簡単にするためにダイナミックワークオフセット/ツールセンターポイント制御(DWO/TCPC)オプションで行うものです。MRZPは、線形軸の原点に関連した回転軸の回転中心を定義する、一連の制御設定です。

要件

回転軸の較正ツールキットは、プローブシステムと併用してマシンロータリー ゼロポイント(MRZP)のオフセットを見つけるように設計されています。このため、要件は次のとおりです。

  • ワイヤレス直感型プローブシステム
  • マクロ
  • スピンドル方向決め
  • 座標回転とスケーリング
  • ビジュアルプログラミングシステム
  • ダイナミック ワークオフセットとツールセンターポイント制御(DWO/TCPC)

回転軸の較正ツールキットは、DWO/TCPC オプションに含まれていますが、別途購入することもできます。注記:マスターゲージ長ツールのテーパーは、オプションを発注した機械のテーパーと合致します。

含まれるもの

最適な結果を得るには、プローブシステムを正確にキャリブレーションする必要があります。このキットには、プローブシステムをキャリブレーションする際に使用するための、精密研削および測定されたゲージ長キャリブレーションツールが含まれています。

また、精密研削されたキャリブレーション球体(ツーリングボール)と、HRTA5およびHRTA6を除くHaas回転製品にツーリングボールを取り付けるために必要なすべての取付けハードウェアもキットに含まれています。これらのモデルについては、HRTA6のHRTA5に取り付けられた保持具にツーリングボールを保持する必要があります。

  1. ゲージ長キャリブレーションツール
  2. ベース
  3. ゲージボールとステム
  4. ステムエクステンション
  5. TRT70のベース
  6. 取付けハードウェア
アイテム番号
部品番号 部品の説明
数量

1"

20-6991A

MRZPプローブ取付けプレート

1"

2. 20-7178
MRZP BTMボールマウントシャフト 1"
3"
44-0063
SSS M6 X 20 CUP PT
1"
4. 44-0062
SSS 3/8-16 1 1/4 CUP PT 2.
5%
    1"
6.
59-1582A
プローブボールMRZP
1"

7

20-7273

プローブ取付けプレート(小)

1"

操作

  • プローブシステムをキャリブレーションするたびに、ゲージ長キャリブレーションツールを使用します。
  • VPSでプローブシステムをキャリブレーションする場合は、常にツールに印刷されている長さと直径を使用します。
  • プローブシステムをキャリブレーションした後、必ずすべてのツールとワークオフセットをリセットします。これには、機械回転ゼロ点(MRZP)オフセットの検出とリセットが含まれます。

設定


*分解図は参照用のみ。
 

ロータリーのフィット

設定1

  • HRT450
  • HRT600

設定1または2

  • HRT310
  • HRT310SP
  • TR310
  • EC-1600ZT-5AX(A軸)
  • VF-6TR

設定2

  • HRT160
  • HRT160SP
  • HRT160SS
  • HRT160-2
  • HRT160
  • TR160
  • TR160-2
  • TR160Y
  • VF-2TR

設定2

  • HRT210
  • HRT210SP
  • HRT210M
  • HRT210-2
  • HRC210
  • HRTA6
  • TRT210
  • TR210
  • TR200Y
  • UMC-750P(A軸)
  • VF-5TR

設定1

  • UMC-750P(B軸)

設定2

  • TRT100

設定2

  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS

設定3

  • TRT70

設定4

  • T5C
  • T5C-2
  • T5C-3
  • T5C-4
  • HA5C
  • HA5C-2
  • HA5C-3
  • HA5C-4
  • HA2TS
  • HA5CS
  • HA5C-T
  • HRTA5

VPSの推奨テンプレート


 

  1. 設定255、256、および257に値が存在しない場合は、ラフセットテンプレートを使用して、UMCのC軸の中心を見つけます。


  2. 設定255、256、および257に値が存在する場合は、 仕上げセットテンプレートを使用して、UMCのC軸の中心を見つけます。

  1. すべての単軸ロータリー製品、および傾斜軸が±90度まで回転しない2軸のロータリー製品には、単軸テンプレートを使用します。



  2. テンプレートで指定された回転モデルにトラニオンテンプレートを使用します(TRT70、TRT100、TRT160、TRT210、TR160、TR160-2、TR200Y、TR210、TR310)。