My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
12k Inline Spindle, 60 hp (12K-50T-IN-HP)

Product Image

PREUZIMANJE TRENUTAČNE PRILAGOĐENE PONUDE ZA BILO KOJI HAAS STROJ

PRIMITE PONUDU


Glavno vreteno visokih performansi s 12.000-rpm

    SAMO CNY
Brzo linijsko glavno vreteno s 50-konusom
  • 12.000 Brzina
  • 50 Konus
  • 60 hp Snaga
  • U liniji Pogon
  • Informacije o mogućnosti
  • Grafikon obratnog momenta
  • Specifikacije

PREGLED

DOKUMENTI

DOSTUPNO NA OVIM STROJEVIMA

Ovo visokoučinkovito linijsko vreteno sa konusom 50 i brzinom od 12.000 rpm pruža 33 % veću brzinu od standardnog glavnog vretena za veće brzine rezanja i površinske brzine posmaka. Ima vektorski pogonski sustav od 60 konjskih snaga (44,7 kW) koji osigurava visoku snagu i moment kroz cijeli raspon broja okretaja. Kompaktni dizajn sustava linijskog direktnog pogona pojednostavljuje održavanje i osigurava nesmetanu i tihu operaciju.

  • Linijski direktni pogon glavnog vretena – dizajniran, proizveden i izrađen interno
  • Vektorski pogonski sustav od 60 konjskih snaga (44,7 kW)
  • Omogućuje veće brzine rezanja i veće brzine posmaka alata po površini.
Dokumenti
DOSTUPNO NA SLJEDEĆIM STROJEVIMA

Napomena:

  • Sljedeći grafikoni su samo za reference.
  • Ovi brojevi napajanja temelje se na 240V usluzi, koja se isporučuje na željenoj amperaži.
  • Stvarni rezultati mogu se razlikovati ovisno o isporučenoj snazi i radnim uvjetima.
  • Haas glavna vretena će pružiti ove brojeve vršne snage (što odgovara 200 % opterećenja glavnog vretena) tijekom 3 minute, 
    150 % opterećenja glavnog vretena (75 % od vršnog broja) tijekom 10 minuta, 100 % opterećenja glavnog vretena (50 % od vršnog broja) kontinuirano.
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocjena 60.0 hp 44.7 kW
Maks. brzina 12000 rpm 12000 rpm
Maks. obratni moment 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
Podmazivanje ležaja Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hlađenje Coolant Jacket Coolant Jacket
Electrical Specification S.A.E METRIC
Brzina vretena 12000 rpm 12000 rpm
Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Snaga vretena 60.0 hp 44.7 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Trebate više informacija?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.