My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
12k Inline Spindle, 60 hp (12K-50T-IN-HP)

Product Image

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΗΣ HAAS

ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Άτρακτος 12.000 rpm υψηλής απόδοσης

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Άτρακτος σε σειρά κώνου 50 υψηλής ταχύτητας
  • 12.000 Ταχύτητα
  • 50 Κωνικότητα
  • 60 hp Ισχύς
  • Σε σειρά Μονάδα οδήγησης
  • Πληροφορίες επιλογών
  • Διάγραμμα ροπής
  • Προδιαγραφές

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Αυτή η άτρακτος κώνου 50 υψηλής απόδοσης 12.000 rpm παρέχει 33% μεγαλύτερη ταχύτητα από την τυπική άτρακτο για υψηλότερες ταχύτητες κοπής και ρυθμούς πρόωσης επιφανείας. Διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικού οδηγητή 60 hp (44,7 kW) που παρέχει υψηλότερη ισχύ και ροπή σε όλο το εύρος σ.α.λ. Ο συμπαγής σχεδιασμός του συστήματος οδηγού άμεσης σύνδεσης σε σειρά απλοποιεί το σέρβις και παρέχει ομαλή, αθόρυβη λειτουργία.

  • Άτρακτος με οδηγό άμεσης σύνδεσης σε σειρά – σχεδιασμένη και κατασκευασμένη εσωτερικά
  • Σύστημα ηλεκτρονικού οδηγητή με ιπποδύναμη 60 (44,7 kW)
  • Επιτρέπει υψηλότερες ταχύτητες κοπής και ρυθμούς πρόωσης επιφάνειας
Έγγραφα
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Σημείωση:

  • Τα παρακάτω διαγράμματα παρέχονται μόνο για σκοπούς αναφοράς.
  • Οι τιμές της ισχύος βασίζονται σε υπηρεσία 240 V παρεχόμενη στην απαιτούμενη ένταση ρεύματος.
  • Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την παρεχόμενη ισχύ και τις συνθήκες λειτουργίας.
  • Οι άτρακτοι της Haas θα παρέχουν αυτούς τους αριθμούς ισχύος αιχμής (που ισοδυναμούν με φορτίο ατράκτου 200%) για 3 λεπτά, 
    φορτίο ατράκτου 150% (75% του αριθμού αιχμής) για 10 λεπτά, φορτίο ατράκτου 100% (50% του αριθμού αιχμής) συνεχώς.
Spindle S.A.E METRIC
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 60.0 hp 44.7 kW
Μέγιστη ταχύτητα 12000 rpm 12000 rpm
Μέγιστη ροπή 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
Λίπανση ρουλμάν Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Ψύξη Coolant Jacket Coolant Jacket
Electrical Specification S.A.E METRIC
Ταχύτητα ατράκτου 12000 rpm 12000 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Ισχύς ατράκτου 60.0 hp 44.7 kW
Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Language Preference :
Loading

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.