My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
12k Inline Spindle, 60 hp (12K-50T-IN-HP)

Product Image

STÁHNĚTE SI OKAMŽITOU CENOVOU NABÍDKU PRO JAKÝKOLI STROJ HAAS

ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU


Vysoce výkonné vřeteno s 12 000 rpm

    JEN CNY
Vysokorychlostní 50 kužel vložené vřeteno
  • 12 000 Otáčky
  • 50 Kužel
  • 60 hp Výkon:
  • Inline Pohon
  • Informace o doplňku
  • Tabulka krouticích momentů
  • Specifikace

Přehled

DOKUMENTY

K DISPOZICI NA TĚCHTO STROJÍCH

Tento vysoce výkonný 50 kužel vřeteno s 12 000 ot./min. poskytuje o 33 % vyšší rychlost než standardní vřeteno pro vyšší řezné rychlosti a povrchové posuvy. Vybaveno systémem vektorového pohonu vřetena s výkonem 60 hp (44,7 kW), který zajišťuje vysoký výkon a kroutící moment v celém rozsahu otáček. Kompaktní konstrukce systému s přímým pohonem „inline“ usnadňuje servis a poskytuje hladký a tichý provoz.

  • Přímo hnané „inline“ vřeteno – navržené, vyrobené a postavené ve vlastním
  • 60 koňských sil (44,7 kW), vektorový pohon vřetena
  • Umožňuje vyšší řezné rychlosti a povrchové posuvy
Dokumenty
K DISPOZICI U NÁSLEDUJÍCÍCH STROJŮ

Poznámka:

  • Následující tabulky slouží jen k informativním účelům.
  • Tato hodnoty výkonu se odvíjí od 240V sítě dodávané s požadovaným proudem.
  • Skutečné výsledky se mohou lišit na základě dodávaného napětí a provozních podmínek.
  • Vřetena Haas budou poskytovat tyto hodnoty špičkového výkonu, odpovídající 200 % zatížení vřetena, po dobu tří minut, 
    150 % zatížení vřetena (75 % špičkové hodnoty) po dobu 10 minut, 100 % zatížení vřetena (50 % špičkové hodnoty) bez přestání.
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 60.0 hp 44.7 kW
Max. rychlost 12000 rpm 12000 rpm
Max. krouticí moment 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chlazení Coolant Jacket Coolant Jacket
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 12000 rpm 12000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vřetena 60.0 hp 44.7 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Language Preference :
Loading
Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.