My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • ST-Serie
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
    • Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische Alles anzeigen
      • Dreh- & Indexiertische
      • Drehtische
      • Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
12k Inline Spindle, 60 hp (12K-50T-IN-HP)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Hochleistungsspindel mit 12.000 U/min

    NUR CNY
SK 50-Hochgeschwindigkeits-Inline-Spindel
  • 12.000 Drehzahl
  • 50 Kegel
  • 60 hp Leistung
  • Inline Antrieb
  • Option-Info
  • Drehmomentkurve
  • Technische Daten

ÜBERBLICK

DOKUMENTE

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Diese Hochleistungs-SK-50-Spindel mit 12.000 U/min bietet 33 % mehr Geschwindigkeit als die Standardspindel für höhere Schnittgeschwindigkeiten und Oberflächenvorschübe. Diese Spindel ist mit einem Vektorantriebssystem von 60 PS (44,7 kW) ausgestattet, das über den gesamten Drehzahlbereich eine höhere Leistung und ein höheres Drehmoment bietet. Das kompakte Design des „Inline“-Direktantriebs vereinfacht den Service und bietet einen reibungslosen, leisen Betrieb.

  • Spindel mit „Inline“-Direktantrieb – intern entwickelt, hergestellt und gebaut
  • 60 PS (44,7 kW) Vektorantriebssystem
  • Ermöglicht höhere Schnittgeschwindigkeiten und Oberflächenvorschübe
Dokumente
VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN

Hinweis:

  • Die folgenden Tabellen dienen nur als Referenz.
  • Diese Stromwerte basieren auf einer Netzspannung von 240 V mit der erforderlichen Stromstärke.
  • Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach vorhandener Stromstärke und Betriebsbedingungen variieren.
  • Spindeln von Haas bieten diese Spitzenleistungswerte (die einer Spindellast von 200 % entsprechen) 3 Minuten lang, 
    150 % Spindellast (75 % des Spitzenwerts) 10 Minuten lang, 100 % Spindellast (50 % des Spitzenwerts) kontinuierlich.
Spindle S.A.E METRIC
Max. Nennleistung 60.0 hp 44.7 kW
Max. Geschwindigkeit 12000 rpm 12000 rpm
Max. Drehmoment 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kühlung Coolant Jacket Coolant Jacket
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 12000 rpm 12000 rpm
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelleistung 60.0 hp 44.7 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.