My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
12k Inline Spindle, 60 hp (12K-50T-IN-HP)

Product Image

DOWNLOAD ET SPECIALTILBUD MED DET SAMME PÅ ENHVER HAAS MASKINE

FÅ ET TILBUD


Højtydende spindel med 12.000 rpm

    KUN CNY
Højhastighedskonus 50 inline spindel
  • 12k Hastighed
  • 50 Tilspidsning
  • 60 hp Strøm
  • Indbygget Drev
  • Oplysninger om tilvalg
  • Momentdiagram
  • Specifikationer

OVERSIGT

DOKUMENTER

FÅS TIL DISSE MASKINER

Denne højtydende konus 50-spindel med 12.000 rpm giver 33 % højere hastighed end en standardspindel, så man får højere skærehastighed og oveflade-fremføringshastighed. Den har et 60 hk-vektordrevsystem (44,7 kW), der giver højere effekt og moment gennem hele rpm-området. Det kompakte design af inline drev forenkler service og giver problemfri, stille drift.

  • Inline spindel – designet, fremstillet og bygget internt
  • Vektordrevsystem med 60 hestekræfter (44.7 kW)
  • Tillader højere skærehastigheder og overflade-fremføringshastigheder
Dokumenter
TILGÆNGELIG PÅ FØLGENDE MASKINER

Bemærk:

  • De følgende grafer er kun til reference.
  • Disse strømtal er baseret på drift med 240V, der leveres med den nødvendige strømstyrke.
  • Faktiske resultater kan variere afhængigt af strømforsyningen og driftsbetingelserne.
  • Haas-spindler vil levere disse spidseffektværdier (som svarer til 200% spindelbelasyning) i 3 minutter, 
    150% spindelbelastning (75% af spidsbelastningsværdien) i 10 minutter, 100% spindelbelastning (50% af spidsbelastningsværdien) kontinuerligt.
Spindle S.A.E METRIC
Maks. effekt 60.0 hp 44.7 kW
Maks. hastighed 12000 rpm 12000 rpm
Maks. moment 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Køling Coolant Jacket Coolant Jacket
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 12000 rpm 12000 rpm
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelstrøm 60.0 hp 44.7 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.