My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
12k Inline Spindle, 60 hp (12K-50T-IN-HP)

Product Image

ИЗТЕГЛЕТЕ НЕЗАБАВНА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ОФЕРТА ЗА ВСЯКА МАШИНА НА HAAS

ВЗЕМЕТЕ ОФЕРТА


Високо ефективен шпиндел с 12 000 об/мин

    САМО CNY
Високоскоростен вграден шпиндел с конус 50
  • 12 000 Скорост
  • 50 Конус
  • 60 к.с. Мощност
  • Вградено Задвижване
  • Информация за опция
  • Схема на въртящия момент
  • Спецификации

ПРЕГЛЕД

ДОКУМЕНТИ

Наличен е при тези машини

Този високопроизводителен шпиндел с конус 50 и 12 000 об./мин. осигурява 33% по-висока скорост от стандартния шпиндел за по-високи скорости на рязане и повърхностно подаване. Разполага с векторна регулаторна система от 60 к.с. (44,7 kW), която осигурява по-голяма мощност и въртящ момент в целия обхват на оборотите. Компактният дизайн на вградената система с директно задвижване опростява обслужването и осигурява гладка и тиха работа.

  • Директно куплунгован мотор-шпиндел – проектиран, произведен и вграден
  • Система за вектор регулатор с мощност 60 к.с. (44,7 kW)
  • Позволява по-високи скорости на рязане и повърхностно подаване
Документи
НАЛИЧНИ НА СЛЕДНИТЕ МАШИНИ

Забележка:

  • Следващите таблици са само за справка.
  • Тези цифри за мощност са базирани на захранване от 240V, при необходимия ампераж.
  • Текущите резултати може да се различават в зависимост от доставяното захранване и работните условия.
  • Шпинделите на Haas ще осигуряват тези стойности на максимална мощност (които се равняват на 200% натоварване на шпиндела) за 3 минути, 
    150% натоварване на шпиндела (75% от максималната мощност) за 10 минути, 100% натоварване на шпиндела (50% от максималната мощност) непрекъснато.
Spindle S.A.E METRIC
Максимална мощност на шпиндела 60.0 hp 44.7 kW
Максимални обороти 12000 rpm 12000 rpm
Максимален въртящ момент 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
Мазане на лагерите Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждане Coolant Jacket Coolant Jacket
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 12000 rpm 12000 rpm
Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Мощност на шпиндела 60.0 hp 44.7 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.