MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
12k Inline Spindle, 60 hp (12K-50T-IN-HP)

Product Image

LAST NED ET ØYEBLIKKELIG SKREDDERSYDD PRISTILBUD FOR HVILKEN SOM HELST HAAS-MASKIN

FÅ PRISTILBUD


12 000 rpm spindel med høy ytelse

    KUN CNY
50-kon innebygd spindel med høy hastighet
  • 12.000 Hastighet
  • 50 Kone
  • 60 hp Effekt
  • Intern Stasjon
  • Info om alternativ
  • Momentdiagram
  • Spesifikasjoner

OVERSIKT

DOKUMENTER

TILGJENGELIG PÅ DISSE MASKINENE

Denne 12 000 o/min innebygde 50-kons spindelen med høy hastighet leverer 33 % mer hastighet enn standardspindelen for høyere skjærehastigheter og overflatematehastigheter. Den har et 60 hk (44,7 kW) vektorstyringssystem som gir høy effekt og moment gjennom hele omdr.området. Den kompakte designen på det innebygde direktedriftsystemet forenkler service og leverer jevn, stille drift.

  • Intern spindel med direktedrift – designet, produsert og bygget internt
  • 60 hestekrefters (44,7 kW) vektorstyringssystem
  • Muliggjør høyere skjærehastigheter og overflatematehastigheter
Dokumenter
TILGJENGELIG PÅ FØLGENDE MASKINER

Merknad:

  • De følgende diagrammene er kun for referanse.
  • Disse strømtallene er basert på 240V-tjeneste, levert ved den påkrevde strømstyrken.
  • Faktiske resultater kan variere avhengig av den leverte strømmen og operasjonsforholdene.
  • Haas-spindler vil gi disse toppkraft-tallene (som tilsvarer 200 % spindelbelastning) i 3 minutter, 
    150 % spindelbelastning (75 % av topptallet) i 10 minutter, 100 % spindelbelastning (50 % av topptallet) kontinuerlig.
Spindle S.A.E METRIC
Maks effekt 60.0 hp 44.7 kW
Maks hastighet 12000 rpm 12000 rpm
Maks. moment 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kjøling Coolant Jacket Coolant Jacket
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 12000 rpm 12000 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelkraft 60.0 hp 44.7 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.