12k Inline Spindle, 60 hp (12K-50T-IN-HP)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


高性能12,000rpmスピンドル

    CNY限定
高速50テーパーインラインスピンドル
  • 12,000 速度
  • 50 テーパー
  • 60 hp 電源
  • インライン 駆動
  • オプション情報
  • トルクグラフ
  • 仕様

概要

文書

これらの機械で使用可能

この高性能な12,000rpmインライン50テーパースピンドルは、標準のスピンドルより33%高速で、より高い切削速度と面送りレートを実現します。このスピンドルは、全回転数範囲でより高度なパワーとトルクを提供する60 hp(44.7 kW)ベクトル駆動システムを特長としています。インラインダイレクトドライブシステムのコンパクトな設計は、修理点検を簡素化し、スムーズな低騒音操作を実現します。

  • インラインダイレクトドライブスピンドル – 自社で設計、製造、生産
  • 60馬力(44.7kW)ベクトル駆動システム
  • より高い切削速度と表面送りレートを実現
文書
以下の機械で使用可能です

注記:

  • 下表は参照用のみ。
  • これらの電力値は、必要なアンペア数で供給される240Vサービスに基づいています。
  • 実際の結果は、供給電力と動作条件によって異なる場合があります。
  • Haasスピンドルは、これらのピーク電力値(200%のスピンドル負荷に相当)を3分間、 
    150%のスピンドル負荷(ピーク値の75%)を10分間、100%のスピンドル負荷(ピーク値の50%)を連続して提供します。
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 60.0 hp 44.7 kW
最大速度 12000 rpm 12000 rpm
最大トルク 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 12000 rpm 12000 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
スピンドル出力 60.0 hp 44.7 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A