My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
12k Inline Spindle, 60 hp (12K-50T-IN-HP)

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Arborele principal de 12.000 rpm, de înaltă performanță

    DOAR CNY
Arborele principal cu acționare coaxială cu 50 de conuri de mare viteză
  • 12.000 Viteză
  • 50 Con
  • 60 cp Putere
  • Coaxială Acționare
  • Informații opțiune
  • Tabel cuplu
  • Specificații

PREZENTARE GENERALĂ

DOCUMENTE

DISPONIBIL CU ACESTE MAȘINI

Acest arbore principal cu 50 de conuri cu acționare coaxială de înaltă performanță cu turație de 12.000 rpm furnizează cu 33% mai multă viteză decât arborele principal standard pentru viteze de așchiere și viteze de avans de suprafață mai mari. Prezintă un sistem de acționare vectorială de 60 cp (44,7 kW), care dezvoltă o putere mare și cuplu în toată gama rpm. Designul compact al sistemului de acționare directă coaxială simplifică lucrările de service și asigură o operare silențioasă, fără întreruperi.

  • Arborele principal cu acționare directă coaxială – proiectat, fabricat și construit intern
  • Sistem cu acționare vectorială de 60 de cai putere (44,7 kW)
  • Permite viteze de așchiere mai mari și viteze de avans pe suprafață
Documente
DISPONIBILE PE URMĂTOARELE MAȘINI

Notă:

  • Următoarele grafice au doar scop informativ.
  • Aceste numere privind tensiunea se bazează pe un serviciu de 240V, furnizat la amperajul solicitat.
  • Rezultatele efective pot varia în funcție de tensiunea furnizată și de condițiile de funcționare.
  • Arborii principali Haas vor furniza aceste numere de putere de vârf (care echivalează cu încărcarea arborelui principal la 200%) timp de 3 minute, 
    încărcarea arborelui principal la 150% (75% din numărul de vârf) timp de 10 minute, încărcarea arborelui principal la 100% (50% din numărul de vârf) în mod continuu.
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 60.0 hp 44.7 kW
Viteză maximă 12000 rpm 12000 rpm
Cuplu maxim 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Răcire Coolant Jacket Coolant Jacket
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 12000 rpm 12000 rpm
Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Putere arbore principal 60.0 hp 44.7 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.