12k Inline Spindle, 60 hp (12K-50T-IN-HP)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


高性能 12,000-rpm 主轴

    仅人民币
高速 50 锥度直连主轴
  • 12,000 速度
  • 50 锥度
  • 60 hp 电源
  • 内联 传动
  • 选项信息
  • 扭矩图表
  • 规格

概览

文档

可用于这些机床

这款高性能的 12,000 转/分钟直连 50 锥度主轴比标准主轴快 33%,可实现更高的切削速度和表面进给速率。这些主轴采用 60 马力 (44.7 千瓦) 的矢量传动系统,在整个转速范围内提供更高的功率。内嵌式直驱传动系统的紧凑设计简化了维护,并实现平稳、静音操作。

  • 内嵌式直驱主轴 - 由 Haas 自主设计、制造和组装
  • 60 马力(44.7 千瓦)矢量驱动系统
  • 允许更高的切削速度和表面进给速率
文档
适用于以下机床设备

说明:

  • 以下参考仅供参考。
  • 这些功率数值基于 240V 运行环境,按所需电流供电。
  • 实际结果可能因供电和运行条件而异。
  • Haas 主轴将提供 3 分钟的峰值功率数(相当于 200% 主轴负载)、 
    10 分钟 150% 的主轴负载(峰值数的 75%)、连续提供 100% 主轴负载(峰值数的 50%)。
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 60.0 hp 44.7 kW
最高速度 12000 rpm 12000 rpm
最大扭矩 140.0 ft-lbf @ 2200 rpm 189.8 Nm @ 2200 rpm
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 12000 rpm 12000 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
主轴电源 60.0 hp 44.7 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A