My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
HSM

HSM

Obrada materijala visokim brzinama rezanja (HSM) softverska je značajka koja smanjuje vrijeme ciklusa, a ujedno povećava kvalitetu površinske hrapavosti. HSM skraćuje vrijeme ciklusa na:

  • Moderne dinamičke/visoke učinkovite putanje alata glodanja
  • Trodimenzionalne površinske aplikacije
  • 4. i 5. osno simultano kretanje putanja alata
  • Čak i putanje alata koje imaju dvodimenzionalne krivulje
HSM. Product of Haas CNC machine tools

Upravljački algoritam pokreta velike brzine postiže visoku brzinu uglavnom izračunavanjem kuta sjecišta između linearnih i/ili kružnih poteza hoda i održavanjem najveće moguće brzine kroz prijelazni hod. To se mora učiniti mnogo prije samog izvođenja pokreta, tako da se nagle promjene smjera mogu smjestiti u profil brzine, bez kršenja ograničenja ubrzavanja.

Što je veća promjena smjera, manja brzina mora biti pri prijelazu kretanja, do minimalne brzine od nule za promjenu smjera od 90 stupnjeva ili više. 

Ubrzavanje prije interpolacije

Ubrzavanje prije interpolacije je algoritam koji stroj upotrebljava za dulji rad na programiranom posmaku, ispravno rezajući pritom željenu putanju.

Bez HSM-a stroj ubrzava od nule na početku bloka kodova i smanjuje brzinu na nulu na kraju bloka kodova. Stroj možda nikad neće postići programirani posmak za kratke blokove.

Bez HSM-a upravljanje uzima u obzir kut između dva bloka kodova i izračunava optimalno ubrzavanje i smanjenje brzine za navigaciju do sljedećeg bloka. To održava stroj dulje na programiranom posmaku.

Blokova po sekundi

Obrada materijala visokim brzinama rezanja koristi funkciju učitavanja unaprijed u 80 blokova za planiranje putanje i može obraditi brzinom do 1000 blokova po sekundi. To je 1 blok svake milisekunde (1/1000 sekunde). To pretpostavlja da nisu potrebne promjene smjera ili brzine da biste se zadržali na programiranoj putanji, što nije realno. 

Druga funkcija u HSM-u kombinira izuzetno kratke hodove (manje od 0,0002" ili 0,005 mm) s prethodnim blokom ili sljedećim blokom kad je promjena smjera ispod određene granice. To omogućuje stroju da izvodi manje hodove - poput onih koji se često nalaze u dinamičnom/visoko-učinkovitom glodanju - bez dramatičnog smanjenja brzine ili odstupanja od putanje alata. 

Da biste održali nesmetano kretanje tekućine, vaš program ne bi trebao sadržavati kôd koji zahtijeva izvršavanje kraće od jedne milisekunde. 

High speed Machining. Product of Haas CNC machine tools

Povrat na investiranje

Povrat na Investiranje primjer:
        HSM: 2.495 $

Vrijeme ciklusa dijela bez HSM = 86 sekundi

Vrijeme ciklusa dijela sa HSM = 69 sekundi = 20 % brže
          Razlika: 17 Sek
 
Dijelova na sat bez HSM: 42
Dijelova na sat sa HSM: 52 

Cijena u radionici: 60 $/h, 40 sati tjedno

40 h X 20 % = 8.0 h/tjedno ušteda  X 60 $ cijena u trgovini = 480 $ ušteda/tjedno
 
Vrijeme otplate: 1,3 mjeseca

HSM. Product of Haas CNC machine tools

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.