HSM

HSM

고속 가공(HSM)은 사이클 시간을 단축하는 동시에 표면 정삭의 질을 향상시켜주는 소프트웨어입니다. HSM 은 다음에 대해 사이클 시간을 단축합니다

  • 현대 동적/고효율 밀링 공구 경로
  • 3차원 표면 어플리케이션
  • 4축 및 5축이 동시 움직이는 공구 경로
  • 2차원 스플라인 커브가 있는 공구 경로
HSM. Product of Haas CNC machine tools

고속 동작 제어 알고리즘의 경우 선형 및/또는 원형 동작 스트로크 간 교차점의 각을 계산하여 고속에 도달할 수 있으며, 스트로크 전환을 통해 가능한 최대 속도를 유지합니다. 이 과정은 실제 동작을 실행하기 전 실시하여, 속도 제한을 위반하지 않고 방향의 갑작스런 변동 사항이 속도 프로필에 적용될 수 있도록 합니다.

동작 전환 시 방향의 변화가 클수록 속도는 줄어들며, 90도 이상 방향이 변경될 경우 최소 속도인 0까지 하강합니다. 

보간전 가속

보간전 가속 은 기계에서 사용하는 알고리즘으로, 프로그램된 이송량보다 더 길게 이동하면서 동시에 원하는 경로를 정확하게 절삭할 수 있습니다.

HSM이 아닐 경우, 기계는 코드 블록 시작 시 0에서 가속을 시작하며 코드 블록 종료 시 0으로 감속합니다. 기계는 짧은 블록에 대해서는 프로그램된 이송량에 도달하지 않을 수 있습니다.

HSM일 경우, 제어는 2개의 코드 블록 간 각도를 확인하고 최적의 가속 및 감속을 계산하여 하나의 블록에서 다음으로 이동합니다. 이런 과정을 통해 기계는 프로그램된 이송량보다 더 길게 유지됩니다.

초당 블록

고속 가공은 80-블록 선독 기능을 사용하여 경로를 계획하고 최대 초당 1,000 블록 속도로 프로세스를 진행합니다. 이는 밀리초당 1 블록(1초의 1/1,000)에 해당합니다. 이를 위해서는 방향의 변경이 없어야 합니다. 그렇지 않을 겨우 프로그램된 경로에 머물 수 있을 정도의 속도가 필요합니다만 이는 비현실적입니다. 

HSM의 다른 기능은 방향의 변경이 지정 한도 이하일 경우 짧은 스트로크(0.0002" 또는 0.005mm 이하)를 이전 블록과 결합하는 것입니다. 이럴 경우 기계는 동적/고효율 밀링에서 흔히 볼 수 있듯이 속도를 급격하게 줄이거나 공구 경로에서 벗어나지 않으면서 스트로크를 더 짧게 실행합니다. 

원활한 유체 동작을 유지하기 위해 프로그램은 실행을 위해 1밀리초보다 적은 속도의 코드는 포함하지 않습니다. 

High speed Machining. Product of Haas CNC machine tools

투자수익

투자수익 예시:
        HSM: $2,495

HSM 제외 공작물 사이클 시간 = 86초 

 HSM 을 사용한 공작물 사이클시간 = 69 초=  20% 더 빠름
          차이: 17초 
 
HSM을 사용하지 않는 시간당 공작물: 42
HSM을 사용한 시간당 공작물: 52 

가공율: $60/시간, 40시간/주

40시간 X 20% = 8.0시간/주 단축됨 X $60 가공율 = $480 절약/주
 
절약 시간: 연간 1.3개월

HSM. Product of Haas CNC machine tools