Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
HSM

HSM

HSM high speed machinning (HSM) je programska funkcija, ki skrajša čas cikla in obenem poveča kakovost končne obdelave površine. HSM skrajša čas cikla pri:

  • Sodobnih dinamičnih/visoko učinkovitih poteh orodja pri rezkanju
  • Aplikacijah s tridimenzionalno površino
  • 4- in 5-osnem simultanem poteku poti orodja
  • Celo pri poteh orodja, ki imajo dvodimenzionalne krivulje zlepke
HSM. Product of Haas CNC machine tools

Kontrolni algoritem za visoko hitrostno gibanje dosega visoke hitrosti predvsem z izračunavanjem kota preseka med linearno in krožno premikajočimi se vzvodi ter z ohranjanjem maksimalne možne hitrosti preko spremembe vzvodov. To mora izvesti vnaprej pred dejanskim izvajanjem premikov, tako da so lahko nenadne spremembe smeri upoštevane v profilu hitrosti, ne da bi kršile omejitve glede pospeševanja.

Večja kot je sprememba v smeri, nižja mora biti hitrost pri spremembi gibanja, vse do minimalne hitrosti pri pri spremembi smeri za 90 stopinj ali več. 

Pospeševanje pred interpolacijo

Pospeševanje pred interpolacijo je algoritem, ki ga stroj uporablja za premikanje pri programirani hitrosti podajanja med pravilnim rezkanjem želene poti.

Brez HSM, bi stroj pospeševal od nič na začetku vrstice G kode in zaviral na nič na koncu vrstice G kode. Stroj morda nikoli ne bo dosegel programirane hitrosti podajanja pri kratkih vrsticah.

S HSM, krmilje pogleda kot med dvema vrsticama G kode in izračuna optimalno pospeševanje in zaviranje za navigacijo od ene do druge vrstice. Tako stroj dlje časa deluje pri programirani hitrosti podajanja.

Vrstic na sekundo

HSM high speed machinning uporablja 80-vrstično funkcijo branje vrstic v naprej (look-ahead) za načrtovanje poti in lahko procesira pri hitrosti do 1000 vrstic na sekundo. To je 1 vrstica na milisekundo (1/1000 sekunde). To vključuje predvidevanje, da ni potrebna sprememba smeri ali hitrosti za ostajanje na programirani poti, kar ni realistično. 

Druga funkcija pri HSM združuje posebej kratke vzvode (manj kot 0,0002" ali 0,005 mm) s predhodno ali naslednjo vrstico, v kolikor je sprememba smeri pod določeno omejitvijo. To stroju omogoča izvajanje krajših vzvodov – kot so ti, ki se uporabljajo pri dinamičnem/visoko učinkovitem rezkanju – brez dramatičnega znižanja hitrosti ali odstopanja od poti orodja. 

Da ohrani tekoče, gladko gibanje, vaš program ne bi smel vsebovati kode, ki za izvedbo zahteva manj kot eno milisekundo. 

High speed Machining. Product of Haas CNC machine tools

Povračilo investicije

Primer povračila investicije:
        HSM: 2.495 USD

Čas delnega cikla brez HSM = 86 sek

Čas cikla obdelovanca z HSM = 69 sekund = 20 % hitreje
        Razlika: 17 sek
 
Kosov na uro brez HSM: 42
Kosov na uro z HSM: 52 

Tarifa delavnice: 60 USD/uro, 40 ur na teden

40 ur X 20 % = 8,0 ur/teden prihranjenih X $60 Tarifa delavnice = $480 prihranka/teden
 
Čas za povračilo investicije: 1,3 meseca

HSM. Product of Haas CNC machine tools

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.