MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HSM

HSM

hogesnelheids frezen (HSM) is een softwarekenmerk dat de cyclus duur verkleint en tegelijkertijd de kwaliteit van de oppervlaktenabewerking vergroot. HSM vermindert cyclusduur bij:

  • Moderne dynamische/zeer efficiënte frees gereedschapspad
  • Driedimensionaal oppervlakte toepassingen
  • 4- en 5-assig simultaan bewegend gereedschapspad
  • Gelijk gereedschapspad met tweedimensionale spline bogen
HSM. Product of Haas CNC machine tools

De algoritmische besturing voor hogesnelheidsbeweging bereikt de hoge snelheid door het berekenen van de hoek van de kruising tussen de lineaire en/of circulaire bewegingen en door het behouden van de maximaal mogelijke snelheid middels de slagovergang. Dit moet gedaan voordat de bewegingen werkelijk worden uitgevoerd, zodat abrupte richtingsveranderingen kunnen worden ondergebracht in het snelheidsprofiel, zonder acceleratierestricties te schenden.

Hoe groter de verandering in richting, hoe lager de snelheid moet zijn bij de bewegingsovergang, tot aan een minimum snelheid van nul voor een wijziging in richting van 90 graden of meer. 

Acceleratie vóór interpolatie

Acceleratie vóór interpolatie is een algoritme dat wordt gebruikt om de machine te laten bewegen op de geprogrammeerde voedingssnelheid, terwijl het gewenste pad nauwkeurig wordt gesneden.

Zonder HSM, versnelt de machine van nu aan het begin van een codeblok en vertraagt tot nul aan het einde van een codeblok. De machine mag nooit de geprogrammeerde voedingssnelheid halen voor korte blokken.

Met HSM, kijkt de bediening naar de hoek tussen twee codeblokken en berekent de optimale acceleratie en vertraging om van het ene naar het volgende blok te navigeren. Dit houdt de machine langer op de geprogrammeerde voedingssnelheid.

Blokken per seconde

Hogesnelheidsfrezen gebruiken een 80-blok vooruitkijken functie om het pad te plannen en kunnen op een snelheid van 1000 blokken per seconde verwerken. Dat is 1 blok elke milliseconde (1/1000 van een seconde) Dit veronderstelt dat er geen verandering in richting of snelheid nodig om op het geprogrammeerde pad te blijven, wat niet realistische is. 

Een andere functie is HSM combineert extreem korte slagen (minder dan 0,0002" of 0,005 mm) met het vorige blok of het volgende blok wanneer de verandering van richting onder een specifieke limiet ligt. Dit maakt het voor machine mogelijk om kleinere slagen uit te voeren, zoals die vaak te vinden zijn bij dynamisch/zeer efficiënt frezen, zonder een dramatische afname in snelheid of afwijking van het gereedschapspad. 

Om een soepele, vloeiende beweging te behouden, dient uw programma geen code te bevatten die minder dan één seconde duurt om uit te voeren. 

High speed Machining. Product of Haas CNC machine tools

Rendement op investeringen

Rendement op investeringen voorbeeld:
        HSM: $2.495

Cyclusduur werkstuk zonder HSM = 86 seconden

Cyclusduur onderdeel met HSM = 69 Sec = 20% sneller
          Verschil: 17 seconden
 
Onderdelen per uur zonder HSM: 42
Onderdelen per uur met HSM: 52 

Winkelprijs: $60/uur, 40 uur per week

40 uur X 20% = 8,0 uur/week bespaard X $60 winkelprijs = $480 besparingen/week
 
Terugbetalingstijd: 1,3 maanden

HSM. Product of Haas CNC machine tools

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.