MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
HSM

HSM

Høyhastighets maskinering (HSM) er en programvarefunksjon som reduserer syklus tider, og som samtidig øker kvaliteten på overflate finishen. HSM reduserer syklustider på:

  • Moderne dynamiske/høyeffektive frese-verktøyspor
  • Tredimensjonale overflateapplikasjoner
  • 4- og 5-akse samtidig bevegelse av verktøyspor
  • Jevne verktøyspor som har todimensjonale rille kurver
HSM. Product of Haas CNC machine tools

Kontrollalgoritmen for høyhastighetsbevegelse oppnår høy hastighet i hovedsak ved å beregne vinkelen på skjæringspunktet mellom lineære og/eller sirkulære bevegelsesslag, og opprettholder maksimal mulig hastighet gjennom slagoverføringen. Dette må gjøres i god tid før bevegelsene faktisk utføres, slik at plutselige endringer i retning kan bli tatt hensyn til i hastighetsprofilen, uten å bryte akselerasjonsbegrensninger.

Jo større endring i retning, jo lavere må hastigheten være ved bevegelsesoverføringen, ned til en minimumshastighet på null for en retningsendring på 90 grader eller større. 

Akselerasjon før interpolering

Akselerasjon før interpolering er en algoritme brukt av maskinen for å bevege seg lenger på den programmerte matehastigheten, samtidig som den nøyaktig skjærer det ønskede sporet.

Uten HSM, vil maskinen akselerere fra null ved starten av en blokk med kode, og bremser til null ved slutten av en blokk med kode. Det er mulig at maskinen aldri vil nå den programmerte matehastigheten for korte blokker.

Med HSM, ser kontrollen på vinkelen mellom de to blokkene med kode, og beregner den optimale akselerasjonen og bremsingen for å navigere fra én blokk til den neste. Dette holder maskinen på den programmerte matehastigheten lenger.

Blokker per sekund

Høyhastighetsmaskinering bruker en 80-blokk look ahead-funksjon for å planlegge sporet, og kan prosessere i en fart på opp til 1000 blokker pr. sekund. Det er 1 blokk hvert millisekund (1/1000 av et sekund). Dette formoder at ingen endring i retning eller hastighet er nødvendig for å bli på det programmerte sporet, noe som ikke er realistisk. 

En annen funksjon i HSM kombinerer ekstremt korte slag (mindre enn 0,0002" eller 0,005 mm) med den forrige blokken eller den neste blokken når retningsendringen er under en spesifikk grense. Dette tillater maskinen å utføre mindre slag – som de som ofte finnes i dynamisk/høyeffektiv fresing – uten en dramatisk reduksjon i hastighet, eller avvik fra verktøysporet. 

For å kunne opprettholde glatt, flytende bevegelse, bør programmet ditt ikke inneholde kode som tar mindre enn ett millisekund å utføre. 

High speed Machining. Product of Haas CNC machine tools

Avkastning på investering

Avkastning på investering - eksempel:
        HSM: 2 495 $

Delsyklustid uten HSM = 86 sek

Delsyklustid med HSM = 69 sek = 20 % raskere
          Forskjell: 17 sek
 
Deler per time uten HSM: 42
Deler per time med HSM: 52 

Verkstedrate: 60 $/time, 40 timer i uken

40 timer X 20 % = 8,0 timer/uke spart X 60 $ verkstedrate = 480 $ spart/uke
 
Tilbakebetalingstid: 1,3 måneder

HSM. Product of Haas CNC machine tools

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.