My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HSM

HSM

High-Speed Machining (HSM) este o caracteristică software care reduce timpul ciclului , și, în același timp, crește calitatea finisajului de suprafață. HSM  reduce durata ciclului la:

  • Traiectorii ale sculelor de frezare moderne dinamice / de înaltă eficiență
  • Aplicații pe suprafețe tridimensionale 
  • Traiectorii de scule cu mișcare simultană cu 4 și 5 axe
  • Traiectorii de scule uniforme care au curbe bidimensionale 
HSM. Product of Haas CNC machine tools

Algoritmul de comandă a mișcării de mare viteză atinge o viteză mare, în principal, calculând unghiul de intersecție între cursele liniare și / sau circulare și menținând viteza maximă posibilă prin tranziția cursei. Acest lucru trebuie făcut cu mult timp înainte de executarea efectivă a mișcărilor, astfel încât modificările abrupte de direcție să poată fi încadrate în profilul de viteză, fără a încălca restricțiile de accelerare.

Cu cât este mai mare schimbarea de direcție, cu atât viteza trebuie să fie mai mică la tranziția mișcării, până la o viteză minimă de zero pentru o schimbare de direcție de 90 de grade sau mai mare. 

Accelerare înainte de interpolare

Accelerarea înainte de interpolare este un algoritm utilizat de mașină pentru a se menține mai mult la viteza de avans programată, în timp ce se taie cu precizie pe traiectoria dorită.

Fără HSM, mașina accelerează de la zero la începutul unui bloc de cod și decelerează la zero la capătul unui bloc de cod. Mașina nu poate atinge niciodată viteza de avans programată pentru blocurile scurte.

Cu HSM, unitatea de comandă se blochează la unghiul dintre două blocuri de cod și calculează accelerarea și decelerarea optime pentru a naviga de la un bloc la altul. Acesta menține mai mult mașina la viteza de avans programată.

Blocuri pe secundă

Prelucrarea la mare viteză utilizează o funcție de anticipare de 80 de blocuri pentru a planifica traiectoria și poate prelucra cu o viteză de până la 1000 de blocuri pe secundă. Adică 1 bloc la fiecare milisecundă (1/1000 de secundă). Acest lucru presupune că nu este necesară nicio schimbare de direcție sau de viteză pentru a rămâne pe traiectoria programată, lucru care nu este realist. 

O altă funcție în HSM combină curse extrem de scurte (mai puțin de .0002" sau .005 mm) cu blocul anterior sau cu următorul bloc când schimbarea direcției este sub o limită specifică. Acest lucru permite mașinii să execute curse mai mici - precum cele întâlnite adesea în freza dinamică / de înaltă eficiență - fără o reducere dramatică a vitezei sau abaterea de la traiectoria sculei. 

Pentru a menține o mișcare lină și fluidă, programul dvs. nu trebuie să conțină un cod care necesită mai puțin de o milisecundă pentru a fi executat. 

High speed Machining. Product of Haas CNC machine tools

Randamentul investițiilor

Randamentul  investițiilor exemplu:
        HSM: 2.495 USD

Durată ciclu piesă fără HSM = 86 sec

Durată ciclu piesă cu HSM = 69 Sec = 20% mai repede
          Diferență: 17 sec
 
Piese pe oră fără HSM: 42
Piese pe oră cu HSM: 52 

Tarif atelier: 60USD/h, 40 ore pe săptămână

40 ore X 20% = 8,0 ore/săpt economisite X 60USD  tarif atelier = 480 USD economii/săpt
 
Durata de amortizare: 1,3 luni

HSM. Product of Haas CNC machine tools

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.