MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
HSM

HSM

High-Speed Machining (HSM, Lavorazione ad alta velocità) è una funzione software che riduce i tempi di ciclo e, allo stesso tempo, aumenta la qualità della finitura superficiale. HSM riduce i tempi di ciclo su:

  • Percorsi utensili di fresatura ad alta efficienza, moderna e dinamica
  • Applicazioni superficiali tridimensionali
  • Percorsi utensili a movimento simultaneo a quattro e cinque assi
  • Anche percorsi utensili con curve spline a due dimensioni
HSM. Product of Haas CNC machine tools

L’algoritmo di controllo del movimento ad alta velocità raggiunge una velocità elevata prevalentemente calcolando l’angolo di intersezione tra le corse di movimento lineare e/o circolare e mantenendo la massima velocità possibile attraverso la transizione della corsa. Questo deve essere effettuato ben prima dell’esecuzione effettiva dei movimenti, in modo che possano essere apportate modifiche improvvise nella direzione nel profilo della velocità, senza violare le limitazioni di accelerazione.

Più grande sarà la modifica nella direzione, più bassa dovrà essere la velocità alla transizione del movimento, diminuendo a una velocità minima di zero per una modifica direzionale di 90 gradi o maggiore. 

Accelerazione prima dell’interpolazione

L’Accelerazione prima dell’interpolazione è un algoritmo impiegato dalla macchina per muoversi alla velocità di avanzamento più lunga programmata e tagliare contemporaneamente il percorso desiderato in modo accurato.

Senza HSM, la macchina accelera da zero all’inizio di un blocco di codice e decelera fino a zero alla fine di un blocco di codice. La macchina potrebbe non raggiungere mai la velocità di avanzamento programmata per i blocchi brevi.

Con HSM, il controllo guarda all’angolo tra due blocchi di codice e calcola l’accelerazione e la decelerazione ottimali per navigare da un blocco a quello successivo. Ciò consente alla macchina di rimanere alla velocità di avanzamento programmata più a lungo.

Blocchi al secondo

La lavorazione ad alta velocità utilizza una funzione di lettura preventiva di 80 blocchi per pianificare il percorso e può eseguire un processo a una velocità fino a 1.000 blocchi al secondo. Si tratta di 1 blocco al millisecondo (1/1.000 di un secondo). Ciò non presuppone alcuna modifica nella direzione o velocità necessarie per rimanere nel percorso programmato, cosa non realistica. 

Un’altra funzione in HSM combina corse estremamente brevi (inferiori a 0,0002" o 0,005 mm) con il blocco precedente o successivo, quando una modifica nella direzione si trova al di sotto di un limite specifico. Ciò consente alla macchina di effettuare corse più brevi, come quelle che si trovano spesso nella fresatura dinamica / ad alta efficienza, senza una riduzione sostanziale della velocità o una deviazione dal percorso. 

Al fine di mantenere un movimento fluido e ininterrotto, il programma non dovrebbe contenere un codice che impieghi meno di un millisecondo per essere eseguito. 

High speed Machining. Product of Haas CNC machine tools

Ritorno sull’investimento

Esempio di ritorno sull’investimento (ROI):
        HSM: 2.495 $

Tempo di ciclo del pezzo senza HSM = 86 sec

Ciclo di motorizzazione dei pezzi con HSM = 69 sec = 20% più veloce
          Differenza: 17 sec
 
Pezzi all’ora senza HSM: 42
Pezzi all’ora con HSM: 52 

Tariffa oraria officina: 60 $/ora, 40 ore a settimana

40 ore X 20% = 8,0 ore/settimana risparmiate X 60 $ tariffa oraria officina = 480 $ risparmiati/settimana
 
Tempo di ritorno: 1,3 mesi

HSM. Product of Haas CNC machine tools

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.