My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
Pallet Pool-EC

EC-400 palettatár áttekintése

A Haas EC-sorozatú vízszintes megmunkálóközpontjain elérhető palettatár-opció a nagy volumenű gyártáshoz és a felügyelet nélküli üzemhez lett tervezve. Ez a gyártási megoldás kiváló nagyon vegyes, kis mennyiségű munkadarabok esetén is, mivel a felhasználónak lehetősége nyílik specifikus munkadarab-programot rendelni az egyes palettákhoz. Minden alkalommal, amikor egy paletta kerül a megmunkálási területre, a vezérlés automatikusan behívja a hozzárendelt munkadarab-programot.

Palettatár műszaki adatok

  HÜVELYK METRIKUS
Állomások száma 6 + 1 6 + 1
Paletták száma (beleértve a gép 2 palettáját)
7
7
Palettahossz
15.7 in 400 mm
Palettaszélesség
15.7 in
400 mm
Maximális palettaterhelés
500 font
226.8 kg
A munkadarab maximális átmérője (munkadarab befogó + munkadarab) 22.0 in
559 mm
A munkadarab maximális magassága (munkadarab befogó + munkadarab) 35.0 in 889 mm

Paletta ütemterv táblázat

Paletta ütemterv táblázat interfész

Az egyszerűsített paletta ütemterv táblázat (PST) egy dedikált képernyőn keresztül vezérli az ütemezési funkciókat. A paletták ütemezhetők egyénileg a prioritás és a sorrendiség követelményeinek megfelelően.

  • A paletták azonosítása számmal történik (1 és 6 között), míg a palettatár és a gép tárolóhelyeit betűk jelölik (A-tól H-ig). A tárolóhelyek nem változnak, de a paletták azonosítószámai mozognak, így hamar megállapítható, hogy egy paletta épp merre jár. A palettatár mozgása közben áttetsző számok jelölik a paletta célpontját.
  • A BETÖLTÉS SORRENDJE oszlop tartalmazza a paletták ütemezett sorrendjét. A paletták ütemezése a palettatár betöltőállomásán található Palettatár ütemezése gomb megnyomásával történik; nyomja meg az F2 gombot, amikor a kívánt paletta kiemelten látható a PST-n, vagy egyszerűen adja meg a paletta számát a BETÖLTÉS SORRENDJE oszlopban.
  • Jelölje ki a paletta PROGRAM NEVE oszlopát, majd nyomja meg az ENTER gombot, a programlistára történő navigáláshoz, ahol kiválaszthatja a listából azt a programot, amelyet futtatni szeretne minden alkalommal, amikor a palettát betöltik a gépbe.
  • A PST egyérintéses funkcióbillentyűi leegyszerűsítik a gyakori feladatokat a gép használata közben.
    • Nyomja meg az ALTER gombot a kiemelt paletta betöltéséhez a gépbe és aktiválja a kijelölt programját.
    • Nyomja meg az INSERT gombot az aktív program futtatásához. Ez a gomb “paletta módban” indítja el a ciklust. A paletta mód az M199-es kódot az alábbiak szerint fogja értelmezni: “a következő ütemezett paletta betöltése és a hozzárendelt program futtatása” (lásd lentebb).
    • Nyomja meg az F2 gombot a kijelölt paletta ütemezéséhez.
    • Nyomja meg az F3 gombot a betöltőállomáson (A polc) található paletta elküldéséhez a palettatár egyik üres állomására.
    • Nyomja meg az F4 gombot a kijelölt paletta áthozásához a betöltőállomásra (A polc).

Kifejlesztettünk egy új M-kódot az automatikus palettaváltóval történő használatra. Egy program végén általában M199-et használunk. Ha a programot a [CYCLE START] gomb megnyomásával kezdi memória módban, az M199 pontosan úgy viselkedik, mint egy M30 (program vége és visszaállítás). Ha azonban a programot az [INSERT] gomb megnyomásával indították, miközben a paletta ütemterv táblázat látható a kijelzőn (PALETTA MÓD), az M199 utasítást ad a paletta váltására a következő ütemezett paletta betöltéséhez, és az adott palettához társított program lefuttatásához. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy bármely palettán elkezdje és zavartalanul folytassa a megmunkálást, akár program közbeni indításnál is, egészen addig, amíg paletták vannak ütemezve.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.