My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
    • Alles anzeigen
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Pallet Pool-EC

EC-400 Palettenbahnhof – Überblick

Die Option ”Palettenbahnhof”, die auf den Haas UMC-Serien für horizontale Bearbeitungszentren verfügbar ist, ist für großvolumige Produktionen und mannlosen Betrieb vorgesehen. Diese Herstellungslösung ist hervorragend für die High-Mix/Low-Volume-Teileproduktion geeignet, da der Nutzer jeder Palette ein spezifisches Teileprogramm zuweisen kann. Jedes Mal, wenn die Palette in den Maschinenbereich bewegt wird, spricht die Steuerung automatisch das zugewiesene Teileprogramm an.

Palettenbahnhof – Technische Daten

  ZOLL METRISCH
Anzahl der Stationen 6 + 1 6 + 1
Anzahl Paletten (einschließlich der beiden Paletten von der Maschine)
7
7
Palettenlänge
15,7 in 400 mm
Palettenbreite
15,7 in
400 mm
Maximale Paletten-Tragfähigkeit
500 lb
226,8 kg
Maximaler Teildurchmesser (Werkstückhalterung + Werkstück) 22,0 in
559 mm
Maximale Teilhöhe (Werkstückhalterung + Werkstück) 35,0 in 889 mm

Paletten-Programmtisch

Schnittstelle des Paletten-Programmtischs

Der vereinfachte Paletten-Programmtisch (PST) steuert Palettenprogrammier-Funktionen von einem dedizierten Bildschirm aus. Paletten können individuell nach Priorität sowie nach Abfolgeanforderungen programmiert werden.

  • Jede Palette wird über eine Nummer (1 bis 6) und jeder Lagerplatz innerhalb von Palettenbahnhof und Maschine über einen Buchstaben (A bis H) identifiziert. Die Lagerplätze bleiben unverändert; was sich aber verändert sind die Paletten-ID-Nummern, wodurch Sie sofort sehen können, wo eine Palette sich jeweils befindet. Während des Betriebs im Palettenbahnhof wird der Zielort jeder Palette über transparente Nummern angezeigt.
  • In der Spalte ”LOAD ORDER” wird die vorgesehene Priorität jeder Palette angezeigt. Nehmen Sie die Palettenprogrammierung vor, indem Sie auf der Ladestation vom Palettenbahnhof die Taste ”Pallet Schedule” drücken. Drücken Sie die Taste F2, wenn die gewünschte Palette auf dem PST hervorgehoben wird, oder geben Sie in der Spalte ”LOAD ORDER” der Palette einfach eine Zahl ein.
  • Markieren Sie die Spalte ”PROGRAM NAME” für eine Palette und drücken Sie ENTER, um durch die Programmliste zu navigieren und auszuwählen, welches Programm ausgeführt werden soll, sobald diese Palette in die Maschine geladen wird.
  • One-Touch-Funktionstasten vom PST erleichtern beim Betrieb die gebräuchlichen Aufgaben.
    • Drücken Sie ”ALTER”, um die markierte Palette in die Maschine zu laden und das zugewiesene Programm zu starten.
    • Drücken Sie ”INSERT”, um das aktive Programm auszuführen. Mit dieser Taste wird der Zyklus im “Palettenmodus” gestartet. Der Palettenmodus interpretiert einen M199-Code als “nächste vorgesehene Palette laden und zugewiesenes Programm ausführen” (siehe unten).
    • Drücken Sie F2, um die markierte Palette zu programmieren.
    • Drücken Sie F3, um die auf der Ladestation (Ablage A) befindliche Palette auf eine leere Station im Palettenbahnhof zu senden.
    • Drücken Sie F4, um die markierte Palette zur Ladestation (Ablage A) zu bringen.

Wir haben einen neuen M-Code speziell für automatische Palettenwechsler entwickelt. M199 wird gewöhnlich am Ende des Programms verwendet. Wenn das Programm durch Drücken von [CYCLE START] im Speichermodus gestartet wird, funktioniert das M199 genau wie ein M30 (Programmende und Reset). Wird das Programm dagegen durch Drücken von [INSERT] gestartet, während der Paletten-Programmiertisch (PALLET MODE) angezeigt wird, befiehlt das M199 einen Palettenwechsel, um die nächste programmierte Palette zu laden, und führt dann das Programm für diese Palette aus. Dadurch kann der Benutzer die Bearbeitung mit jeder Palette beginnen und es selbst in der Mitte des Programms starten sowie ununterbrochen laufen lassen, sofern die Paletten programmiert sind.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.