MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Pallet Pool-EC

EC-400 palettmagasin-oversikt

Palettmagasin-alternativet som er tilgjengelig på Haas EC-serien med horisontale maskineringssentre, er utformet for produksjon med høyt volum og uovervåket operasjon. Denne produksjonsløsningen utmerker seg også ved delekjøringer på høyt-blandet/lavt-volum, etter som brukeren kan tildeles et spesifikt del program for hver palett. Hver gang den paletten flyttes inn i maskineringsområdet, vil kontrollen automatisk kalle opp det tildelte del programmet.

Palettmagasin-spesifikasjoner

  TOMME METRISK
Antall stasjoner 6 + 1 6 + 1
Antall paller (inkluderer de 2 pallene fra maskinen)
7.
7.
Palettlengde
15,7 in 400 mm
Palettbredde
15,7 in
400 mm
Maksimal palettlast
500 lb
226,8 kg
Maksimal delediameter (arbeidsoppspenning + arbeidsstykke) 22,0 in
559 mm
Maksimal delehøyde (arbeidsoppspenning + arbeidsstykke) 35,0 in 889 mm

Palettplantabell

Grensesnitt for palleplantabell

Den forenklede palettplantabellen (PST) kontrollerer palleplanfunksjonene fra en dedikert skjerm. Paller kan programmeres individuelt i henhold til prioritet og rekkefølgekrav.

  • Hver palle identifiseres med et nummer (1 til 6), og hvert oppbevaringssted i pallepoolen og maskinen identifiseres med en bokstav (A til H). Oppbevaringsstedene endres ikke, men palle-ID-numrene flytter seg, så du raskt kan se hvor enhver palle er til enhver tid. Gjennomsiktige numre indikerer en palles destinasjon, mens pallepoolen er i bevegelse.
  • LASTINGSORDRE-kolonnen indikerer den programmerte prioriteten for hver palle. Pallene programmeres ved å trykke palleplanknappen ved lastestasjonen på pallepoolen, ved å trykke F2-tasten mens den ønskede pallen markeres på PST, eller ved bare å skrive inn et nummer i LASTINGSORDRE-kolonnen for den aktuelle pallen.
  • Marker PROGRAMNAVN-kolonnen for en palle, og trykk ENTER for å navigere programlisten og velge hvilket program som skal kjøre hver gang den aktuelle pallen lastes inn i maskinen.
  • Engangsberøringstaster fra PST forenkler vanlige oppgaver ved betjening av maskinen.
    • Trykk ALTER for å laste den markerte pallen inn i maskinen og aktivere dens angitte program.
    • Trykk INSERT for å kjøre det aktive programmet. Denne knappen starter syklusen i “Pallemodus.“ Pallemodus vil fortolke en M199-kode som: “last den neste planlagte pallen, og kjør dens tildelte program” (se nedenfor).
    • Trykk F2 for å programmere den markerte pallen.
    • Trykk F3 for å sende pallen på lastestasjonen (hylle A) til en tom stasjon i pallepoolen.
    • Trykk F4 for å bringe den markerte pallen til lastestasjonen (hylle A).

Vi har utviklet en ny M-kode for bruk med automatiske pallevekslere. M199 brukes typisk på slutten av et program. Når programmet startes ved å trykke [CYCLE START] i minne-modus, oppfører M199 seg nøyaktig som en M30 (Programavslutning og tilbakestilling). Men hvis programmet startes ved å trykke [INSERT] mens palleplantabellen vises (PALLEMODUS), vil M199 kommandere en palleveksling for å laste den neste planlagte pallen, og så kjøre programmet forbundet med den pallen. Dette tillater brukeren å starte maskinering på enhver pall, også en start midt i programmet, og fortsette uavbrutt maskinering, så lenge paller er satt opp i planen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.