MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Pallet Pool-EC

Visão geral do conjunto de paletes EC-400

A opção do conjunto de paletes disponível nos Centros de Maquinagem Horizontal da Série EC da Haas destina-se a produção de alto volume e operação não vigiada. Esta solução de fabrico também é excelente em produções de peças alta mistura/baixo volume, porque o utilizador pode atribuir um programa de peça específico a cada palete. De cada vez que a palete é deslocada para a área de maquinagem, o controlo chamará automaticamente o programa de peça atribuído.

Especificações do conjunto de paletes

  POLEGADA MÉTRICO
Número de estações 6 + 1 6 + 1
Número de paletes (inclui as 2 paletes da máquina)
7
7
Comprimento da palete
15,7 pol 400 mm
Largura da palete
15,7 pol
400 mm
Cargas da palete máximas
500 lb
226,8 kg
Diâmetro máximo da peça (Dispositivo de aperto + peça de trabalho) 22,0 pol
559 mm
Peso máximo da peça (Dispositivo de aperto + peça de trabalho) 35,0 pol 889 mm

Tabela de cronograma de paletes

Interface de tabela de cronograma de paletes UMC

A tabela de cronograma de paletes simplificada (PST) controla as funções de agendamento de paletes a partir de um ecrã dedicado. As paletes podem ser agendadas individualmente, de acordo com os requisitos de prioridade e sequenciamento.

  • Cada palete é identificada por um número (de 1 a 6) e cada localização de armazenamento no pool de paletes e a máquina está identificada por uma letra (de A a H). As localizações de armazenamento não mudam, mas os números de ID das paletes movem-se, para que possa ver rapidamente onde está cada palete em qualquer momento. Os números translúcidos indicam o destino de uma palete enquanto o pool de paletes está em movimento.
  • A coluna LOAD ORDER indica a prioridade agendada de cada palete. Agende paletes premindo o botão de cronograma de paletes na estação de carga no pool de paletes, premindo o botão F2 enquanto a palete desejada está em destaque no PST, ou simplesmente introduzindo um número na coluna LOAD ORDER para essa palete.
  • Coloque em destaque a coluna PROGRAM NAME para uma palete, prima ENTER para navegar pela lista de programas e selecione que programa correr de cada vez que a palete é carregada na máquina.
  • Os botões de função de One Touch do PST simplificam as tarefas comuns ao operar a máquina.
    • Prima ALTER para carregar a palete em destaque na máquina e ativar o seu programa destinado.
    • Prima INSERT para correr o programa ativo. Este botão inicia o ciclo no “Pallet Mode.” O Pallet Mode irá interpretar um código M199 como: “carregar a palete agendada seguinte, e correr o programa atribuído” (ver abaixo).
    • Prima F2 para agendar a palete em destaque.
    • Prima F3 para enviar a palete na estação de carga (Prateleira A) para uma estação vazia no pool de paletes.
    • Prima F4 para trazer a palete em destaque para a estação de carga (Prateleira A).

Desenvolvemos um novo código M para utilizar com comutadores de paletes automáticos. O M199 é tipicamente utilizado no fim de um programa. Se o programa for iniciado premindo [CYCLE START] no Modo de memória, o código M199 atua exatamente como um código M30 (Fim do programa e Reinício). Mas se o programa for iniciado premindo [INSERT] enquanto a tabela de cronograma de paletes for apresentada (PALLET MODE), o código M199 irá comandar uma mudança de palete para carregar a próxima palete agendada e executar o programa associado a essa palete. Isto permite ao utilizador iniciar a maquinagem em qualquer palete, até iniciar meio do programa, e continuar a maquinagem ininterrupta, desde que as paletes estejam agendadas.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.