MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
      • Paleta narzędziowa
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
      • Ostrzałki do narzędzi tnących
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Pallet Pool-EC

Zespół palet EC-400: przegląd

Opcja zespołu palet dostępna w poziomych centrach frezarskich Haas serii EC jest przeznaczona do wielkoseryjnej pracy bez nadzoru. Dzięki możliwości przypisania konkretnego programu części do każdej palety to rozwiązanie produkcyjne doskonale nadaje się również do produkcji wysoko-mieszanej/małoseryjnej. Przy każdym wprowadzeniu palety do obszaru obróbki system sterowania automatycznie wywoła przypisany program części.

Specyfikacje zespołu palet

  CALE JEDN. METRYCZNE
Liczba stacji 6 + 1 6 + 1
Liczba palet (obejmuje 2 palety z maszyny)
7.
7.
Długość palety
15,7 cala 400 mm
Szerokość palety
15,7 cala
400 mm
Maksymalne ładowanie palet
500 lb
226,8 kg
Maksymalna średnica części (uchwyt roboczy + obrabiany przedmiot) 22 cali
559 mm
Maksymalna wysokość części (uchwyt roboczy + obrabiany przedmiot) 35 cali 889 mm

Tabela planowania palet

Interfejs tabeli planowania palet

Uproszczona tabela planowania palet (PST) umożliwia kontrolowanie funkcji planowania palet na pojedynczym ekranie. Palety można planować indywidualnie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi priorytetu i kolejności.

  • Każda paleta oznaczona jest numerem (od 1 do 6), a każde miejsce składowania w obrębie zespołu palet i obrabiarki jest oznaczone literą (od A do H). Miejsca składowania nie zmieniają się, ale numery identyfikacyjne palet przemieszczają się, co umożliwia szybkie zlokalizowanie palety w konkretnym momencie. Przezroczyste cyfry wskazują miejsce przeznaczenia palety podczas ruchu zespołu palet.
  • Kolumna KOLEJNOŚĆ ŁADOWANIA wskazuje zaplanowany priorytet każdej palety. Aby zaplanować palety, należy nacisnąć przycisk Planowanie palet na stanowisku ładowania zespołu palet; można również nacisnąć klawisz F2, gdy wybrana paleta jest podświetlona w PST, lub po prostu wprowadzić numer konkretnej palety w kolumnie KOLEJNOŚĆ ŁADOWANIA.
  • Zaznaczyć kolumnę NAZWA PROGRAMU dla palety, a następnie nacisnąć przycisk ENTER, aby przejść do listy programów i wybrać program, który ma być uruchamiany przy każdym załadunku tej palety w maszynie.
  • Jednodotykowe klawisze funkcyjne w PST upraszczają wykonywanie typowych zadań podczas obsługi maszyny.
    • Nacisnąć przycisk ZMIEŃ, aby załadować zaznaczoną paletę do maszyny i uruchomić przypisany do niej program.
    • Nacisnąć przycisk WSTAW, aby uruchomić aktywny program. Ten przycisk uruchamia cykl w “Trybie palety”. Tryb palety zinterpretuje kod M199 jako “załadowanie kolejnej zaplanowanej palety i uruchomienie przypisanego do niej programu” (patrz poniżej).
    • Nacisnąć klawisz F2, aby zaplanować zaznaczoną paletę.
    • Nacisnąć klawisz F3, aby wysłać paletę na stanowisku ładowania (półka A) do pustego stanowiska w zespole palet.
    • Nacisnąć klawisz F4, aby przenieść zaznaczoną paletę na stanowisko ładowania (półka A).

Stworzyliśmy nowy kod M przeznaczony do automatycznych zmieniaczy palet. M199 zwykle używany jest pod koniec programu. Kiedy program jest aktywowany poprzez naciśniecie [CYCLE START] w trybie pamięci, to kod M199 działa dokładnie w ten sam sposób, co kod M30 (Koniec programu i ponowne uruchomienie). Jednak jeśli program jest aktywowany poprzez naciśnięcie [INSERT], podczas gdy wyświetlona jest Tabela planowania palet (TRYB PALETY), kod M199 nakaże zmianę palety do załadowania kolejnej zaplanowanej palety, a następnie uruchomi program powiązany z tą paletą. Dzięki temu operator może rozpocząć obróbkę dowolnej palety, a nawet uruchomić program od miejsca zatrzymania i kontynuować obróbkę bez przerwy przez czas przewidziany w planie dla palety.
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.